Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Emelje a hálózatépítés szintjét - a Black Line IO-Link Masterekkel

Az első számú választás az automatizáláshoz

A legtöbb alkalmazási igényhez tervezett Black Line IO-Link masterek az első számú választás az automatizáláshoz. Három különböző teljesítményosztályban – Entry, Standard és Advanced – kapható IO-Link masterek az Ön egyedi automatizálási igényeihez igazodnak, biztosítva a zökkenőmentes integrációt, valamint a fokozott hatékonyságot a működés során. Fedezze fel még ma, hogyan javíthatja a Black Line az automatizálási folyamatait.

advantages_in_a_circle

Előnyei egy pillantással

IP67 és IP69K védettség: Megbízható teljesítmény zord körülmények között.

advantages_in_a_circle

M12 típusú L-kódolt tápcsatlakozó: Hatékony tápellátás akár 16A maximális áramterhelhetőséggel.

advantages_in_a_circle

Integrált IIoT protokollok: REST API, MQTT

advantages_in_a_circle

Multi-protokoll támogatás: Könnyű integráció a leggyakoribb vezérlőrendszerekbe

advantages_in_a_circle

Válassza ki az alkalmazásához megfelelő modellt

Nagy teljesítményű és megbízható alkatrészeinket kifejezetten a hatékony adatcserére tervezték minden szinten. Ez különösen akkor fontos, ha nagyfokú védelmi osztályokra, robusztusságra, magas hőmérsékleten történő használatra vagy különleges biztonságra van szükség. A nagy teljesítményű ipari hálózatok és az IO-Link kommunikációs szabvány intelligens kombinációja megbízható és rugalmas információcserét tesz lehetővé számos alkalmazási területen.

BNI00L1

BNI00L3

BNI00KH

BNI00KJ

Hálózati modulok több protokollal BNI00L1
330 € *
Hálózati modulok multiprotokollal
415 € *
Hálózati modulok multiprotokollal BNI00KH
490 € *
Hálózati modulok multiprotokollal BNI00KJ
520 € *

Interfész:
Profinet, EtherNet/IP, EtherCAT

További interfészek:
8 x IO-Link, A típusú port

IIoT-interfész:
REST API, MQTT

Digitális bemenetek:
16 x PNP, 3-as típus

Digitális kimenetek:
8 x PNP

Összáram:
M12 L-kódolású, 4 A


Interfész:
Profinet, EtherNet/IP, EtherCAT
Modbus TCP

További interfészek:
8 x IO-Link, A típusú port

IIoT-interfész:
REST API, MQTT parsed

Digitális bemenetek:
16 x PNP, 3-as típus

Digitális kimenetek:
16 x PNP,
Pin 4 max. 2 A,Pin 2 max. 2 A

Összáram:
16 A, M12 L-kódolású


Interfész:
Profinet, EtherNet/IP, EtherCAT
Modbus TCP

További interfészek:
8 x IO-Link, A típusú port

IIoT-interfész:
REST API, MQTT parsed

Digitális bemenetek:
16 x PNP, 3-as típus

Digitális kimenetek:
16 x PNP,
Pin 4 max. 2 A,Pin 2 max. 4 A

Összáram:
16 A, M12 L-kódolású


Interfész:
Profinet, EtherNet/IP, EtherCAT
Modbus TCP

További interfészek:
IO-Link, 4 x A típusú port, 4 x B típusú port

IIoT-interfész:
REST API, MQTT parsed

Digitális bemenetek:
16 x PNP, 3-as típus

Digitális kimenetek:
16 x PNP,
Pin 4 max. 2 A,Pin 2 max. 4 A

Összáram:
16 A, M12 L-kódolású


  • * listaár

  • * listaár

  • * listaár

  • * listaár
BNI00L1 vásárlás most BNI00L3 vásárlás most BNI00KH vásárlás most BNI00KJ vásárlás most

Hálózati portfólió áttekintése

Ismerje meg az új hálózati technológiai termékvonalakat és fedezze fel a három teljesítményosztályt.
További információk

Az Ön megbízható partnere

Ha a Balluffot választja, akkor egy bevált beszállítót választ, amely rövid szállítási határidőkkel, az automatizálási termékek széles választékának egyszerű integrálásával és ingyenes műszaki támogatással rendelkezik!

Miért válassza a Balluff Black Line Master-t?

  • Egyportos rövidzárlat-felügyelet vonzó áron
  • 5 protokoll egy eszközben: multiprotokoll és IIoT
  • Ingyenes Balluff Engineering Tool (BET) a teljes IO-Link struktúra gyors diagnosztizálásához és egyszerű kezeléséhez
  • Intuitív, fejlett webszerver
  • Megbízható műszaki támogatás
  • Alacsony DI/DO költségek a kiegészítő porttal ellátott további huboknak köszönhetően (akár 240 DI/DO egy masterrel)
  • Ingyenes firmware-frissítések
  • Fejlett diagnosztikai funkciók: rövidzárlat-felügyelet minden porton
  • Bővítőport funkció: Válassza a zökkenőmentes és költséghatékony rendszerbővítést.

Hagyja, hogy együtt találjunk megoldást az Ön számára.

Szakértőink az Ön oldalán állnak - beszéljen velünk projektjéről vagy kihívásáról.
Lépjen kapcsolatba most
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné