17.12.2024
Új IO-Link master
Megfelelő teljesítmény minden alkalmazáshoz - Standard, Entry és Advanced osztályú IO-Link masterek
Az ipari hálózatok és az IO-Link kommunikációs szabvány intelligens kombinációja az alapja az egyre gyorsabb, rugalmasabb, hatékonyabb és sokoldalúbb termelésnek. Az új Entry, Standard és Advanced osztályú IO-Link master-ekkel három különböző teljesítményosztály közül választhat, és garantáltan megtalálja az igényeinek megfelelő megoldást.
Advanced IO-Link master
Nagy teljesítményű modulra van szüksége, amely igényes alkalmazásokat is meg tud oldani? Akkor az Advanced IO-Link master a megfelelő választás.
Ezek a hálózati modulok nemcsak szabványos M12-es csatlakozóval nyűgöznek le, hanem OT-IT integrációhoz kibővített funkciókat is kínálnak.
Az A osztályú portok kapcsolható kimenetekkel (2. pin) rendelkeznek 4A-ig, integrált áramméréssel és konfigurálható áramkorlátozással. A B osztályú portok a szabványos követelményeknek megfelelően elektromosan szigeteltek, és szintén 4A-ig terjedő áramot támogatnak. Ez azt jelenti, hogy a nagyobb áramigényű eszközök, például pneumatikus szelepek vagy elektromos megfogók is csatlakoztathatóak a master-hez, ezáltal megbízhatóan vezérelhetőek.

Válassza ki a megfelelő Advanced Master-t két sorozat közül
Silver Line és Black Line. A Silver Line hálózati modulokat egy integrált kijelző jellemzi, amely lehetővé teszi a készülék közvetlen konfigurálását, illetve egy robusztus cinköntvény ház.
Annak érdekében, hogy minden követelményt a lehető legjobban kielégítsünk, portfóliónkat különböző teljesítményosztályokra osztottuk. Az Advanced osztályú hálózati modulok mellett ezért két másik modult is kínálunk:
Standard IO-Link master
Ez az IO-Link master a jól bevált BNI családon alapul, és új, piaci szabványos M12 L-kódolású csatlakozókkal rendelkezik. Az L-kódolt M12-es csatlakozók portonként akár 2A, összesen pedig akár 16A összáram átvitelét teszik lehetővé. Ez megkönnyíti az aktuátorok és a nagy teljesítményű érzékelők csatlakoztatását, továbbá lehetővé teszi nagyszámú IO-Link eszköz hatékony integrálását a Balluff I/O modulokon keresztül a hálózati struktúrába.
Entry IO-Link master
Ezt a mastert úgy tervezték, hogy könnyen integrálja az IO-Link eszközöket az automatizálási rendszerbe, és megoldja a szabványos IO-Link alkalmazásokat. Ez az ideális bevezetés az IO-Link technológiába: hálózati IO-Link érzékelők és kis aktuátorok a gépvezérlővel. A master modul megfelel az OT-IT integráció alapvető követelményeinek is, mivel az eszköz támogatja az IoT interfészeket is, mint például az MQTT.
Mi a közös az összes modulban
Több protokollt tartalmaz
Az új modulok számos Ethernet protokollal rendelkeznek: Profinet, Ethernet IP és EtherCAT.
Robusztus
Minden modul robusztus házzal rendelkezik - fekete műanyagból vagy cinköntvényből.
M12-es csatlakozó
Minden modul modern és nagy teljesítményű M12-es csatlakozóval van ellátva.
Felszerelve az IIoT számára
Az olyan IoT-interfészekkel, mint az MQTT, Ön is felkészült a jövőre
Hálózati portfólió áttekintése
Fedezze fel új termékcsaládjainkat a hálózattechnológia területén, és tudjon meg többet a három teljesítményosztályról.Advanced IO-Link-master
- Interfész
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
-
REST API, MQTT parsed
OPC UA - További interfészek
- 8x IO-Link
- Port-osztály
- A típus (4x) + B típus (4x)
- Maximális kimeneti áramerősség
- 4 A
- kijelző
- nem
- Üzemi feszültség Ub
- 18...30 VDC
- Csatlakozó (COM 1)
- M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
- Csatlakozó (COM 2)
- M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
- Csatlakozó (feszültségellátás BE)
- M12x1-apa, 5--pólusú, L-kódolt
- Csatlakozó (feszültségellátás KI), referencia
- M12x1-anya, 5--pólusú, L-kódolt
- Dugaszolási helyek csatlakoztatása
- 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
- Digitális bemenetek
- 12x PNP, 3-as típus
- Digitális kimenetek
- 12x PNP
- Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
- igen
- Összegáram US, érzékelő
- 16 A
- Összegáram UA, aktor
- 16 A
- Ház anyaga
-
műanyag
nemesacél, Inserts - Méret
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Környezeti hőmérséklet
- -40...70 °C
- Védettség
-
IP68
IP69K - IO-Link verzió
- 1.1.4
- Safety Hub Support
- igen
- Nincs az egységcsomagban
-
Feliratos tábla
Vakdugó - A szállítmány tartalma
-
földelőszalag
M4x6 csavar
- Interfész
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
-
REST API, MQTT parsed
OPC UA - További interfészek
- 8x IO-Link
- Port-osztály
- A típus (4x) + B típus (4x)
- Maximális kimeneti áramerősség
- 4 A
- kijelző
- igen
- Üzemi feszültség Ub
- 18...30 VDC
- Csatlakozó (COM 1)
- M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
- Csatlakozó (COM 2)
- M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
- Csatlakozó (feszültségellátás BE)
- M12x1-apa, 5--pólusú, L-kódolt
- Csatlakozó (feszültségellátás KI), referencia
- M12x1-anya, 5--pólusú, L-kódolt
- Dugaszolási helyek csatlakoztatása
- 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
- Digitális bemenetek
- 12x PNP, 3-as típus
- Digitális kimenetek
- 12x PNP
- Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
- igen
- Összegáram US, érzékelő
- 16 A
- Összegáram UA, aktor
- 16 A
- Ház anyaga
- cink présöntés, nikkelezett
- Méret
- 68 x 32 x 224 mm
- Környezeti hőmérséklet
- -5...70 °C
- Védettség
- IP67
- IO-Link verzió
- 1.1.4
- Safety Hub Support
- igen
- Nincs az egységcsomagban
-
Feliratos tábla
Vakdugó - A szállítmány tartalma
-
földelőszalag
M4x6 csavar
- Interfész
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
-
REST API, MQTT parsed
OPC UA - További interfészek
- 8x IO-Link
- Port-osztály
- A típus
- Maximális kimeneti áramerősség
- 4 A
- kijelző
- nem
- Üzemi feszültség Ub
- 18...30 VDC
- Csatlakozó (COM 1)
- M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
- Csatlakozó (COM 2)
- M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
- Csatlakozó (feszültségellátás BE)
- M12x1-apa, 5--pólusú, L-kódolt
- Csatlakozó (feszültségellátás KI), referencia
- M12x1-anya, 5--pólusú, L-kódolt
- Dugaszolási helyek csatlakoztatása
- 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
- Digitális bemenetek
- 16x PNP, 3-as típus
- Digitális kimenetek
- 16x PNP
- Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
- igen
- Összegáram US, érzékelő
- 16 A
- Összegáram UA, aktor
- 16 A
- Ház anyaga
-
műanyag
nemesacél, Inserts - Méret
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Környezeti hőmérséklet
- -40...70 °C
- Védettség
-
IP68
IP69K - IO-Link verzió
- 1.1.4
- Safety Hub Support
- igen
- Nincs az egységcsomagban
-
Feliratos tábla
Vakdugó - A szállítmány tartalma
-
földelőszalag
M4x6 csavar
- Interfész
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
-
REST API, MQTT parsed
OPC UA - További interfészek
- 8x IO-Link
- Port-osztály
- A típus
- Maximális kimeneti áramerősség
- 4 A
- kijelző
- igen
- Üzemi feszültség Ub
- 18...30 VDC
- Csatlakozó (COM 1)
- M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
- Csatlakozó (COM 2)
- M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
- Csatlakozó (feszültségellátás BE)
- M12x1-apa, 5--pólusú, L-kódolt
- Csatlakozó (feszültségellátás KI), referencia
- M12x1-anya, 5--pólusú, L-kódolt
- Dugaszolási helyek csatlakoztatása
- 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
- Digitális bemenetek
- 16x PNP, 3-as típus
- Digitális kimenetek
- 16x PNP
- Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
- igen
- Összegáram US, érzékelő
- 16 A
- Összegáram UA, aktor
- 16 A
- Ház anyaga
- cink présöntés, nikkelezett
- Méret
- 68 x 32 x 224 mm
- Környezeti hőmérséklet
- -5...70 °C
- Védettség
- IP67
- IO-Link verzió
- 1.1.4
- Safety Hub Support
- igen
- Nincs az egységcsomagban
-
Feliratos tábla
Vakdugó - A szállítmány tartalma
-
földelőszalag
M4x6 csavar
Standard IO-Link-master
- Interfész
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
- REST API, MQTT parsed
- További interfészek
- 8x IO-Link
- Port-osztály
- A típus
- Maximális kimeneti áramerősség
- 2 A
- kijelző
- nem
- Üzemi feszültség Ub
- 18...30 VDC
- Csatlakozó (COM 1)
- M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
- Csatlakozó (COM 2)
- M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
- Csatlakozó (feszültségellátás BE)
- M12x1-apa, 5--pólusú, L-kódolt
- Csatlakozó (feszültségellátás KI), referencia
- M12x1-anya, 5--pólusú, L-kódolt
- Dugaszolási helyek csatlakoztatása
- 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
- Digitális bemenetek
- 16x PNP, 3-as típus
- Digitális kimenetek
- 16x PNP
- Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
- igen
- Összegáram US, érzékelő
- 16 A
- Összegáram UA, aktor
- 16 A
- Ház anyaga
-
műanyag
nemesacél, Inserts - Méret
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Környezeti hőmérséklet
- -40...70 °C
- Védettség
-
IP68
IP69K - IO-Link verzió
- 1.1.4
- Safety Hub Support
- igen
- Nincs az egységcsomagban
-
Feliratos tábla
Vakdugó - A szállítmány tartalma
-
földelőszalag
M4x6 csavar
Entry IO-Link-master
- Interfész
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
- REST API, MQTT
- További interfészek
- 8x IO-Link
- Port-osztály
- A típus
- Maximális kimeneti áramerősség
- 0.25 A
- kijelző
- nem
- Üzemi feszültség Ub
- 18...30 VDC
- Csatlakozó (COM 1)
- M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
- Csatlakozó (COM 2)
- M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
- Csatlakozó (feszültségellátás BE)
- M12x1-apa, 5--pólusú, L-kódolt
- Csatlakozó (feszültségellátás KI), referencia
- M12x1-anya, 5--pólusú, L-kódolt
- Dugaszolási helyek csatlakoztatása
- 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
- Digitális bemenetek
- 16x PNP, 3-as típus
- Digitális kimenetek
- 8x PNP
- Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
- igen
- Összegáram US, érzékelő
- 4 A
- Ház anyaga
-
műanyag
nemesacél, Inserts - Méret
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Környezeti hőmérséklet
- -40...70 °C
- Védettség
-
IP68
IP69K - IO-Link verzió
- 1.1.4
- Nincs az egységcsomagban
-
Feliratos tábla
Vakdugó - A szállítmány tartalma
-
földelőszalag
M4x6 csavar
Downloads
-
Entry IO-Link master
-
Advanced IO-Link master
-
Standard IO-Link master