Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Beágyazott gépi látás

Teljesen integrált vizuális intelligencia

Akár kis telepítési hely, akár olyan speciális feladatok miatt, amelyek innovatív, helyi intelligenciával rendelkező képfeldolgozási megoldásokat igényelnek, a beágyazott gépi látásmegoldások egyre népszerűbbek. A Balluff portfóliójában található megfelelő kameramodulok a rugalmasságot, a képminőséget és a teljesítményt alacsony költségekkel kombinálják és moduláris termékportfóliónk részét képezik.

Az alkalmazási területtől és a követelményektől függően különböző processzorplatformok és interfészek alakultak ki. Moduláris kameraarchitektúránk alapján garantáltan megtalálja nálunk a megfelelő kameramodulokat beágyazott platformjához és bennünk egy erős partnerre lel, aki a teljes projekt során támogatja Önt.


Jellemzők:

A beágyazott képalkotási megoldások egyre népszerűbbek, és erre jó okuk van. Beágyazott gépi látás kameramoduljaink rugalmasságot, képminőséget és teljesítményt kínálnak alacsony költségek mellett, és moduláris kamerarendszerünk részét képezik.

  • Kisebb telepítési hely
    A Balluff beágyazott vision kamerák kompaktak és könnyűek, és a hagyományos ipari kamera-PC megoldásokhoz képest akár 70%-os térfogatmegtakarítást eredményeznek.

  • Optimális AI platform
    AI-optimalizált hardverünk és szoftverünk skálázható, jövőbiztos beágyazott platformokat tesz lehetővé.

  • Alacsony energiafogyasztás
    Az energiahatékonyan optimalizált hardverrel akár 60% energiát takaríthat meg a hagyományos megoldásokhoz képest.

  • Alacsonyabb költségek
    A komponensek optimális megválasztása révén költségmegtakarítás érhető el.


Koncepciónk

Átfogó szolgáltatásainkkal és széleskörű portfóliónkkal támogatjuk Önt a gépi látásmegoldás minden projektfázisában. A nem kötelező érvényű tanácsadástól, a megvalósíthatósági tanulmányokon és prototípusokon át az összes integrációs fázisban nyújtott támogatásig. Végigkísérjük projektjét annak teljes életciklusa alatt.

Termékpalettánk a kameramodulokon kívül minden szükséges alkatrészt is tartalmaz a kábelektől vagy hordozólapoktól a teljesen összeszerelt és tesztelt rendszerekig. Az operációs rendszer, a firmware és a szoftvermodulok kiegészítik a hardvert, hogy az Ön egyedi igényeihez igazodó, személyre szabott megoldást hozzanak létre.

A processzorarchitektúrák (x86 és ARM (NVIDIA)), operációs rendszerek (pl. Linux, Windows), kamera interfészek (PCI Express, USB), kommunikációs interfészek (pl. TCP, UDP, Rest-API, MQTT, Profinet, Ethernet-IP, IO-Link) és firmwarek (pl. SDK, Embedded Linux, Solution Framework) széles skáláját fedjük le.


Interfészeink

Beágyazott képalkotó kameráinkat USB és PCI Express interfészekkel kínáljuk.

USB

Különösen az USB 3.0-val a beágyazott rendszerek nagyobb távolságokon is megvalósíthatók a kamera és a CPU között. Az USB3 Vision szabvány vezérli az eszközérzékelést, a konfigurációt, az adatfolyamot és az eseménykezelést.

PCI Express

A PCI Express egy pont-pont kapcsolat, kapcsolatonként akár 16 sávval. Az interfész a használt platformtól függetlenül alkalmas nagy felbontású és képkockasebességű, igényes beágyazott képalkotó alkalmazásokhoz.

A PCI Express átvitelhez két alternatívát kínálunk:
Először is, az N4e PCIe-Embedded Interface akár 4 sávos PCIe Gen.2 és különböző IO funkciókat kínál egyetlen 70 tűs board-to-board csatlakozón. Másrészt különösen nagy távolságok hidalhatók át beágyazott rendszereiben az OCuLink (Optical-Copper Link) kábelek segítségével.


Moduláris rendszerünk

Moduláris kamerakoncepciónk alapján a beágyazott vision kameramodulokhoz is széleskörű moduláris rendszert kínálunk - a legkülönfélébb interfész-, objektívcsatlakozási és optikai szűrőigényeket kielégítő felszerelési lehetőségek széles választékával. A rendszerhez való termikus csatlakozáshoz különböző mechanikai alkatrészek, de akár komplett házak közül is választhat. Számos opciót közvetlenül a kamerakonfigurátorunkban állíthat össze.

Az OEM projektekhez emellett egyedi konfigurációkat és ügyfélspecifikus adaptációkat kínálunk egészen speciális fejlesztésekig. Különösen az utóbbiak esetében kameraépítő készletünk ideális alapot jelent a fejlesztési idő rövidítéséhez, és így a piacra kerülési idő minimalizálásához.


Processzorarchitektúráink

A beágyazott vizuális alkalmazásokhoz elérhető processzorkártyák túlnyomórészt x86 vagy Arm (beleértve az NVIDIA-t is) alapú processzorarchitektúrákat használnak. Az x86-os processzorarchitektúrákat elsősorban az ipari képfeldolgozásban használják, míg az Arm-alapú architektúrákat elsősorban a mobil alkalmazásokban. Az x86 architektúra támogatása megkönnyíti a beágyazott rendszerekre való átállást a gépi látás területén is és teljesen új lehetőségeket nyit meg a helytakarékosság és a teljesítmény tekintetében.

A különböző platformokat az Impact Acquire SDK programozási felületünk támogatja. A GenICam GenTL Producer biztosítja a kompatibilitást a meglévő fejlesztésekkel és garantálja a zökkenőmentes váltást a különböző hardverplatformok között. A megfelelő számítógépes platformokhoz adapterlapok vagy beépíthető kártyák állnak rendelkezésre.


Termékeink:

Beágyazott képalkotó kamerákat kínálunk USB (USB 2.0, valamint USB3 Vision) vagy PCI Express interfésszel.


Egy erős partner az Ön oldalán

Nagy tapasztalattal és az Ön alkalmazásainak és követelményeinek megértésével tanácsot tudunk adni az optimális beágyazott képalkotási megoldás minden összetevőjével kapcsolatban. Az optika, az érzékelő-, a kamera- és a processzortechnológia területén dolgozó szakemberek átfogó támogatást nyújtanak projektjéhez. Emellett egyéni és interaktív workshopokat és tanfolyamokat is kínálunk.

Kérésre bonyolultabb problémák esetén megvalósíthatósági tanulmányokat is készítünk. Ennek során részletesen megvizsgálunk minden peremfeltételt, és a lehetséges megoldásokat értékeljük, hogy optimális döntési alapot biztosítsunk.

Ha a portfóliónkban vagy a moduláris kamerarendszerünkben nem találja meg a keresett megoldást, akkor termékeinket adaptálni is tudjuk, vagy teljesen új megoldásokat fejlesztünk Önnek. Erről többet megtudhat az Egyedi tervezés és tervezés menüpont alatt.


Kérdése van? Szívesen segítünk!
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné