Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Formátumváltás a termelési rendszerekben

Jobb - gyorsabb - biztonságosabb

Formátumváltás a termelési rendszerekben

Ipari ágazat:ágazat: Speciális gépgyártásÜgyfél:AKE Systemtechnik GmbH, Németország

A modern gyártóiparban a gyártósorok gyakori formátumváltásai mindennapos kihívást jelentenek. Ezek az átállások időigényesek és bonyolultak lehetnek, mivel pontos beállításokat, kézi beállításokat és nagy tapasztalatot igényelnek. Az ebben a folyamatban elkövetett hibák gyakran megnövekedett állásidőhöz, termékhibákhoz és többletköltségekhez vezetnek. A hatékonyság növelése és a minőség biztosítása érdekében a vállalatok olyan megoldásokat keresnek, amelyek gyors, hibamentes és megbízható gépi testreszabást tesznek lehetővé.


A helyzet

Az AKE-nek azzal a kihívással kellett szembenéznie, hogy gyakori és időigényes formátumváltásokat kellett végrehajtania a gépein. Ezeket a módosításokat a lehető legegyszerűbben, leggyorsabban és legbiztonságosabban kellett elvégezni. Az AKE ugyanis tapasztalatból tudja, hogy a kézi formátumbeállítás jelentős állásidőhöz, megnövekedett hibaarányhoz és a termelés hatékonyságának csökkenéséhez vezethet, ha a gépet helytelenül kezelik.
Az AKE pedig pontosan ezt akarta megelőzni.

A kihívás

A fő problémát az jelentette, hogy a gépek kézi beállítása időigényes és hibakényes volt. A gépkezelőknek több lépést kellett elvégezniük és kézzel elvégezniük a beállításokat, ami megnövelte a beállítási időt és a kezelői hibák kockázatát. Ez magas költségekhez vezetett, és rontotta a vállalat versenyképességét.

A megoldás

Az AKE Systemtechnik a Balluff IO-Link pozíciójelző BDG használata mellett döntött. Ez a rendszer automatizálja és felügyeli a szükséges beállításokat a formátumváltások során. A helyzetjelző pontos visszajelzést ad, és biztosítja, hogy a gépek gyorsan és helyesen legyenek beállítva az új formátumokra. Ez jelentősen csökkenti a beállítási időt és minimalizálja a működési hibák kockázatát.

A helyzetjelzők ráadásul könnyen integrálhatók és konfigurálhatók a vezérlőrendszerbe. A mechanikus változat lecseréléséhez alig van szükség mechanikai változtatásokra.

Hogyan történt a megvalósítás?

A Balluff BDG pozíciójelző telepítése után a gépkonfigurációkat digitálisan rögzítették és programozták. A kezelők mostantól a kézi beállítást úgy tudták elvégezni, hogy a pozíciójelző a különböző formátumok pontos pozícióit megjelenítette és ellenőrizte.

Balra kell fordulni? Jobbra kell-e fordulnom? A Balluff BDG ezt intuitív módon jeleníti meg, és nem hagy teret a beállítási hibáknak. Ez lehetővé teszi a gépformátumok gyors és hibamentes cseréjét.

A folyamat digitalizálásának köszönhetően most már van egy döntő előny: a gép csak akkor indul el, ha minden beállítás helyes. Ez közvetlenül megelőzi a költséges hibákat és a mechanikai sérüléseket.

Mit sikerült elérni?

A Balluff helyzetjelzőnek köszönhetően a vállalat akár 50%-kal is le tudta csökkenteni a beállítási időt. A beállítások hibaaránya jelentősen csökkent, ami magasabb gyártási minőséget eredményezett. Összességében az AKE Systemtechnik növelni tudta a gyártási kapacitását és jelentősen javította a hatékonyságot. A helyzetjelzőbe való befektetés nagyon rövid időn belül megtérült, ami a versenyképesség javulását és még elégedettebb ügyfeleket eredményezett.

A Balluff helyzetjelzővel drasztikusan le tudtuk csökkenteni a beállítási időt és gyakorlatilag kiküszöbölhettük a működési hibákat. Ez a megoldás jelentősen hatékonyabbá tette a gyártási folyamatainkat, és segített a gyártott termékek minőségének javításában és a költségmegtakarításban.


Az Ön előnyei

Az IO-Link pozíciójelzők számos előnyt kínálnak Önnek és az Ön termelésének!

  • Csökkentett beállítási idő:A beállítási idő akár 50%-kal csökken, ami növeli a hatékonyságot.

  • Kevesebb kezelési hiba:Az automatizált felügyelet minimalizálja a hibákat és javítja a termékminőséget.

  • Megnövelt termelési kapacitás:A gyorsabb formátumváltás növeli a termelési teljesítményt.

  • Költségmegtakarítás:Az optimalizált folyamatok alacsonyabb üzemeltetési költségeket eredményeznek.

  • Javuló versenyképesség:Az optimalizált folyamatok és a magasabb minőség erősíti a piaci pozíciót.


A termékek

Milyen termékeket használt az AKE Systemtechnik? Az áttekintést és a termékoldalakra mutató linkeket itt találja:

BNI0085

SmartLight - LED-es jelzőtornyok

BAV002N

Condition Monitoring Toolkit

BNI00AZ

Profinet hálózati modulok

BDG0291

Digitális helyzetjelzők

BNI0085

SmartLight - LED-es jelzőtornyok

működési elv
Ellenőrző lámpa hangmodullal
Interfész
IO-Link 1.1
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
csatlakozó
M12x1-apa, 4--pólusú
Szegmensek, max. szám
5
Elődefiniált színek
sárga
fehér
zöld
kék
piros
narancs
konfigurálható
Funkciókijelző
Futófény üzemmód
Szint üzemmód
Szegmens üzemmód
Flexi üzemmód
Hangerő max.
95 dB
Beállítási lehetőség
Funkciókijelző
Hangerősség
Kiegészítő funkció
Bővített folyamatadatok
Méret
60 x 60 x 330.5 mm
Ház anyaga
PC, átlátszó, Cu 15 µm, Ni 15 µm
cink présöntés
Rögzítés
M18 csavarok
Környezeti hőmérséklet
-5...50 °C
Védettség
IP30
átviteli sebesség
COM2 (38.4 kBaud)
Folyamatadat-ciklus min.
7.2 ms
BE folyamatadatok
1 bájt
KI folyamatadatok
8 bájt
BAV002N

Condition Monitoring Toolkit

Adattároló
8 GB EMMC
Processzor
1.8 GHz / 400MHz
Munkamemória
2 GB RAM
Dugaszolási helyek csatlakoztatása
2x LAN: RJ45-anya, 8--pólusú
4x IO-Link: M8x1-anya, 4--pólusú, A-kódolt
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A
Méret
101 x 126 x 50 mm
BNI00AZ

Profinet hálózati modulok

Interfész
Profinet
További interfészek
8x IO-Link
Port-osztály
A típus (4x) + B típus (4x)
Maximális kimeneti áramerősség
2 A
Fast Start-Up (FSU)
igen
kijelző
igen
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
Csatlakozó (COM 1)
M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
Csatlakozó (COM 2)
M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
Csatlakozó (feszültségellátás BE)
M12x1-apa, 4--pólusú, T-kódolt
Csatlakozó (feszültségellátás KI), referencia
M12x1-anya, 4--pólusú, T-kódolt
Dugaszolási helyek csatlakoztatása
8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
Digitális bemenetek
12x PNP, 3-as típus
Digitális kimenetek
12x PNP
Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
igen
Összegáram US, érzékelő
12.0 A
Összegáram UA, aktor
12.0 A
Ház anyaga
cink présöntés, nikkelezett
Méret
68 x 31.7 x 224 mm
Környezeti hőmérséklet
-5...70 °C
Védettség
IP67
IO-Link verzió
1.1
Safety Hub Support
igen
BDG0291

Digitális helyzetjelzők

kijelző
Digitális kijelző
12 karakter
Tengelytípus
Üreges tengely
Tengelyátmérő
20 mm
Felbontás, forgó
14000 ppr
Ismétlési pontosság
± 1 Inkrement
linearitás maximális eltérése
±1°
csatlakozó
M12x1-apa, 4--pólusú
maximális fordulatszám
600 1/min
Interfész
IO-Link 1.1
Ház anyaga
PA 12
Védettség
IP69K, IP68
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
Secondary features
Identification
Device Discovery
Measurement Profiles
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné