Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Rugalmas adagolórendszerek a megbízható érzékelőknek köszönhetően

Az IFSYS takarmányozási technológiai specialista az első naptól kezdve a Balluff szenzormegoldásaira támaszkodik.

Az IFSYS takarmányozási technológiai specialista az első naptól kezdve a Balluff szenzormegoldásaira támaszkodik.

Ipari ágazat:Automatizálási technológia, takarmányozási technológiaÜgyfél: Vállalkozói kör: Folyamattechnikai berendezések..:IFSYS Integrated Feeding Systems GmbH

Az IFSYS kiváló minőségű adagolórendszereket fejleszt az autóipar, az elektromos és a gyógyszeripar számára. A vállalat 2006-os alapítása óta az IFSYS a Balluff megbízható alkatrészeire támaszkodik, többek között az IO-Link technológiával ellátott villás fénysorompókra, közelítőkapcsolókra és ipari kamerákra. Ezek az érzékelőmegoldások egyszerű integrációt és rugalmas testreszabást tesznek lehetővé, és támogatják az innovatív adagolástechnika folyamatos fejlesztését.

A helyzet

Az IFSYS az etetési technológiára specializálódott, és segít ügyfeleinek abban, hogy hatékonyabbá tegyék gyártási folyamataikat. A vállalat az adagolórendszerek széles portfóliójával rendelkezik - a nagy csavarokat kezelő rendszerektől a legkisebb csapokhoz való rendszerekig. Az IFSYS rugalmas adagolórendszereket, valamint optikai alkatrészfelismerő és mesterséges intelligenciával (AI) ellátott rendszereket is kínál. Az innováció a vállalat filozófiájának központi eleme: az IFSYS folyamatosan fejleszti eljárásait, és mindig új, még jobb megoldásokat keres.

A Balluff az első naptól kezdve megbízható partnerünk. Az érzékelők gyorsan integrálhatók, és biztosítják számunkra azt a megbízhatóságot és rugalmasságot, amelyre szükségünk van ahhoz, hogy folyamatosan fejlesszük etetőrendszereinket, és az új követelményekhez igazítsuk őket.

Sebastian Demar, IFSYS ügyvezető igazgató

A kihívás

A különböző iparágak magas követelményeinek való megfelelés és saját innovációs erejének megőrzése érdekében az IFSYS-nek rendkívül megbízható és sokoldalú alkatrészekre van szüksége adagolórendszereihez. A kihívás olyan rendszerek kifejlesztése, amelyek nemcsak hatékonyak és pontosak, hanem elég rugalmasak is ahhoz, hogy a különböző alkalmazásokhoz alkalmazkodjanak. Emellett az új technológiák, például az optikai felismerés és a mesterséges intelligencia integrálása szoros együttműködést igényel olyan partnerekkel, akik szintén az innovációra és a minőségre összpontosítanak. Az IFSYS ezért olyan megoldásokat keresett, amelyek lehetővé teszik az egyszerű telepítést és a gyors testreszabást, hogy tovább növeljék a gyártási folyamatok hatékonyságát.

A megoldás

Az IFSYS a vállalat alapítása óta támaszkodik a Balluff termékeire. A két vállalat közötti hosszú távú partnerséget a kölcsönös bizalom és az innovatív megoldásokra való közös összpontosítás jellemzi. A Balluff olyan megbízható alkatrészeket szállít az IFSYS-nek, mint a közelségkapcsolók, fotoelektromos érzékelők és ipari kamerák, amelyek elengedhetetlenek az adagolórendszerek működéséhez.

Az IFSYS különösen nagyra értékeli a Balluff villás fénysorompóit. Ezek az érzékelők 30 és 120 milliméter közötti különböző szélességben kaphatók, és a beépített és szabványosított rögzítőfuratoknak köszönhetően nagyon könnyen felszerelhetők és beállíthatók. A villás fénysorompók új generációja IO-Link interfésszel van felszerelve, ami jelentősen kibővíti az érzékelők alkalmazási körét. Ez a technológia még pontosabb vezérlést és felügyeletet tesz lehetővé az adagolórendszereknél, és a gyártási folyamatok további javulását eredményezi.

Az eredmény

A Balluff érzékelők, például a BGL villás fénysorompók használatával az IFSYS tovább növelheti etetőrendszereinek teljesítményét, és megfelelhet ügyfelei magas igényeinek. A megbízható érzékelők garantálják a rendszerek zökkenőmentes, rugalmas működését. Emellett a szabványosított interfészek, mint például az IO-Link, leegyszerűsítik az új alkatrészek integrálását és jelentősen felgyorsítják az átállásokat.

Ez lehetővé tette az IFSYS számára, hogy növelje a termelés hatékonyságát, és hű maradjon az innováció filozófiájához. A Balluff bevált partnerségének és gyors kiszolgálásának köszönhetően az IFSYS megvalósítja innovációs céljait, és továbbra is első osztályú, jövőbiztos megoldásokat kínál ügyfeleinek.

A villás fénysorompók előnyei

  • Az adó és a vevő már egy házban van beállítva
  • SIO üzemmódban történő működés kapcsoló kimenettel és jelfelügyelettel IO-Linken keresztül lehetséges
  • Készülékcsere kézi beavatkozás és ismeretek nélkül, a masterben történő adattárolással
  • Mechanikailag teljesen visszafelé kompatibilis
  • Integrált impulzusnyújtás
  • IP67-es öntött cinkház a zord környezetben való használathoz

Használatban lévő termékek

BGL0080

Fémből készült szabványos villás fénysorompók

BGL007Z

Fémből készült szabványos villás fénysorompók

BGL0081

Standard fém villás fénysorompók

BGL007Y

Fémből készült szabványos villás fénysorompók

BGL0080

Fémből készült szabványos villás fénysorompók

Méret
10 x 100 x 88 mm
villatávolság
80 mm
Interfész
IO-Link-Device: 1.1.3
Ellenütemű/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
működési elv
Villás fénysorompó
optikai működési elv
egyutas fénysorompó
sugár-jelleg
divergens
Fény jellege
LED piros fény
fényfolt mérete
Ø 1.7 mm Fénykibocsátás
csatlakozó
Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú
Ház anyaga
cink, Présöntvény, feketére festett
PUR, PA 6.6
Aktív felület, anyag
üveg, bevonatos
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
BGL007Z

Fémből készült szabványos villás fénysorompók

Méret
10 x 70 x 88 mm
villatávolság
50 mm
Interfész
IO-Link-Device: 1.1.3
Ellenütemű/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
működési elv
Villás fénysorompó
optikai működési elv
egyutas fénysorompó
sugár-jelleg
divergens
Fény jellege
LED piros fény
fényfolt mérete
Ø 1.2 mm Fénykibocsátás
csatlakozó
Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú
Ház anyaga
cink, Présöntvény, feketére festett
PUR, PA 6.6
Aktív felület, anyag
üveg, bevonatos
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
BGL0081

Standard fém villás fénysorompók

Méret
10 x 140 x 93 mm
villatávolság
120 mm
Interfész
IO-Link-Device: 1.1.3
Ellenütemű/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
működési elv
Villás fénysorompó
optikai működési elv
egyutas fénysorompó
sugár-jelleg
divergens
Fény jellege
LED piros fény
fényfolt mérete
Ø 2.0 mm Fénykibocsátás
csatlakozó
Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú
Ház anyaga
cink, Présöntvény, feketére festett
PUR, PA 6.6
Aktív felület, anyag
üveg, bevonatos
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
BGL007Y

Fémből készült szabványos villás fénysorompók

Méret
10 x 50 x 68 mm
villatávolság
30 mm
Interfész
IO-Link-Device: 1.1.3
Ellenütemű/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
működési elv
Villás fénysorompó
optikai működési elv
egyutas fénysorompó
sugár-jelleg
divergens
Fény jellege
LED piros fény
fényfolt mérete
Ø 0.85 mm Fénykibocsátás
csatlakozó
Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú
Ház anyaga
cink, Présöntvény, feketére festett
PUR, PA 6.6
Aktív felület, anyag
üveg, bevonatos
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE

Tudjon meg többet az új generációs villás fénysorompóinkról

Az új termékhez
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné