Többfrekvenciás kiértékelő egységek BIS V
Rugalmas, erős és kompakt
Elérhető:
1 Sorozat
Robusztus BIS V RFID kiértékelő egységeink minden alkalmazásban gyors adatátvitelt, rövid ciklusidőt és magas adatbiztonságot garantálnak. Egyszerre akár négy olvasó is használható minden egyes kiértékelő egységen. Frekvenciafüggetlenségük még a különböző frekvenciák (LF, HF és UHF) vegyes üzemeltetését is lehetővé teszi. Ez azt jelenti, hogy csak egyféle kiértékelő egységet kell raktáron tartani, ami nagyban leegyszerűsíti a raktározást. Az iparfüggetlen használat érdekében a kiértékelő egység világszerte minden elterjedt buszrendszerrel is elérhető.
A különleges jellemzők
- Világszerte az összes elterjedt buszrendszer elérhető
- Változtatható rögzítési koncepció az egyszerű szereléshez a felső sínsínekre vagy profilokra történő felszereléshez
- Négy egymástól függetlenül paraméterezhető port akár négy olvasó egyidejű működtetéséhez
- Minden olvasó két LED-en keresztül jelzi működési állapotát közvetlenül a kiértékelő egységen.
- LF, HF és UHF vegyes működés lehetséges
- Integrált IO-Link master port az IO-Link-képes érzékelők és működtetők csatlakoztatásához
- Tökéletes EMC a robusztus, öntött cink háznak köszönhetően
- Számos elterjedt vezérlőrendszer-gyártó funkcionális moduljai a gyors telepítéshez
- Webszerver a kényelmes távoli állapotfigyeléshez
- Minden csatlakozó könnyen hozzáférhető elölről
1 Sorozat
|
Sorozat
|
interfész | Üzemi feszültség Ub | Ház anyaga, primer | környezeti hőmérséklet min. | Védettség | környezeti hőmérséklet max. | Támogatott RFID-technológiák | 01-es csatlakozó, kiképzés | Engedély / megfelelőség | Tevékenységek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethernet, CC-Link, EtherCAT, Profibus, Profinet, EtherNet/IP | 24 V DC SELV/PELV | cink | 0 °C | IP65 | 60 °C | LF 70/455 kHz (BIS C ), LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...930 MHz (BIS VU) | NBTC, ETA, UKCA, IFT, cULus, CE, MIC, FCC (Radio), IC (Radio), WEEE, KC |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.