Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Intralogisztikai automatizálás

Növelje a hatékonyságot és az áteresztőképességet a Balluff automatizálási megoldásaival

Intralogisztika

Hatékony és hibamentes folyamatok a Balluff intralogisztikai megoldásaival

Komponensek és megoldások az intralogisztikai folyamatok automatizálásához

Optimalizálja raktárkezelését és anyagáramlását a Balluff bevált intralogisztikai automatizálási komponenseivel, valamint megoldásaival, hogy növelje az áteresztőképességet és a pontosságot számos iparágban.

Megoldásaink közé tartoznak az IO-Link rendszerek, optoelektronikai és induktív érzékelők, állapotfelügyeleti (condition monitoring) szenzorok, RFID- és kódolvasó alapú nyomkövetési rendszerek, valamint az ezek összekapcsolását biztosító hálózati megoldások. Portfóliónk a költséghatékony megoldásoktól az intelligens, digitalizált rendszerekig terjed, tükrözve az olyan iparágakban szerzett tapasztalatunkat, mint az autóipar, akkumulátorgyártás, csomagolóipar vagy az elektronikai összeszerelés.

Automatizálási komponensek és kiemelkedő tanácsadói szakértelem

A Balluff technológiák intralogisztikai folyamataiba történő integrálásával nagyobb hatékonyságot, alacsonyabb költségeket, jobb teljesítményt és nagyobb áteresztőképességet, valamint optimalizált, áramvonalas munkafolyamatokat érhet el.

A Balluff megkönnyíti az átállást a korszerű technológiákra egyszerűen integrálható és utólag beépíthető (retrofit) megoldásokkal, biztosítva a meglévő rendszerek zökkenőmentes korszerűsítését. Szakértői támogatást nyújtunk ügyfeleinknek az új technológiák gépekbe és folyamatokba történő hatékony integrálásához.


Miért érdemes a Balluff-ot választani az intralogisztikában?


Hatékonyságnövelés az üzemeltetési folyamatok optimalizálásával és a késések csökkentésével


Költségcsökkentés intelligens megoldásokkal és hatékonyabb erőforrás-felhasználással


Rugalmasság és jövőbiztosság skálázható technológiákkal


Alkalmazkodóképesség és növekedési lehetőség bővíthető rendszerarchitektúrával


Kiemelt alkalmazások az intralogisztikai automatizálásban

Ismerje meg, hogyan fejleszthetjük rendszereit és intralogisztikai folyamatait a kihívások hatékony kezelése érdekében.

Szakértői tudás és tanácsadás

Támogatásra vagy további információkra van szüksége? Szakértőink készséggel állnak rendelkezésére. Vegye fel velünk a kapcsolatot!
Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Gyorsaság, nyomon követhetőség és minőség az intralogisztikai automatizálás minden területén

Automatizált raktározási és visszakeresési rendszerek: a hatékonyság és a pontosság javítása

A Balluff technológiával, beleértve a fejlett érzékelő-, hálózati és azonosítási technológiákat, a raktározási és kitárolási rendszerek jelentősen javíthatók. Az IO-Link elősegíti az érzékelők, működtetők és vezérlők közötti kommunikációt, ami javítja a készletgazdálkodást, a működési hatékonyságot, és pozitívan befolyásolja a végeredményt.

Szállítási és anyagmozgatási megoldások: az anyagáramlás optimalizálása

A Balluff azonosító technológiái és szoftverei javítják az automatizált szállítási és logisztikai rendszert, biztosítva a pontos árukövetést. A Balluff emellett érzékelő-, kábel- és hálózati technológiákat kínál a belső logisztikai folyamatok optimalizálásához, a rakományszállítóktól a vezérlő- és szállítómegoldásokig, a magas rendelkezésre állás és átmenő teljesítmény biztosítása érdekében.

Automatikus válogató- és komissiózó rendszerek - részben vagy teljesen automatizált

A Balluff intralogisztikai automatizálási komponensei és megoldásai segítenek az ilyen projektek hatékony megvalósításában. A hangsúly itt az azonosítás és a minőségellenőrzés, valamint a szállítás és a jelölési folyamatok költségoptimalizálásán van a komissiózási, valamint válogatási logisztikában. Félautomata logisztikai rendszerekben vagy akár manuális munkakörnyezetben is jelentős megtakarítási lehetőségek rejlenek, például kollaboratív robotok vagy a dolgozók munkaterhelését csökkentő pick-to-light rendszerek révén.

Komponensek és megoldások, amelyek egyértelmű előnyöket biztosítanak az intralogisztikai automatizálási feladatokhoz.

  • Tartós és költséghatékony megoldások az optimalizált rendszer- és gépfunkciókhoz, amelyek hozzájárulnak a termékminőség és a hozam javításához.
  • Zökkenőmentes integráció a meglévő gyártósorokba a jobb vezérlés és rendszerhatékonyság érdekében.
  • Állapotfelügyelet és prediktív karbantartás az állásidő minimalizálására, valamint a rendszerek folyamatos rendelkezésre állásának biztosítására.
  • RFID- és szenzortechnológia a pontos áruazonosításhoz és nyomon követéshez.
  • Energiahatékony működés IO-Link technológiával, amely költségmegtakarítást és fenntartható energiafelhasználást tesz lehetővé.


Kulcsfontosságú termékek az intralogisztika automatizálásához

Fedezze fel az intralogisztika egyedi kihívásaira fejlesztett speciális termékeink széles választékát. Az állapotfelügyelettől a fejlett nyomon követési megoldásokig termékeink segítenek növelni a hatékonyságot és biztosítani a gyártási folyamatok minőségét.

Kérdése van? Akkor vegye fel a kapcsolatot intralogisztikai szakértőinkkel!

Downloads

  • Industry brochure intralogistics
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné