Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

IO-Link Starter Kit

Ideális bevezetés az IO-Link világába

Indítsa el Smart Factory fejlesztéseit egyszerűen és gyorsan. Az IO-Link Starter Kit (BAV003H) egy komplett, minden szükséges elemet tartalmazó megoldás, amelyet a Balluff kifejezetten az IO-Link technológia gyors és egyszerű kipróbálására fejlesztett ki. Az előre konfigurált komponensek, az intuitív szoftveres környezet, továbbá a plug-and-play csatlakoztathatóság lehetővé teszik, hogy a felhasználók gyorsan felmérjék, bevezessék, később pedig skálázzák az IO-Link technológiát egyes alkalmazásokban. Rövidítse le üzembe helyezés idejét, szerezzen értékes betekintést gépei működésébe, és minimális erőfeszítéssel tegye jövőbiztosabbá automatizálását.

Legfőbb előnyei

  • Az IO-Link portfólió ereje
    A Balluff az egyik legátfogóbb IO-Link portfólióját kínálja, amely magában foglalja az IO-Link Mastereket, hubokat, érzékelőket, kábeleket, hálózati technológiát, az IO-Link Wireless-t, valamint az IO-Link Safety-t.

  • Géptranszparencia az első naptól kezdve
    A felhasználók közvetlen hozzáférhetnek a csatlakoztatott IO-Link-eszközök folyamatértékeihez, paraméteradataihoz és diagnosztikai információihoz, ami jobb felügyeletet és hibaelhárítást tesz lehetővé.

  • A Smart Factory alapja
    Az IO-Link segít az adatok érzékelőszintű integrálásában az automatizálási és digitalizálási koncepciókba, ezzel megteremtve az alapot az állapotfelügyelethez, a prediktív karbantartáshoz, illetve a folyamatoptimalizáláshoz.

  • Rövidebb üzembe helyezési idő
    Az IO-Link lehetővé teszi a központosított paraméterezést és az egyszerűbb eszközcserét, ami lerövidíti az üzembe helyezés idejét, valamint egyszerűsíti a karbantartást.
    Az IO-Link Master intelligens kapcsolatot biztosít az érzékelők, a beavatkozó elemek, továbbá a vezérlőrendszer között, miközben webes felületen keresztül egyszerű konfigurációt és menedzsmentet tesz lehetővé.

Starter Kit – egy különleges lehetőség

A csomag minden szükséges elemet tartalmaz a gyors induláshoz:

  • 1x IO-Link master

  • 1x IO-Link szenzor-/aktuátor hub

  • 1x optoelektronikus érzékelő

  • 1x SmartLight Black Line

  • 2x összekötő kábel

  • 1x Ethernet-kábel

  • 1x tápegység

  • QR-kód a telepítéshez és a funkciók áttekintéséhez

  • Műszaki támogatás a gyors beállításhoz

Az IO-Link kezdőcsomag a gyakorlatban – topológiai példa

Használati útmutató

Lépésről lépésre kezdőknek

A telepítés, illetve az üzembe helyezés gyorsan és egyszerűen elvégezhető. A Starter Kit minden alapvető információt tartalmaz, amely segít az első lépések megtételében. A részletes telepítési, konfigurációs és üzemeltetési útmutatóért kérjük, tekintse meg az alábbi felhasználói kézikönyvet.

BAV003H

IO-Link Starter Kit

BAV003H

IO-Link Starter Kit

működési elv
Aktív elosztó
csatlakozó
2x M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
M12x1-apa, 5--pólusú, L-kódolt
Ház anyaga
műanyag
nemesacél, Inserts
Környezeti hőmérséklet
-40...70 °C

Downloads

  • IO-Link Starter Kit
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné