Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Kamera vezérlés

Intelligens funkciók a kamera és a külső eszközök vezérléséhez

Vezérelje a külső eszközöket a kameráról, vagy indítson el valamilyen műveletet a kamerában kívülről! A kamera vezérlésére szolgáló átfogó intelligens funkcióinkkal mindkettő lehetséges. Így például kihasználható a maximális teljesítménypotenciál, egyszerűsíthető a beállítás, és döntően csökkenthető a telepítési ráfordítás, valamint a hardver-, szoftver- vagy akár a fejlesztési költségek.

Áttekintés: A kameravezérlés Smart Features funkciói

Számláló / Időzítő / Logikai kapuk
Gyakran mikro-PLC-ként vagy hardveres valós idejű vezérlőként is emlegetik ezeket a kapukat, amelyek lehetővé teszik az időkritikus I/O és adatgyűjtés vezérlését, így helyettesítve a PLC-vezérlést.

Segítségükkel pl.

  • rugalmasan generálhatnak triggerjeleket

  • több kamera szinkronizálható

  • gyorsan képsorozatokat generálhatnak különböző vaku- és expozíciós beállításokkal

  • sötét és világos képek készíthetők a referenciaképek kivonásához

  • különböző hullámhosszúságú (R/G/IR) képek expozíciója vezérlhető

  • az interferencia kiküszöbölhető digitális szűrőáramkörökkel (bemenetek)

Így a számlálók / időzítők / logikai kapuk helyettesítik a vakuvezérlőket és más vezérlőelemeket, lehetővé teszik ezen vezérlők/komponensek kényelmes működtetését a kameraszoftveren keresztül, és egyszerűsítik az alkalmazás kábelezését.

Eseményvezérlés
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a hostalkalmazás értesítést kapjon, ha egy belső esemény bekövetkezett. Lehetséges kiváltó okok lehetnek az érzékelő expozíciójának vége (Exposure End), a digitális bemenetek felfutó élei (Rising Edge) vagy egy képkocka vége (Frame End). Ily módon az eseményvezérlés optimalizálja a folyamatokat és növeli a sebességet.

Objektív vezérlés
A motorizált objektívek nagyon egyszerűen vezérelhetők. A varázsló segítségével a fókusz, a zoom és az írisz állítható csúszkákon keresztül, valamint az a sebesség is szabályozható, amellyel a változások az objektívre továbbítódnak.

Hőmérséklet figyelés
Annak érdekében, hogy a kamerák a legmagasabb és a legalacsonyabb hőmérsékleten is biztonságosan induljanak el, és hibátlan képeket készítsenek a teljes hőmérsékleti ciklus során, kameráink érzékelői figyelik a hőmérsékletet. Egy programozható riasztáson keresztül indítójeleket generálhatnak például külső hűtési intézkedésekhez, ha a legrosszabbra fordulna a helyzet.

Felhasználói adatok a kamerában
Minden kameránk rendelkezik egy szabad, nem felejtő RAM-memóriával, amelyen ügyfélspecifikus adatokat, például sorozatszámokat tárolhat, vagy konfigurációs adatokat is menthet.


Kérdése van? Szívesen segítünk!

Kapcsolódó témák
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné