Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Képoptimalizálás

Intelligens funkciók a képminőség optimalizálásához

A képoptimalizáláshoz használt intelligens funkcióink számos olyan lehetőséget biztosítanak, amelyek javíthatják a képminőséget. Kiaknázható például a maximális teljesítménypotenciál, leegyszerűsíthető a beállítás, és döntően csökkenthetőek a telepítési erőfeszítések, valamint a hardver, szoftver vagy akár a fejlesztési költségek.

A képoptimalizálás intelligens funkciói egy pillantásra

Automatikus funkciók
Ezek a funkciók lehetővé teszik, hogy a fényképezőgép automatikusan beállítsa az expozíciós időt (Exposure), az erősítést (Gain) és a fehéregyensúlyt (White Balance) a változó fényviszonyokhoz való alkalmazkodás érdekében.

Hibás képpontok korrekciója
A véletlenszerű folyamatváltozások miatt nem garantálható, hogy minden pixel azonos körülmények között ugyanúgy viselkedik. Bár az érzékelőgyártóknak erre nincs ráhatásuk, itt képhibákról beszélünk. Ezek közé tartoznak a hibás pixelek, a sötétáram és a pixelek változó érzékenysége. A funkció korrekciós módszereivel az ilyen képhibák könnyen kiküszöbölhetők.

Kétzónás expozíció
Egyes érzékelők kétzónás expozíciós funkcióval rendelkeznek. Ezzel a funkcióval - pl. egy kiváltó eseményt követően - két, egymást nem átfedő képterületet lehet egyszerre különböző ideig exponálni és így tökéletesen felismerhetővé tenni.

Színkorrekciós mátrix (CCM)
A CCM a színoptimalizáláshoz szükséges színkorrekciókat mátrixok segítségével végzi el. Létezik egy mátrix az szenzorspecifikus korrekciós együtthatókkal, egy mátrix a színtelítettség paramétereivel - amely minden képformátumra (RGB és YUV) érvényes -, valamint egy mátrix a megjelenítő eszköz színterének kiválasztására. Így a funkció természetes, színhű reprodukciót tesz lehetővé, vagy az alkalmazásspecifikus feltételekhez (kijelző) igazítja az ábrázolást.

Lapos mező korrekció (FFC)
A Flat Field Correction (FFC) az érzékelő minden egyes pixelét korrigálja, így biztosítva, hogy például homogén felület rögzítésekor minden egyes pixel ugyanazt az értéket adja ki. Így kompenzálható az inhomogén megvilágítás, az optika vignettálása vagy az érzékelő olyan hibái, mint a Fixed Pattern Noise vagy a Photo Response Non Uniformity. Ily módon a funkció elkerüli és korrigálja a hibás vagy kedvezőtlen képalkotási jellemzőket.

Képkocka-átlagolás
A képkocka-átlagolással az egyes képpontok szürkeértékei átlagolhatók. Az érzékelőtől függően ez történhet adaptív képi visszacsatolással, ahol a visszacsatolási tényezőt pixelenként a szürkeérték-változás alapján állítják be, vagy klasszikus átlagolással a pixelértékek összeadásával, majd elosztásával. Ez lehetővé teszi a kép zajának teljes bitmélységben történő csökkentését, a mozgás kompenzálását és az alacsony intenzitású értékek összegzését.

Nagy dinamikatartomány (HDR)
A HDR móddal rendelkező érzékelők kiterjesztett dinamikatartománnyal is rendelkeznek. Képesek külső fényerő-különbségű képek rögzítésére és extrém kontrasztok megörökítésére egy képen.

Többzónás erősítés
Egyes érzékelők többzónás erősítés funkciót kínálnak, amely lehetővé teszi a kép vízszintesen két területre való felosztását, hogy azokat eltérő erősítéssel digitalizálhassa.

Valós idejű Gamma LUT
A Real-Time Gamma LUT (lookup table) egy szabadon írható RAM memória tetszőleges kimeneti jellemzők számára. Ezzel a funkcióval lehetővé válik a kameradinamika optimális kihasználása, a kép Bayer- vagy RGB-útvonalon történő módosítása az emberi szem fény- és színérzékelésének megfelelően, vagy általában a kép egyedi körülményekhez való igazítása. Az eredmény optimalizált képreprodukció.


Kérdése van? Szívesen segítünk!

Kapcsolódó témák
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné