Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Képfelvétel

Intelligens funkciók a képfelvétel optimalizálásához

A képfelvétel köré épülő különféle intelligens funkcióinkkal döntően befolyásolhatja és optimalizálhatja a képfelvételt. Például kihasználhatja a maximális teljesítménypotenciált, egyszerűsítheti a beállítást és döntően csökkentheti a telepítési erőfeszítéseket, valamint a hardver-, szoftver- és fejlesztési költségeket.

A képrögzítés intelligens funkciói egy pillantásra

BlockScan
Ahogy a neve is mutatja, a BlockScan egy több sorból álló Area of Interest blokkot rögzít. Ezután a felhasználó által meghatározott számú egyedi AOI blokkból egy teljes képet generál, és továbbítja azt. E funkció révén a funkció a Sony Pregius Global Shutter területérzékelőivel együtt lehetőséget nyújt vonalszkennelési alkalmazások megvalósítására - a szabványos USB 3 és GigE Vision interfészek használatával.

A BlockScan leegyszerűsíti a vonalkapcsolt alkalmazások kezelését, pl. a fókuszálás során, növeli a területi letapogató kamerák használhatóságát, és csökkenti a költségeket a képkocka megragadó szükségességének kiküszöbölésével, valamint az azonos vonalkapacitású vonalkapcsolt kamerákhoz képest alacsonyabb ár révén.

Tömbösített adatok
Az adatcsomagok olyan metainformációk, mint például a kamera paraméterei, időbélyegzők vagy képkockaszámlálók a képben, amelyeket a gazdaalkalmazásnak a képpel azonos adatfolyamban küldenek el. Ezek felhasználhatók például a kamera beállításainak reprodukálására vagy a képek különböző forrásokhoz való hozzárendelésére.

Képkockapufferelés
A képkockapufferelést a kameráink belső képmemóriája és az FPGA (Field Programmable Gate Array) közötti együttműködés teszi lehetővé. Ezzel a funkcióval például visszatekinthet a forgalomban vagy közlekedési lámpáknál (pre/post trigger mód), áthidalhatja a busz szűk keresztmetszetét, képsorozatokat rögzíthet, és átmenetileg magasabb frekvenciákat érhet el (burst mód). A képkockapufferelés így javítja az adatbiztonságot, és nagyobb felvételi sebességet tesz lehetővé, mint amennyit a busz sávszélessége valójában lehetővé tesz.

Multi-AOI
Mivel gyakran több képterület is egyformán érdekes, a multi-AOI funkcióval kiválaszthatja és elérheti őket. Ez lehetővé teszi a magasabb képkocka sebesség elérését és az adatátviteli sebesség, illetve a szükséges sávszélesség csökkentését.

Pre-trigger
Ez az opció lehetővé teszi az esemény előtt rögzített képek kimenetét, ezáltal növelve az adatbiztonságot. Ez a kameráink belső képmemóriája és az FPGA (Field Programmable Gate Array) közötti kölcsönhatás révén valósul meg.

Sequencer
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy egyszerűen definiáljon olyan rögzítési szekvenciákat, amelyek meghatározott paramétereket tartalmaznak, mint például az erősítés, a binning, az expozíciós idő stb. - vezérelhető a trigger bemenet és a jel segítségével. Ily módon olyan információk rögzítése történik, amelyek egyetlen beállítással nem lennének elérhetőek.

SmartFrameRecall
A SmartFrameRecall kis méretű, csökkentett felbontású előnézeti képeket (miniatűröket) készít, amelyeket azonosítókkal továbbít a gazdaszámítógépre. Ezzel egyidejűleg a megfelelő teljes felbontású képet a kamera képmemóriájában tárolja. Szükség esetén az alkalmazás kérést is küldhet, hogy a teljes felbontású képet ugyanabban az adatfolyamban továbbítsa, mint a miniatűröket. Így a funkció lehetővé teszi, hogy a nagyméretű, nagy képkockasebességű érzékelők teljes mértékben kihasználhatók és maximális sebességgel használhatók legyenek, akár Gigabit Etherneten keresztül is. A SmartFrameRecall előnyei közé tartozik a csökkentett adatmennyiség és a könnyített teljes rendszer.

Soros felvétel
Kameráink képmemóriája képes képsorozatok rögzítésére és későbbi lejátszására. Erre a célra az mvRecord és az mvPlayback üzemmódok állnak rendelkezésre. Míg az mvRecord mód figyelembe veszi a beállított képkockasebességet és a trigger beállításokat, addig az mvPlayback módnál a képek a maximális átviteli sebességgel kerülnek kimenetre, ahol a sávszélesség beállítások gondoskodhatnak a fojtásról. Így a funkció többek között az adatbiztonságot is növeli.


Kérdése van? Szívesen segítünk!

Kapcsolódó témák
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné