Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

06.08.2025

Ipari kamera igényes standard alkalmazásokhoz

5GigE Vision kamera – legalacsonyabb fogyasztás, kompakt kivitelben

A BVS CA-GV 5GigE kamera sorozat kompakt kialakítású, előlapi mérete 29 × 29 mm, fogyasztása 3,5–4,8 W. A kamera 5GigE interfésszel rendelkezik, amely akár 625 MB/s adatátviteli sebességet biztosít. Teljes mértékben visszafelé kompatibilis a 2.5 GigE szabvánnyal, így egyszerűen integrálható meglévő rendszerekbe PC perifériák módosítása nélkül.

A GigE Vision és GeniCam digitális interfészeknek, valamint a moduláris kialakításnak köszönhetően a kamera könnyen beilleszthető meglévő és új rendszerekbe. A BVS CA-GV család különféle I/O konfigurációkat kínál: egy klasszikus kimenetet, továbbá egy, szoftveresen 5 vagy 24 VDC szintre (TTL vagy PLC jel) állítható bemenetet, valamint két GPIO portot és egy RS232 interfészt. A GPIO-k bemenetként és kimenetként egyaránt konfigurálhatók, így például enkóderek csatlakoztatása is lehetséges. Az RS232 interfész alkalmas folyadéklencsék vagy vakuvezérlők paraméterezésére. A tápellátás és adatátvitel egy kábelen keresztül történik Power over Ethernet (PoE) segítségével, ami egyszerűsíti a kábelezést. Opcionálisan nagyobb lencsefoglalat is elérhető nagyobb szenzorokhoz.

A kamera széles felbontási tartományt fed le (3,1–24,6 megapixel), támogatja a Sony standard CMOS szenzorait, valamint az UV és SWIR érzékelőket (IMX992 és IMX993), továbbá a széles látószögű IMX901 és IMX902 típusokat (képarány: 4:1 és 3:1). Ezáltal alkalmas nagy igénybevételű képfeldolgozási feladatokra. A legújabb Sony szenzorok alkalmazása magas képminőséget és hosszú távú elérhetőséget biztosít, az új szenzorfunkciók pedig további lehetőségeket nyitnak a képelemzésben.

Tipikus felhasználási területek

A kamera különösen alkalmas gyors képfrissítést és nagy adatátvitelt igénylő feladatokhoz, például:

közlekedésfelügyelet, forgalomirányítás félvezetőipar gépgyártás és gyártósori ellenőrzés ipari mérés- és vizsgálattechnika orvosi és fogászati technológia gyógyszeripar

Különleges jellemzők

  • Kameracsalád, mely új mércét állít fel: kicsi, kompakt és visszafelé kompatibilis
  • Bárhol elfér – kis méretű, 29×29 mm-es méret
  • Tökéletes képek – a legjobb hőtulajdonságok ebben a kategóriában a legalacsonyabb energiafogyasztásnak köszönhetően (3,5 és 4,3 watt között)
  • Egyszerű csatlakoztathatóság – tápellátás és adatátvitel egyetlen kábelen keresztül PoE használatával
  • Visszafelé kompatibilis a 2.5 GigE interfészekkel
  • Legújabb Sony képszenzorok implementációja, beleértve az IMX901 és IMX902 modelleket, valamint a nagy felbontású SWIR szenzorokat (IMX992 és IMX993)

5GigE Vision kamera

5GigE - Legalacsonyabb energiafogyasztás rendkívül kompakt házban
Tovább a termékcsaládhoz

Az 5GigE Vision kamera modell áttekintése

5GigE kameracsalád 29x29 mm-es elülső felületen

BVS CA-GV1 -xxxxxxxx-(1)(2)(3)(4)(5)(6)-001

5GigE kameracsalád 40x40 mm-es elülső felületen

BVS CA-GV2 -xxxxxxxx-(1)(2)(3)(4)(5)(6)-001

Érzékelő (xxxxxx)

0032B

IMX900, 3,2 MP

0051D

IMX547, 5,1 MP

0081A

IMX546, 8,1 MP

0081U

IMX487, 8,1 MP UV érzékelő

0124D

IMX545, 12,4 MP

0124F

IMX902, 12,4 MP

0162A

IMX542, 16.2 MP

0164A

IMX901, 16,4 MP

0204A

IMX541, 20.4 MP

0246A

IMX540, 24,6 MP

0013S*

IMX990, 1,3 MP, hűtés nélküli változat (a GV1-ben)

0032S*

IMX993, 3,2 MP, hűtés nélküli változat (GV1-ben)

0053S*

IMX992, 5,3 MP, hűtés nélküli változat (GV1-ben)

0013T*

IMX990, 1,3 MP, hűtött változat (csak GV2-ben)

0032T*

IMX990, 3,2 MP, hűtött változat (csak a GV2-ben)

0053T*

IMX990, 5,3 MP, hűtött változat (csak a GV2-ben)

Mono/színes

G

Monokróm

C

színes

Kezelés (1)

1

Szabványos környezeti hőmérséklet (5-45 °C)

2

Bővített hőmérséklet-tartomány (-20 és 60 °C között)

Objektívtartó (2)

1

C-mount

2

TFL foglalat (csak az IMX901 esetében 40x40 mm-es elülső felületen)

Szűrők (3)

0

szűrő nélkül, védőüveg nélkül

1

IR levágott szűrő

2

Védőüveg szűrő nélkül

Ház (4)

1

Fekete, logóval

I/O (5)

1

1/1 I/O (PLC jel), 2 GPIO, RS232, PoE

Firmware (6)

0

Jelenlegi firmware

Testreszabott kamerák és érzékelők

Egyedi tervezés és tervezés: Amikor a szabvány nem elég jó.

Korlátozott hely, további interfészek, speciális képszenzorok, optikák vagy szűrők? → Egyedi módosítás kérésre elérhető.

Kiegészítők az 5GigE Vision kamerához

Objektívek

Objektívek (C-Mount, TFL Mount – pl. IMX901-hez)

Csatlakozókábel

RJ45 kábel különböző hosszúságban

Csatlakozókábel

10 tűs Samtec kábel egyenes és ferde változatban, különböző hosszúságban

Szerelőlapok

Különböző szerelőlapok a kamera aljához, mindegyik a GV1-hez és a GV2-hez

Rögzítőgyűrű

Rögzítőgyűrűk (elülső rögzítéshez, GV1 és GV2 verziókhoz)

Kérdése van, érdeklődik vagy szeretne többet megtudni?

Kérdése van, vagy szeretne többet megtudni? Kérjük, vegye fel velünk közvetlenül a kapcsolatot - várjuk, hogy jelentkezzen.
Kapcsolatfelvétel
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné