Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

16.05.2025

Képrögzítés a látható spektrumon túl

Az optikai ellenőrzés lehetőségeinek kibővítése rövidhullámú infravörös (SWIR) és ultraibolya (UV) kamerákkal

SWIR és UV kamerák

Alapvető tudnivalók

Az ipari képfeldolgozó alkalmazások esetében gyakran a szabad szemmel is látható jellemzők észlelésére gondolunk. A legtöbb ipari kamera a látható fény tartományában (380 nm - 780 nm) működik, és megfelelő érzékenységet nyújt a közeli infravörös spektrumban.
Az ezen a tartományon kívüli hullámhosszakon történő detektálás lehetővé teszi olyan tulajdonságok feltárását, amelyek rejtve maradnak az emberi szem és a hagyományos kamerák számára.
A látható fény alatti hullámhosszokat ultraibolya fénynek vagy sugárzásnak (UV, 100 nm – 380 nm) nevezzük. A 780 nm feletti hullámhosszok az infravörös tartományba esnek: 1000 nm-ig közeli infravörös (NIR), 1700 nm-ig pedig rövidhullámú infravörös (SWIR).

Elektromágneses spektrum és SWIR hullámhosszok

Megfelelő képérzékelőkkel a detektálási spektrum kiterjeszthető az UV-től egészen a SWIR tartományig.


Képfelvétel az UV-tartományban

Példa a félvezetőiparból

Az UV-tartomány egyik fő alkalmazása a félvezetőlapkák (wafer-ek) vizsgálata. Az apró félvezető struktúrák lényegesen nagyobb felbontású kamerát igényelnek. Üveg és műanyag anyagok képrögzítése során ezek a standard kamerákkal átlátszónak vagy áttetszőnek tűnnek, azonban UV-spektrumban megváltozik az áteresztőképességük, ezáltal UV képalkotással azonosíthatók. A Balluff kamerák a legmodernebb érzékelőtechnológiákat használják, melyek az UV fény rövid hullámhosszát alkalmazzák a nagy felbontású részletek eléréséhez.

A Sony IMX487 szenzor (Pregius S sorozat) bevezetésével a látható spektrum kiegészült a 200 nm-ig terjedő UV komponenssel. A szenzor 8,1 megapixeles felbontása részletes képalkotást tesz lehetővé ebben a spektrumban.

UV kamera jellemzők:

Képalkotó érzékelő

Sony IMX487

Érzékelő típusa

2/3" globális záras CMOS

Felbontás

8,1 MP (2856 x 2848 képpont)

Pixel méret

2,74 µm

Képkockasebesség ADC 8 bites

194 fps

Képkockasebesség ADC 10 bites

193 fps

Képkockasebesség ADC 12 bites

127 fps


SWIR képfeldolgozás

A rövidhullámú infravörös (SWIR, 800–1700 nm) tartományban végzett képfeldolgozás egyre fontosabb az ellenőrzés, szortírozás és minőségellenőrzés területén. A SWIR spektrum hasonló tulajdonságokat mutat, mint a látható fény – az objektumok elnyelik vagy visszaverik a fotonokat.

A SWIR különleges elnyelési tulajdonságainak köszönhetően többek között mezőgazdasági termékek, vagy átlátszatlan műanyag tartályok töltöttségi szintje is vizsgálható. A SWIR érzékelők a felügyeleti feladatokban is előnyöket kínálnak, mivel az érdeklődésre számot tartó tárgyak még füstben vagy ködben is könnyen észlelhetők. A SWIR érzékelőket a félvezetők vizsgálatához is használják, mivel a szilícium átlátszónak tűnik a SWIR fényben.

A Sony SWIR sorozatú érzékelői (IMX990, IMX991, IMX992, IMX993) egyedülálló módon képesek detektálni a látható fényt és SWIR hullámhossztartományt egyaránt (400–1700 nm). Kisebb pixelméretet és nagyobb felbontást tesznek lehetővé a speciális kötési technológiának köszönhetően.

Ez azt jelenti, hogy ebben a hullámhossz-tartományban nagy felbontású kamerák és pontosabb ellenőrző rendszerek valósíthatók meg.

SWIR érzékelők áttekintése:

Képalkotó érzékelő

Sony IMX991

Sony IMX990

Sony IMX993

Sony IMX992

Érzékelő típusa

1/4" globális záras CMOS

1/2" globális zár CMOS

1/1,8" globális záras CMOS

1/1,4" globális zár CMOS

felbontás

0,34 MP (656 x 520 képpont)

1,34 MP (1296 x 1032 képpont)

3,2 MP (2080 x 1544 pixel)

5,3 MP (2592 x 2056 pixel)

Pixel méret

5 µm

5 µm

3,45 µm

3,45 µm

Képkocka sebesség ADC 8 bites

258 fps

134 fps

170 fps

130 fps

Képkockasebesség ADC 10 bites

240 fps

125 fps

150 fps

120 fps

Képkockasebesség ADC 12 bites

137 fps

71 fps

90 fps

70 fps

Új funkciók

HCG (High Conversion Gain) / LCG (Low Conversion Gain):Kapcsolási funkció, amely azonnal felerősíti a jelet, miután a fényt elektromos jellé alakította, csökkentve a későbbi zajt, és lehetővé téve alacsony zajszintű képek rögzítését gyenge fényviszonyok között.

  • DRRS (Dual Read Rolling Shutter, kettős olvasású redőny):A zajt a DRRS nélkül általában megfigyelt zajszint körülbelül 1/4-ére csökkenti, lehetővé téve a csökkentett zajú képek rögzítését.

Egyéb előnyök:

  • Alacsony energiafogyasztás:Pl. a BVS CA-GX0 GigE kamera IMX991 szenzorral mindössze csak 2,9 W-ot fogyaszt.

  • Kamerahűtési lehetőségek:Hőelvezető borda, hűtőcső vagy termoelektromos (TEC) változatok igényes környezetekhez.

Kíváncsi, hogy a rövidhullámú infravörös (SWIR) vizsgálat megfelel-e az Ön igényeinek?

Küldjön anyagokat ingyenes tesztelésre SWIR-laborunkba még ma. SWIR-alkalmazási laboratóriumunk megvizsgálja anyagait, hogy kiderüljön, a SWIR-képalkotás előnyös-e az Ön folyamatai számára.
Vegye fel velünk a kapcsolatot most

Kamera családok és interfészek UV/SWIR kamerákhoz

Meglévő GigE kameraplatformjaink különösen egyszerűvé teszik a SWIR és az UV technológia használatát. A GigE Vision és a GenICam kompatibilitás előnyeit anélkül élvezheti, hogy megváltoztatná a kamerák integrációját és kezelését a meglévő ipari kamerákhoz képest.

GigE

BVS CA-GX0 sorozat

5GigE

BVS CA-GV sorozat

10GigE

BVS CA-GT sorozat

25GigE

BVS CA-GW sorozat


Skálázható gépi látás interfész

Maximális egyedi konfigurálhatóság a mechanikai és elektromos jellemzők terén, legszélesebb szenzorkínálat 31,5 MP-ig, különféle digitális bemenetek és kimenetek lehetősége, kompakt ház számos rögzítési lehetőséggel, elérhető M12 ipari csatlakozóval GigE és I/O interfészekhez, opcionálisan IP67-es védettségű házzal.


Legalacsonyabb energiafogyasztás egy rendkívül kompakt házban

Kis méret (29 × 29 mm), kiváló hőelvezetési tulajdonságok az alacsony energiafogyasztásnak köszönhetően, tápellátás és adatátvitel egyetlen PoE kábelen keresztül, visszafelé kompatibilis a 2.5 GigE és 1 GigE interfészekkel, opcionálisan nagyobb objektívtartóval nagy érzékelők számára.


Nagy sebességű adatátvitel kiváló képminőséggel

Precíz szinkronizálás a Precision Time Protocol (PTP) segítségével az IEEE1588 szabvány szerint,tápellátás és adatátvitel egyetlen PoE+ kábelen, integrált kamera hűtés, C- és M42-menetes objektívtartó opció, 10 GigE kapcsolat szabványos optikai SFP+ csatlakozón keresztül, Multi-Core Acquisition Optimizer (MAO), 1245 MB/s veszteségmentes képtovábbítás.


Csúcsteljesítmény minden dimenzióban

RoCE v2 protokoll használata az alacsony késleltetésű, nagy áteresztőképességű adatátvitelhez, egyszerű implementáció a GigE Vision szabványon keresztül, költséghatékony nagy távolságú kapcsolat a szabványos SFP28 optikai csatlakozással, kompakt kialakítás (40 × 40 mm), opcionálisan nagyobb objektívtartóval nagy érzékelők számára.

Tovább a kamerákhoz Tovább a kamerákhoz Tovább a kamerákhoz Tovább a kamerákhoz

USB 3 - BVS CA-SF sorozat

Nagy teljesítmény plug-and-play funkcióval
Kiváló minőségű CMOS szenzorok akár 31,5 MP felbontással és 12 bites képpontmélységgel, valós idejű belső képfeldolgozás, áramlásvezérlés valós idejű képsorozatokhoz, elterjedt plug-and-play interfész, hardver- és szoftverkompatibilitás a USB3 Vision szabvány és a GenICam támogatásával.


Alkalmazási példák

A SWIR spektrum alkalmazható például mezőgazdasági termékek vagy átlátszatlan műanyag tartályok töltöttségi szintjének ellenőrzésére. A SWIR szenzorok előnyösek megfigyelési feladatokhoz is, mivel a vizsgált objektumok még füstben vagy ködben is könnyen észlelhetők.

Az PFB szektorban SWIR kamerákat idegen anyagok detektálására használják az élelmiszerekben.

Balra: látható spektrum | jobbra: SWIR

Mivel a szilícium a SWIR spektrumban átlátszónak tűnik, a SWIR kamerákat a félvezetőipar is használja hibák és gyártási problémák felderítésére.

Balra: látható spektrum | jobbra: SWIR

Kérdése, kérése, javaslata van?

Kérdése van, vagy szeretne többet megtudni? Vegye fel velünk közvetlenül a kapcsolatot. Örömmel várjuk megkeresését.
Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Downloads

  • Industrial cameras with SWIR and UV sensors
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné