Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

16.10.2025

BOD 6K lézeres távolságérzékelő Time-of-Flight technológiával

Hosszú mérési tartomány és IO-Link kompakt házban

BOD 6K lézeres távolságérzékelő repülési idő technológiával

A Balluff BOD 6K optoelektronikus lézeres távolságérzékelője biztosítja a legkülönbözőbb tárgyak felismerését és pozicionálását. Ideális kontúrfelismeréshez, távolságméréshez és pozícióellenőrzéshez az összeszerelésben és a kezeléstechnikában. A pontos lézernyalábnak köszönhetően a legkisebb objektumokat és részleteket is biztonságosan észleli. 1-es lézerosztályú, így nincs szükség további védelmi intézkedésekre.

Az érzékelő akár 1500 mm-es mérési tartományt kínál rendkívül kompakt házban. Az integrált átlagolási funkció megelőzi a zavarokat. A karakterisztikagörbe és a kapcsolási pont az integrált gombbal betanítható, de még kényelmesebben paraméterezhető IO-Linken keresztül.

Time-of-Flight technológia – precíz távolságméréshez

A BOD 6K TOF-technológiával működik, így biztonságosan és megbízhatóan érzékeli a tárgyakat, akár 1,5 méteres távolságra is használható. Az objektumok helyzetét ezen a tartományon belül stabilan rögzíti és továbbítja ebben a tartományban.
Két integrált rögzítőfurat és egy fogazott illesztés segíti az igazítást és a rögzítést. Egyszerű, szabványos 4 pólusú M8 csatlakozóval csatlakoztatható.

A BOS 6K érzékelőcsalád része

A BOS 6K sorozat közepes méretű kockaérzékelőkből áll, amelyek lefedik az összes fontos érzékelési elvet és többféle fényforrást alkalmaznak. Az új generáció megbízható, bevált és innovatív funkciókkal érkezik. A sorozat minden tagjára jellemző a közös házforma, az azonos kezelési koncepció és az IO-Link támogatás, ami leegyszerűsíti a paraméterezést és az integrációt.

Különleges jellemzők

  • 100 mm-től 1500 mm-ig terjedő működési tartomány
  • Látható lézersugár az egyszerű igazításhoz
  • 1. lézerosztály - további védőintézkedések nélkül
  • IO-Link funkciók (kapcsolási pont, skálázás, időfunkció, átlagolás)

Termékek

Lézeres távolságérzékelő nagy hatótávolságokhoz

BOD002Z

Lézer, hatótávolság (100 ... 1500 mm), M8 csatlakozó

BOD002Z

Lézer, hatótávolság (100 ... 1500 mm), M8 csatlakozó

típuscsalád
6K
Méret
12 x 34 x 21.6 mm
Interfész
IO-Link-Device: 1.1.4
Analóg, feszültség: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: záró/nyitó (NO/NC)
működési elv
Optoelektronikus távolságérzékelő
optikai működési elv
Fény terjedési idejének mérése
sugár-jelleg
divergens
Fény jellege
piros lézerfény
fényfolt mérete
3 x 3 mm 1500 mm-nél
hatótávolság
100...1500 mm
Ismétlési pontosság
7 mm
felbontás
≤ 0.1 mm (IO-Link)
csatlakozó
Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú
Ház anyaga
ABS-műanyag
Üzemi feszültség Ub
18...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE

A BOS 6K család további távolságérzékelői

BOD002Y

Lézer, kis hatótávolságú (20 ... 100 mm), M8 csatlakozó

BOD002T

Vörös fény, rövid hatótávolság (20 ... 80 mm), 2 m PVC kábel

BOD002U

Vörös fény, nagy hatótávolságú (30 ... 200 mm), M8 csatlakozó

BOD002W

Vörös fény, nagy hatótávolságú (30 ... 200 mm), 2 m PVC kábel

BOD002R

Vörös fény, rövid hatótávolság (20 ... 80 mm), M8 csatlakozó

BOD002Y

Lézer, kis hatótávolságú (20 ... 100 mm), M8 csatlakozó

típuscsalád
6K
Méret
12 x 34 x 21.6 mm
Interfész
IO-Link-Device: 1.1.3
Analóg, feszültség: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: záró/nyitó (NO/NC)
működési elv
Optoelektronikus távolságérzékelő
optikai működési elv
Háromszögelés
sugár-jelleg
fókuszált
Fény jellege
piros lézerfény
fényfolt mérete
1.5 x 1.5 mm 80 mm-nél
hatótávolság
20...100 mm
Ismétlési pontosság
0.25 mm
felbontás
≤ 0.12 mm
csatlakozó
Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú
Ház anyaga
ABS-műanyag
Üzemi feszültség Ub
13...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
BOD002T

Vörös fény, rövid hatótávolság (20 ... 80 mm), 2 m PVC kábel

Special characteristics
Washdown
típuscsalád
6K
Méret
12 x 34 x 21.6 mm
Interfész
IO-Link-Device: 1.1.3
Analóg, feszültség: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: záró/nyitó (NO/NC)
működési elv
Optoelektronikus távolságérzékelő
optikai működési elv
Háromszögelés
sugár-jelleg
divergens
Fény jellege
LED piros fény
fényfolt mérete
8 x 8 mm 80 mm-nél
hatótávolság
20...80 mm
Ismétlési pontosság
0.4 mm
felbontás
≤ 0.12 mm
csatlakozó
Kábel, 2 m, PVC
Ház anyaga
ABS-műanyag
Üzemi feszültség Ub
13...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
BOD002U

Vörös fény, nagy hatótávolságú (30 ... 200 mm), M8 csatlakozó

típuscsalád
6K
Méret
12 x 34 x 21.6 mm
Interfész
IO-Link-Device: 1.1.3
Analóg, feszültség: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: záró/nyitó (NO/NC)
működési elv
Optoelektronikus távolságérzékelő
optikai működési elv
Háromszögelés
sugár-jelleg
divergens
Fény jellege
LED piros fény
fényfolt mérete
16 x 16 mm 200 mm-nél
hatótávolság
30...200 mm
Ismétlési pontosság
1 mm
felbontás
≤0,68 mm
csatlakozó
Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú
Ház anyaga
ABS-műanyag
Üzemi feszültség Ub
13...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
BOD002W

Vörös fény, nagy hatótávolságú (30 ... 200 mm), 2 m PVC kábel

Special characteristics
Washdown
típuscsalád
6K
Méret
12 x 34 x 21.6 mm
Interfész
IO-Link-Device: 1.1.3
Analóg, feszültség: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: záró/nyitó (NO/NC)
működési elv
Optoelektronikus távolságérzékelő
optikai működési elv
Háromszögelés
sugár-jelleg
divergens
Fény jellege
LED piros fény
fényfolt mérete
16 x 16 mm 200 mm-nél
hatótávolság
30...200 mm
Ismétlési pontosság
1 mm
felbontás
≤0,68 mm
csatlakozó
Kábel, 2 m, PVC
Ház anyaga
ABS-műanyag
Üzemi feszültség Ub
13...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
BOD002R

Vörös fény, rövid hatótávolság (20 ... 80 mm), M8 csatlakozó

típuscsalád
6K
Méret
12 x 34 x 21.6 mm
Interfész
IO-Link-Device: 1.1.3
Analóg, feszültség: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: záró/nyitó (NO/NC)
működési elv
Optoelektronikus távolságérzékelő
optikai működési elv
Háromszögelés
sugár-jelleg
divergens
Fény jellege
LED piros fény
fényfolt mérete
8 x 8 mm 80 mm-nél
hatótávolság
20...80 mm
Ismétlési pontosság
0.4 mm
felbontás
≤ 0.12 mm
csatlakozó
Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú
Ház anyaga
ABS-műanyag
Üzemi feszültség Ub
13...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE

Kiegészítők, tartozékok

BAM0304

Tartóidom, többfunkciós tartó

BAM00UH

Tartóidom, 2 állítható tengely

BAM0305

Tartóidom, védőházzal

BAM0304

Tartóidom, többfunkciós tartó

kivitel
Tartó
alkalmazás
BOS 6K optoelektronikai érzékelőkhöz
Anyag
cink présöntés
Méret
Ø 32 x 16 mm
Rögzítés
Csavarok, kapcsok
BAM00UH

Tartóidom, 2 állítható tengely

kivitel
2 beállítható tengely
alkalmazás
BOS 6K optoelektronikai érzékelőkhöz
Anyag
acél horganyzott
Méret
14 x 30 x 20 mm
Rögzítés
M3 csavar
BAM0305

Tartóidom, védőházzal

kivitel
Tartó
alkalmazás
BOS 6K optoelektronikai érzékelőkhöz
Anyag
cink présöntés
Nemesacél (1.4301)
Méret
Ø 32 x 16 mm
Rögzítés
Csavarok, kapcsok
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné