Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

28.05.2025

Kapacitív érzékelők M08 IO-Linkkel

Pontos tárgy- és töltöttségi szintérzékelés

A kapacitív érzékelők következő generációja M08

A kapacitív szenzorok érzékelik a töltöttségi szinteket és felismerik a tárgyakat. A BCS M08 kapacitív érzékelők új, továbbfejlesztett generációjában a Balluff javította azok mechanikai és elektronikai tulajdonságait, hogy tovább növelje a már jól ismert megbízhatóságukat.

A kompakt, rozsdamentes acél ház beépített potenciométerrel egyszerűen hozzáférhető és könnyen használható beállítási lehetőséget kínál. A kapcsolási távolságnak az érzékelő beszerelése utáni beállítása növeli a működési megbízhatóságot, mivel ezzel kompenzálhatók a beszereléssel kapcsolatos zavaró paraméterek. Az optimális érzékenység további megerősítését a kapcsolási állapot LED-en keresztül történő kijelzése biztosítja.

Javított tulajdonságok, megszokott megbízhatóság

A BCS M08 kapacitív érzékelők sokoldalúsága átfogó megoldást kínál számos kihívásra: a különböző anyagok – például műanyag és fém – pontos érzékelésétől kezdve a pozíciófigyelésen, véghelyzet-érzékelésen és granulátumok vagy porok töltöttségi szintjének mérésén át.

A beépítési lehetőségek szintén rugalmasak és felhasználóbarát kialakításúak: süllyesztett beépítés esetén ezek a hengeres, kompakt érzékelők ideálisan alkalmasak precíz pozícióérzékelésre és nem vezető anyagok detektálására. Üveg- vagy műanyag edények esetén az érzékelés az edény falán keresztül is lehetséges. Nem süllyesztett beépítés esetén pedig megbízhatóan képesek kis tartályok töltöttségi szintjének figyelésére.

A frissítés része az új, IO-Link-kompatibilis változatok bevezetése is, amelyek egyre nélkülözhetetlenebbé válnak az érzékelés és adatátvitel, s ezáltal az érzékelő hatékony használata szempontjából is.

BCS - Tárgyfelismerés

Nem fémes tárgyak érzékelése (érintésmentes)

Műanyag palackok érzékelése süllyesztetten beépített kapacitív érzékelőkkel. Emellett az is megállapítható, hogy a tartály meg van-e töltve vagy sem.

BCS - Töltöttségi szintérzékelés

Minimális és maximális töltöttségi szint érzékelése egy tartályban (közvetlen érintkezés a közeggel)

A gyártási leállások elkerülése érdekében – anyaghiány vagy túltöltés miatt – a kis, nem süllyesztetten beépített M8 érzékelők helytakarékosan felszerelhetők a tartály aljára vagy tetejére.

Főbb jellemzők

  • Kompakt kivitel, integrált elektronikával Ø 6,5 mm-től
  • Meghosszabbított érzékelési tartomány: 3 mm (süllyesztve) és 4 mm (nem süllyesztve)
  • Egyszerű érzékenység-beállítás potenciométerrel vagy vezetéken keresztüli tanítással
  • IO-Link a kiterjesztett elemzéshez és az egyszerű paraméterezéshez
  • IP67 védelmi osztály

BCS Kapacitív érzékelő - Tárgyérzékeléshez

BCS01C4

BCS01AR

BCS01AN

BCS01C6

BCS01C2

BCS01C4

Méret
Ø 8 x 54 mm
típuscsalád
M08
menet (A)
M8x1
Beépítés
szintben
csatlakozó
Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú
Kapcsolókimenet
Ellenütemű NO(PNP)/NC(NPN) programozható
Kapcsolási frekvencia
50 Hz
Interfész
IO-Link-Device 1.1.3
hatótávolság
0,1...3 mm
Érzékenység
betanítható kapcsolási távolság
Ház anyaga
Nemesacél (1.4404)
Aktív felület, anyag
PBT
Környezeti hőmérséklet
-20...70 °C
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
WEEE
cULus
IO-Link
Védettség
IP67
BCS01AR

Méret
Ø 8 x 49 mm
típuscsalád
M08
menet (A)
M8x1
Beépítés
szintben
csatlakozó
Kábel, 2 m, TPU
Kapcsolókimenet
Ellenütemű NO(PNP)/NC(NPN)
Kapcsolási frekvencia
100 Hz
hatótávolság
0,1...3 mm
Érzékenység
szabályozható kapcsolási távolság
Ház anyaga
Nemesacél (1.4404)
Aktív felület, anyag
PBT
Környezeti hőmérséklet
-20...70 °C
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
WEEE
cULus
Védettség
IP67
BCS01AN

Méret
Ø 8 x 49 mm
típuscsalád
M08
menet (A)
M8x1
Beépítés
szintben
csatlakozó
Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú
Kapcsolókimenet
Ellenütemű NO(PNP)/NC(NPN)
Kapcsolási frekvencia
100 Hz
hatótávolság
0,1...3 mm
Érzékenység
szabályozható kapcsolási távolság
Ház anyaga
Nemesacél (1.4404)
Aktív felület, anyag
PBT
Környezeti hőmérséklet
-20...70 °C
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
WEEE
cULus
Védettség
IP67
BCS01C6

Méret
Ø 6.5 x 54 mm
típuscsalád
G06
Beépítés
szintben
csatlakozó
Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú
Kapcsolókimenet
Ellenütemű NO(PNP)/NC(NPN) programozható
Kapcsolási frekvencia
50 Hz
Interfész
IO-Link-Device 1.1.3
hatótávolság
0,1...3 mm
Érzékenység
betanítható kapcsolási távolság
Ház anyaga
Nemesacél (1.4404)
Aktív felület, anyag
PBT
Környezeti hőmérséklet
-20...70 °C
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
WEEE
cULus
IO-Link
Védettség
IP67
BCS01C2

Méret
Ø 6.5 x 49 mm
típuscsalád
G06
Beépítés
szintben
csatlakozó
Kábel, 2 m, TPU
Kapcsolókimenet
Ellenütemű NO(PNP)/NC(NPN)
Kapcsolási frekvencia
100 Hz
hatótávolság
0,1...3 mm
Érzékenység
szabályozható kapcsolási távolság
Ház anyaga
Nemesacél (1.4404)
Aktív felület, anyag
PBT
Környezeti hőmérséklet
-20...70 °C
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
WEEE
cULus
Védettség
IP67

BCS Kapacitív érzékelő - Szintérzékeléshez

BCS01AY

BCS01AU

BCS01C5

BCS01C7

BCS01C3

BCS01AY

Méret
Ø 8 x 49 mm
típuscsalád
M08
Beépítés
nincs szintben
csatlakozó
Kábel, 2 m, TPU
Kapcsolókimenet
Ellenütemű NO(PNP)/NC(NPN)
Kapcsolási frekvencia
100 Hz
Érzékenység
szabályozható kapcsolási távolság
Ház anyaga
Nemesacél (1.4404)
Aktív felület, anyag
PBT
Környezeti hőmérséklet
-20...85 °C
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
WEEE
cULus
Védettség
IP67
BCS01AU

Méret
Ø 8 x 49 mm
típuscsalád
M08
Beépítés
nincs szintben
csatlakozó
Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú
Kapcsolókimenet
Ellenütemű NO(PNP)/NC(NPN)
Kapcsolási frekvencia
100 Hz
Érzékenység
szabályozható kapcsolási távolság
Ház anyaga
Nemesacél (1.4404)
Aktív felület, anyag
PBT
Környezeti hőmérséklet
-20...85 °C
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
WEEE
cULus
Védettség
IP67
BCS01C5

Méret
Ø 8 x 54 mm
típuscsalád
M08
Beépítés
nincs szintben
csatlakozó
Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú
Kapcsolókimenet
Ellenütemű NO(PNP)/NC(NPN) programozható
Kapcsolási frekvencia
50 Hz
Interfész
IO-Link-Device 1.1.3
Érzékenység
betanítható kapcsolási távolság
Ház anyaga
Nemesacél (1.4404)
Aktív felület, anyag
PBT
Környezeti hőmérséklet
-20...85 °C
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
WEEE
cULus
IO-Link
Védettség
IP67
BCS01C7

Méret
Ø 6.5 x 54 mm
típuscsalád
G06
Beépítés
nincs szintben
csatlakozó
Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú
Kapcsolókimenet
Ellenütemű NO(PNP)/NC(NPN) programozható
Kapcsolási frekvencia
50 Hz
Interfész
IO-Link-Device 1.1.3
Érzékenység
betanítható kapcsolási távolság
Ház anyaga
Nemesacél (1.4404)
Aktív felület, anyag
PBT
Környezeti hőmérséklet
-20...85 °C
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
WEEE
cULus
IO-Link
Védettség
IP67
BCS01C3

Méret
Ø 6.5 x 49 mm
típuscsalád
G06
Beépítés
nincs szintben
csatlakozó
Kábel, 2 m, TPU
Kapcsolókimenet
Ellenütemű NO(PNP)/NC(NPN)
Kapcsolási frekvencia
100 Hz
Érzékenység
szabályozható kapcsolási távolság
Ház anyaga
Nemesacél (1.4404)
Aktív felület, anyag
PBT
Környezeti hőmérséklet
-20...85 °C
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
WEEE
cULus
Védettség
IP67

Downloads

  • Next generation Balluff M08 capacitive sensors with IO-Link
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné