Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

27.03.2025

Partnerség az innovatív alagútfúrásért

Olvassa el hogyan kíván a Müncheni Műszaki Egyetem a Balluff IO-Link technológiájával nemzetközi versenyen korábbi sikereire építeni

Partnerség az innovatív alagútépítési technológiáért

A Müncheni Műszaki Egyetem (TUM) hallgatói projektje, a TUM Boring csapat, korábbi sikereire épít: miután megnyerték a “Not-a-Boring Competition” versenyt Las Vegasban 2021-ben, majd Bastropban 2023-ban, idén tavasszal ismét részt vesznek a megmérettetésen. A csapat most is a Balluff bevált IO-Link technológiájára támaszkodik. A mintegy 30 tehetséges hallgató évről évre bizonyítja kivételes mérnöki tudását, innovatív szemléletét és precizitás iránti elkötelezettségét. A következő versenyre ismét Bastropban kerül sor, az előkészületek pedig már teljes gőzzel folynak.

További részletek a videóban

Technológia az alagútfúró gépek új generációjához

A kihívás egyértelmű: egy 30 méter hosszú alagutat kell a lehető legnagyobb precizitással, a lehető legrövidebb idő alatt kifúrni. Felix Blanke, a TUM számítástechnikai szakos hallgatója hozzáteszi: „Ugyanakkor innovatív géptechnológiát kell alkalmaznunk, hogy kiemelkedjünk a versenytársak közül.” Ennek eléréséhez a csapat a Balluff megoldásaira is épít.

A projekt sikerének kulcsa az egyes gépelemek zökkenőmentes hálózatba kapcsolása. Ezt az IO-Link optimálisan biztosítja – Balluff-alkatrészek, IO-Link masterek és adatkábelek segítségével.

A felszíni vezérlőrendszer és a föld alatti szenzorok, valamint működtetőelemek közötti kommunikációt egyetlen adatkábel biztosítja. „Az IO-Link révén jelentős mennyiségű vezetékezési munkát spórolunk meg” – magyarázza Jens Zaigler, villamosmérnök-hallgató. „Mivel a master ugyanazzal a buszrendszerrel kommunikál, mint a frekvenciaváltóink, elegendő egyetlen adatkábel a tápkábelcsőtől a gépig.”

A BNI IO-Link master modulok magas fokú ellenálló-képessége ideálissá teszi őket alagútfúró gépekhez. Megbízható adatgyűjtést és vezérlést tesznek lehetővé még extrém körülmények között is. Ezenkívül a Balluff Engineering Tool (BET) egyszerű integrációt és gyors beállításokat biztosít működés közben.

További hatalmas előny, hogy az esetleges hibák és rendszerállapotok valós időben naplózhatók. Ez lerövidíti a karbantartási időket, és jelentősen növeli a gép hatékonyságát. Ha valamelyik alkatrész meghibásodik, a Balluff Engineering Tool segítségével gyorsan azonosítható, továbbá cserélhető anélkül, hogy az egész gépet szét kellene szerelni.

Tesztelés és felkészülés a versenyre

Az intenzív fejlesztőmunka átfogó fúrási tesztekben csúcsosodott ki a TUM kampuszán (Garching bei München). Nemcsak az új alagútfúró gép egyes rendszereit tesztelték, hanem olyan speciális talajviszonyokat is szimuláltak, amelyek hasonlítanak a texasi környezethez.

A TU München csapata március eleje óta Texasban tartózkodik, ahol a verseny utolsó előkészületei zajlanak. Jelenleg a gép végső összeszerelése, az utolsó tréningek és a vezérlőrendszerek finomhangolása történik éppen.

Balluff – hosszú távú partner az innovációban

A Balluff rendszeresen támogat hallgatói projekteket, továbbá az innovatív kutatási kezdeményezéseket. Mint az ipari automatizálás technológiai vezetője, a vállalat számára kiemelten fontos a fiatal tehetségek támogatása, valamint a gyakorlati megoldások révén a jövő technológiáinak előmozdítása.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné