Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Balluff Engineering Tool

Üzembe helyezés és konfiguráció

Elérhető:

2 -féle változat

A Balluff Engineering Tool (BET) az IO-Link eszközök gyártófüggetlen üzembe helyezéséhez és konfigurálásához áll rendelkezésre.

A szoftver segítségével gyorsan és egyszerűen áttekintheti topológiájukat, és nyomon követheti az összes csatlakoztatott IO-Link eszköz állapotát. Emellett hatékonyan paraméterezheti és üzembe helyezheti az eszközöket, valamint kezelheti az egyes eszközök vagy teljes topológiák paramétereit. A topológiák dokumentálására és a bemenetek és kimenetek tesztelésére szolgáló funkciók szintén rendelkezésre állnak a szoftverben, csakúgy, mint az IP-címek egyszerű hozzárendelése.

A Balluff Engineering Tool BET a Balluff intelligens automatizálási és felügyeleti rendszerének része, amely szabványosított működési, konfigurációs és diagnosztikai koncepciókkal rendelkező eszközök széles skálájából áll.

Jellemzők

  • Egyszerűbb és gyorsabb beállítás az IO-Link eszközök gyártónként - akár PLC nélkül is
  • csökkentett indítási idő és kevesebb hiba az IO-Link mentésével és újrafelhasználásával.eszközbeállítások
  • a vezetékezési hibák elkerülése és az időigényes hibaelhárítás csökkentése az IO-Link vezetékezés indítás előtti tesztelésével
  • a teljes IO-Link topológia és annak állapotának áttekintése
  • a Balluff intelligens automatizálási és felügyeleti rendszerének része

2 -féle változat

Megrendelés kódja
Leírás
Tevékenységek
The Balluff engineering tool for commissioning, configuration, management, testing and documentation of IO Link topologies. Available free of charge.
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné