Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

16.07.2026

Új mérföldkövek a jelzéstechnika területén: SmartLight jelzőoszlopok

Jobb láthatóság, kiterjedt ellenőrzés, nagyobb hatékonyság – Black Line SmartLight jelzőoszlopokkal

SmartLight jelzőoszlopok

A Balluff az új SmartLight Black Line termékcsaláddal egy nagy teljesítményű jelzőoszloppal bővíti portfólióját, amelyet kifejezetten igényes ipari alkalmazásokhoz fejlesztettek. Ideális megoldást nyújt olyan helyzetekben, ahol az információknak gyorsan, egyértelműen és megbízhatóan kell láthatóvá válniuk – akár nagy távolságból is.

Black Line SmartLight előnyei

Különösen a dinamikus vagy komplex rendszerekben a jeleknek egyértelműen láthatónak, könnyen érthetőnek, valamint irányíthatónak kell lenniük.

A SmartLight Black Line ezt a jobb észlelhetőség, a közvetlen vezérlés és a működés során biztosított nagyfokú alkalmazkodóképesség kombinációjával támogatja.

Kiemelkedő láthatóság még nehéz ipari körülmények között vagy akár nagy távolságból is
A meglévő rendszerek egyszerűen bővíthetők vagy korszerűsíthetők
Az összetett vagy gyakran változó állapotok is egyértelműen megjeleníthetők
A jelzések közvetlenül folyamatadatokhoz kapcsolhatók, illetve gyorsan módosíthatók

Fejlett jelzés összetett folyamatokhoz

A jól érzékelhető jelzés a hatékony kommunikáció alapja. A SmartLight Black Line jelzőfényei még nagy távolságból vagy erős környezeti megvilágítás mellett is jól láthatók, támogatva a gépállapotok gyors és megbízható felismerését. Az integrált StrobeLight funkció a hagyományos állapotjelzést intenzív fényimpulzusokkal egészíti ki. Ez lehetővé teszi, hogy a kezelők a kritikus eseményeket gyorsabban észre vegyék, függetlenül a környezeti zajoktól vagy az összetett vizuális környezettől.

További újdonság az Ultimate mód, amely lehetővé teszi a jelzések közvetlen vezérlését folyamatadatokon keresztül. A Flex módhoz képest kevesebb paraméterezést igényel, miközben nagyobb rugalmasságot biztosít és még szorosabban kapcsolja össze a jelzéstechnikát a gyártási folyamattal.
Az integráció meglévő rendszerekbe szintén egyszerű. A kibővített üzemmódok és a kompatibilis beállítások megkönnyítik a telepítést mind az új, mind a már működő rendszerek esetében.

Tipikus alkalmazási területei

A Black Line SmartLight különösen ott releváns, ahol a világos és azonnal érthető jelzések döntő fontosságúak:

  • Gépek és berendezések komplex vagy gyakran változó üzemállapotokkal

  • Nagy áteresztőképességű és rövid reakcióidővel rendelkező gyártósorok

  • Biztonsági szempontból kritikus folyamatok, ahol a késések fokozott kockázatot jelentenek

  • Kiterjedt létesítmények, ahol a jelzéseknek nagyobb távolságból is láthatónak kell lenniük

  • Retrofit-megoldások, ahol a meglévő jelzéseket modernizálni kell

Kinek a számára készült a SmartLight Black Line?

A SmartLight Black Line termékeket olyan felhasználók számára fejlesztették ki, akiknek többre van szükségük egy hagyományos állapotjelzőnél.

Fejlett megoldást kínálnak olyan alkalmazásokhoz, amelyek magas követelményeket támasztanak a láthatóság, a kezelési kényelem és a folyamatintegráció terén. Erősségeik különösen ott érvényesülnek, ahol a jelzés aktívan hozzájárul a folyamatbiztonsághoz és a hatékonysághoz.

BNI00LY

2 szegmens

BNI00LZ

4 szegmens

BNI00M0

6 szegmens

BNI00LK

6 szegmens, hangjelzéssel

BNI00LL

4 szegmens, hangjelzéssel

BNI00LM

2 szegmens, hangjelzéssel

BNI00LY

2 szegmens

működési elv
Ellenőrző lámpa
Interfész
IO-Link 1.1
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
csatlakozó
M12x1-apa, 5--pólusú
Szegmensek, max. szám
4
Elődefiniált színek
piros
zöld
sárga
kék
Magenta
cián
fehér
narancs
konfigurálható
Funkciókijelző
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate
Beállítási lehetőség
Display
Kiegészítő funkció
Extended mode
Méret
60.6 x 60.6 x 119.9 mm
Ház anyaga
PC, átlátszó
PBT GF30
Rögzítés
M18x1 anya
Környezeti hőmérséklet
-25...50 °C
Védettség
IP65
átviteli sebesség
COM3 (230.4 kBaud)
Folyamatadat-ciklus min.
5 ms
BE folyamatadatok
1 bájt
KI folyamatadatok
12 bytes
BNI00LZ

4 szegmens

működési elv
Ellenőrző lámpa
Interfész
IO-Link 1.1
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
csatlakozó
M12x1-apa, 5--pólusú
Szegmensek, max. szám
4
Elődefiniált színek
piros
zöld
sárga
kék
Magenta
cián
fehér
narancs
konfigurálható
Funkciókijelző
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate
Beállítási lehetőség
Display
Kiegészítő funkció
Extended mode
Méret
60.6 x 60.6 x 211.9 mm
Ház anyaga
PC, átlátszó
PBT GF30
Rögzítés
M18x1 anya
Környezeti hőmérséklet
-25...50 °C
Védettség
IP65
átviteli sebesség
COM3 (230.4 kBaud)
Folyamatadat-ciklus min.
5 ms
BE folyamatadatok
1 bájt
KI folyamatadatok
16 bytes
BNI00M0

6 szegmens

működési elv
Ellenőrző lámpa
Interfész
IO-Link 1.1
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
csatlakozó
M12x1-apa, 5--pólusú
Szegmensek, max. szám
6
Elődefiniált színek
piros
zöld
sárga
kék
Magenta
cián
fehér
narancs
konfigurálható
Funkciókijelző
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate
Beállítási lehetőség
Display
Kiegészítő funkció
Extended mode
Méret
60.6 x 60.6 x 303.9 mm
Ház anyaga
PC, átlátszó
PBT GF30
Rögzítés
M18x1 anya
Környezeti hőmérséklet
-25...50 °C
Védettség
IP65
átviteli sebesség
COM3 (230.4 kBaud)
Folyamatadat-ciklus min.
5 ms
BE folyamatadatok
1 bájt
KI folyamatadatok
24 bytes
BNI00LK

6 szegmens, hangjelzéssel

működési elv
Jelzőfény hangmodullal és stroboszkópos fénnyel
Interfész
IO-Link 1.1
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
csatlakozó
M12x1-apa, 5--pólusú
Szegmensek, max. szám
6
Elődefiniált színek
piros
zöld
sárga
kék
Magenta
cián
fehér
narancs
konfigurálható
Funkciókijelző
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate
Hangerő max.
95 dB
Beállítási lehetőség
Display
Strobe light
Hangerősség
Kiegészítő funkció
Extended mode
Méret
60.6 x 60.6 x 303.9 mm
Ház anyaga
PC, átlátszó
PBT GF30
Rögzítés
M18x1 anya
Környezeti hőmérséklet
-25...50 °C
Védettség
IP65
átviteli sebesség
COM3 (230.4 kBaud)
Folyamatadat-ciklus min.
5 ms
BE folyamatadatok
1 bájt
KI folyamatadatok
24 bytes
BNI00LL

4 szegmens, hangjelzéssel

működési elv
Jelzőfény hangmodullal és stroboszkópos fénnyel
Interfész
IO-Link 1.1
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
csatlakozó
M12x1-apa, 5--pólusú
Szegmensek, max. szám
4
Elődefiniált színek
piros
zöld
sárga
kék
Magenta
cián
fehér
narancs
konfigurálható
Funkciókijelző
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate
Hangerő max.
95 dB
Beállítási lehetőség
Display
Strobe light
Hangerősség
Kiegészítő funkció
Extended mode
Méret
60.6 x 60.6 x 211.9 mm
Ház anyaga
PC, átlátszó
PBT GF30
Rögzítés
M18x1 anya
Környezeti hőmérséklet
-25...50 °C
Védettség
IP65
átviteli sebesség
COM3 (230.4 kBaud)
Folyamatadat-ciklus min.
5 ms
BE folyamatadatok
1 bájt
KI folyamatadatok
16 bytes
BNI00LM

2 szegmens, hangjelzéssel

működési elv
Jelzőfény hangmodullal és stroboszkópos fénnyel
Interfész
IO-Link 1.1
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
csatlakozó
M12x1-apa, 5--pólusú
Szegmensek, max. szám
4
Elődefiniált színek
piros
zöld
sárga
kék
Magenta
cián
fehér
narancs
konfigurálható
Funkciókijelző
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate
Hangerő max.
95 dB
Beállítási lehetőség
Display
Strobe light
Hangerősség
Kiegészítő funkció
Extended mode
Méret
60.6 x 60.6 x 119.9 mm
Ház anyaga
PC, átlátszó
PBT GF30
Rögzítés
M18x1 anya
Környezeti hőmérséklet
-25...50 °C
Védettség
IP65
átviteli sebesség
COM3 (230.4 kBaud)
Folyamatadat-ciklus min.
5 ms
BE folyamatadatok
1 bájt
KI folyamatadatok
12 bytes

Downloads

  • SmartLight – clearer. More flexible. Smarter.
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné