Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Részlegesen automatizált formátumváltás a Balluff Guided Changeover Solution segítségével

Könnyed félautomata formátumbeállítás. Rendszerrel.

A gyártás során számos kihívással kell szembenézni. Az egyik nagyon jelentős és visszatérő probléma az állásidő és a gépleállások csökkentésével kapcsolatos kihívás. A Balluff Guided Changeover Solution megoldása lehetővé teszi, hogy a gépek átállási folyamatának részleges automatizálásával javítsa a berendezések teljes hatékonyságát (OEE) vállalatában, ezáltal elkerülve a selejtgyártást és megbízhatóan csökkentve a formátumváltás időtartamát.


Mindössze három lépés az üzem rendelkezésre állásának és OEE-jének növeléséhez

1. az átállási pontok azonosítása

2. érzékelők és eszközök kiválasztása és telepítése

3. a lépésről-lépésre történő útmutatás elkészítése


Az irányított átállási megoldás alkalmazási területei

Vezetett átállási megoldásunk számos iparágban alkalmazható, és különösen alkalmas a következő speciális követelmények teljesítésére élelmiszer-, ital-, kozmetikai, gyógyszer- és csomagolóipar.különösen, ha az alábbi pontok valamelyike érvényes:

  • Kis tételeket gyártanak, ezért a gépeket és a gépsorokat gyakran kell cserélni.

  • Sok átállási pont van jelen, és az átállási folyamat viszonylag hosszú időt vesz igénybe.

  • Az átállási folyamat jól képzett és tapasztalt alkalmazottakat igényel.

  • Több gépet tartalmazó gyártósorok állnak rendelkezésre az átdolgozáshoz.

  • Az átállást követő indítási folyamat hosszú időt vesz igénybe és pazarlást okoz.


Gépeinek és vonalainak megbízható formátumváltása

A Balluff Guided Changeover Solution támogatja Önt a hosszúságok, szélességek és magasságok, például a vezetősínek beállításában. Az érzékelők azonnali visszajelzést adnak arról, hogy a méretek helyesen lettek-e beállítva és beállítva.

RFID-technológiáink automatikusan felismerik az átállítandó alkatrészeket, és biztosítják, hogy az átállás során a megfelelő formátumú alkatrészek kerüljenek behelyezésre.

Az eredmények vizualizálása érdekében a géphez vagy a vonalhoz egy LED-jelzőoszlopot csatlakoztatnak, amely lehetővé teszi a gép állapotának leolvasását egy jól meghatározott színskála segítségével.

A lépésről-lépésre történő utasításokat közvetlenül a szoftverünkben készítheti el. Minden feladat részletesen leírható és kiegészíthető saját képanyaggal. Minden lépés egy érzékelőhöz kapcsolható, amelyhez meghatározhatja a célértéket. Létrehozásuk gyors és egyszerű. Programozási ismeretek nem szükségesek.


Vezetett átállási szoftver: Az automatizálási megoldás szíve

Egyszerű kezelői útmutatás

Szoftverünk lépésről lépésre végigvezeti a kezelőt a formátumváltás folyamatán - a különböző formátumok konfigurálásától a gyártás megkezdéséig.

A felhasználói útmutatás különböző eszközökön, például rögzített paneleken vagy táblagépeken is megjeleníthető. A felhasználói felülethez különböző nyelvek közül választhat.

Azonnali visszajelzés

Csak akkor jelenik meg a következő lépés a panelen, ha az aktuális munkalépés megfelelően befejeződött. Így még a kevés tapasztalattal rendelkező alkalmazottak is gyorsabban tudják beállítani a formátumot, és az állásidők minimálisra csökkennek.

Nincs szükség többé időigényes utánállításra. A kézikönyvek és a magas képzési költségek a múlté.

Független utólagos felszerelési megoldás - a lehető legrövidebb időn belül használatra kész

Szoftverünket előre telepítve kapja meg egy Edge Gateway-en. Ez azt jelenti, hogy teljesen független a vállalati hálózattól vagy a nyomdavezérlő rendszertől, ami azt jelenti, hogy közvetlenül a tényleges feladattal, a formátumváltással kezdhet.

Ez megkönnyíti független utólagos megoldásunk bevezetését anélkül, hogy beavatkozna az Ön informatikai infrastruktúrájába.


Nézd meg magad:
A GCS Online Demo

Szeretné kipróbálni a szoftver hatókörét, és megtudni, hogyan profitálhat a Guided Changeover Solution előnyeiből? Használja az ingyenes GCS online demót, hogy saját maga navigáljon a szoftvermegoldásban és annak funkcióiban, és végezze el saját formátumváltásait.

Egyszerűen töltse ki az űrlapot, és máris hozzáférhet az online demóhoz.


A formátumváltási megoldás előnyei: A berendezések teljes hatékonyságának (OEE) növelése.

A Guided Changeover Solution lépésről-lépésre történő útmutatásai segítségével csökkentheti a formátumváltás során felmerülő hibákat. Így kevesebb leállási időt és ezáltal nagyobb általános hatékonyságot biztosít a berendezésnek. A legjobb az egészben, hogy a megoldás könnyen utólag is felszerelhető, függetlenül a vállalati hálózattól vagy a gépvezérlő rendszertől.

Vezetett átállási megoldások a YouTube-on
Rövid átállási és felfutási idő
Folyamatos ellenőrzés
Hibák és selejt elkerülése

Kezdje el az INGYENES helyszíni átállási értékeléssel

  • A gépeket és a vezetékeket nagyon gyakran kell beállítani?

  • Sok átállási pont igényel beállítást?

  • Jól képzett és tapasztalt alkalmazottakra van szükség?

  • A gyártósoron több gépet kell beállítani?

  • Hosszú idő az átállást követő felfutási folyamat beállítása?

Legyen nagyobb átláthatóság az átállási folyamat során, és közvetlen visszajelzéssel irányítsa a kezelőket. Ingyenes Auditunkkal megmutatjuk, hogyan növelheti átállási teljesítményét és gépei OEE-jét - szoftver- és konfigurációs költségek nélkül.

Biztosítsa helyét az átállási auditra még ma

Mire számíthat?

  • A jelenlegi teljesítmény és hatékonyság összehasonlítása

  • A kritikus változási pontok értékelése

  • Az átállás javításának hatókörének azonosítása

  • Teljes körű fejlesztési jelentés a gyorsabb és megbízhatóbb átállási folyamat érdekében

  • A munkautasítás bemutatása és a közvetlen változási pontok visszacsatolása


Két szoftverlicenc-változat áll rendelkezésre - Standard és Advanced.

Funkció

Funkcionális leírás

Szoftverlicenc Standard

Szoftverlicenc Advanced

Az utasítások létrehozása

Lépésről-lépésre történő utasítások készítése az egyes változtatási pontokon szükséges kiigazításokhoz.

Üzemeltetői útmutatás

A formátumváltás során a kezelőt minden egyes lépésen végigvezeti a rendszer, és közvetlen visszajelzést kap a beállításról.

A weboldal figyelemmel kísérése

Minden paramétert figyelemmel kísérnek. Ha egy paraméter megváltozik, azonnali üzenet jelenik meg.

Kézfogás a PLC felé Jelátvitel a vezérlő felé

Lehetőség a PLC számára a gyártás indítására vagy leállítására vonatkozó jelzés beállítására.

Érzékelő technológia

Licenc 8, 32, 64 vagy korlátlan számú érzékelő használatára.

Többfelhasználós üzemmód

Több operátor egyszerre több helyen is végezhet formátumváltást a vonal különböző pontjain.

Történelem

A nyomon követés formátumának kiigazításának dokumentálása.


Az irányított formátumbeállítás lehetséges összetevői


Gyakorlati példa: A gyártási folyamatok optimalizálása irányított formátumbeállítással

A már megvalósult projektek gyakorlati példái szemléltetik a lehetséges hatékonyságnövelés lehetőségeit és dimenzióit: Egy, a Balluff rendszermegoldást már használó ügyfél a rendszer teljes hatékonyságának több mint 65%-os javulását könyvelhette el vállalatánál. Az átállási idő átlagosan 90 percről mindössze 30 percre csökkent, és a gyártási selejt és a kapcsolódó utómunka is jelentősen csökkent.

1

Áttekintés: Irányított átállási megoldás

Áttekintés: Irányított átállási megoldás

1

Az alábbiakban a félautomata formátumváltás példaértékű alkalmazása látható egy töltősoron.

A palackok feltöltésétől, a fedelek felcsavarozásától és a címkék felragasztásától az italos ládákba való csomagolásig - megtudhatja, hogyan támogatja a Guided Changeover Solution a formátumváltást minden ponton.

  • Alacsony átállási és felfutási idő

  • Hibamegelőzés és a selejt minimalizálása

  • Az átállási utasítások egyszerű létrehozása és kezelése

  • Intuitív, lépésről-lépésre történő kezelői útmutatás

  • A vállalati hálózattól vagy gépvezérlőrendszertől független utólagos felszerelési megoldás

2

Szoftver: Irányított átállási megoldás

Szoftver: Irányított átállási megoldás

2

A Balluff Guided Changeover Solution a különböző formátumok intuitív és egyszerű konfigurálásával, a munkalépések létrehozásával és kezelésével, valamint a kezelő részletes vezetésével biztonságos félautomatizált formátumváltást tesz lehetővé.

Szoftverünk lépésről lépésre végigvezeti a kezelőt a formátumváltás folyamatán a különböző formátumok konfigurálásakor. Így még a kevés tapasztalattal rendelkező alkalmazottak is gyorsabban tudják beállítani a formátumokat, és az állásidők minimálisra csökkennek. Az időigényes utánállítások megszűnnek. A kézikönyvek és a magas képzési költségek a múlté. Az utasítások mind a tartósan telepített paneleken, mind a mobil táblagépeken megjeleníthetők. Így a kezelő minden átállási ponton optimális támogatást kap.

Minden gép más és más. Széles IO-Link portfóliónkból minden alkalmazáshoz megtaláljuk a megfelelő érzékelőt a hosszúságok, szélességek és magasságok helyes beállításához Azonosító rendszereink a cserealkatrészek cseréjét is támogatják. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy a legkülönfélébb típusú átállási folyamatokat lefedjük. Az érzékelők azonnali visszajelzést adnak arról, hogy pl.

a hosszúságok és szélességek helyesen lettek-e beállítva, és hogy a megfelelő cserélhető alkatrészek lettek-e beszerelve.

3

Digitális pozícióbeállítás

Digitális pozícióbeállítás

3

Digitális helyzetjelzőnk alkalmas a hosszúságok, szélességek és magasságok kézikerékkel történő beállítására.

A különböző termékméretek esetében a Guided Changeover Solution szoftverben tárolva van a vezetősínek megfelelő távolsága az egyes formátumokhoz. Az érzékelő kijelzőjén ekkor az aktuális pozíció mellett az új célérték is megjelenik. Ez lehetővé teszi a pozíciók hibátlan beállítását a kézikerékkel. A Guided Changeover Solution valós idejű pozíció-visszacsatolásának köszönhetően a helyes beállítás a szoftver áttekintésében is látható.

A főmodulokhoz hasonlóan ez a helyzetérzékelő is IP69k védettségi osztályú, ezért alkalmas a vízzel lemosható környezetbe történő beépítésre.

  • Hosszúságok, szélességek és magasságok gyorsabb beállítása

  • Intuitív kezelői vezetés a kijelző segítségével

  • A méretek pontos és hibamentes beállítása

4

Hosszbeállítás

Hosszbeállítás

4

A formátumok változásával a tárgyak mérete és csomagolása is változik. A megfelelő megfogó pozíció beállításához a BTL hosszmérő rendszerünket használjuk.

A szoftver megjeleníti az elfogadott küszöbértékeket, valamint a cél- és a tényleges értékeket. Ez megkönnyíti a kezelő számára a helyes beállítás elvégzését.

  • Megkönnyíti a helyes hosszmérések beállítását

  • A szoftver lehetővé teszi a helyes beállítások ellenőrzését

5

Magasság beállítása

Magasság beállítása

5

Megbízhatóan pozícionálja a tárgyakat, függetlenül a felülettől. Az optikai távolságérzékelők a távolságok beállítására használhatók a formátumbeállításban. Ebben a példában a különböző formátumméretek az alagút magasságának beállítását igénylik.

A szoftverben a küszöbértékek és az optimális távolság kijelzése útmutatást és valós idejű visszajelzést ad a kezelőnek az optikai érzékelők aktuális beállításairól és az alagút magasságáról.

  • Megkönnyíti a megfelelő magasság beállítását

  • A szoftver lehetővé teszi a helyes beállítások ellenőrzését

6

Egyedi formátumú alkatrész felismerése

Egyedi formátumú alkatrész felismerése

6

A cserélhető alkatrészek automatikus felismerése biztosítja, hogy a megfelelő formátumú alkatrész kerüljön behelyezésre az átállás során. Ezt azonosító technológiáinkkal érjük el. Az összes átállási ponton RFID olvasó/írófejek ellenőrzik az RFID adathordozókkal ellátott váltóalkatrészeket.

A követelményektől függően a cserélhető alkatrészt az RFID író/olvasó fej csak egyszer azonosíthatja, vagy folyamatosan ellenőrizheti.

Ez a példa a cserélhető alkatrész egyszeri azonosítását mutatja. Az adathordozó egy címketekercsen van, pl. az 1 literes palack méretéhez. A formátumváltáskor az új címketekercset a behelyezés előtt egyszer azonosítják egy RFID olvasó/írófejjel.

  • Biztosítja, hogy a megfelelő formátumú rész valóban be lett-e illesztve.

  • Különböző változtatási részek egy ponton történő észlelése

7

Állandó formátumú alkatrész felismerése

Állandó formátumú alkatrész felismerése

7

Annak folyamatos biztosítása érdekében, hogy a megfelelő cserélhető alkatrész legyen jelen, a cserélhető alkatrész az átállási ponton egy RFID író-olvasó fej segítségével ellenőrizhető.

Ez a példa a vezetősín állandó ellenőrzését mutatja egy adott palackmérethez.

  • Biztosítja, hogy a megfelelő formátumú rész valóban be lett-e illesztve.

  • A formátumrészek állandó ellenőrzése

8

Állapot kijelző

Állapot kijelző

8

Smartlight készülékünkkel mindig tudja, hogy a formátumrészek hogyan vannak beállítva. Megbízhatóan figyeli a rendszer állapotát, és megjeleníti a formátumváltás előrehaladását, hogy végigvezesse a kezelőt a folyamaton.

A gyártás során a formátumrészek helyes pozícióját és beállítását ellenőrzik.

  • Valós idejű visszajelzés a formátumrész beállításairól

  • Gyorsabb hibaérzékelés és -javítás

9

Állapotjelzés a készenléti ponton

Állapotjelzés a készenléti ponton

9

Az intelligens fényjelzővel ellenőrizhető a helyes beállítás a gép egyes készreállítási pontjain.

Az intelligens fényjelző színének megváltoztatásával a megfelelő cserealkatrész használata vagy a megfelelő hosszúság beállítása közvetlenül a váltási ponton láthatóvá válik. Ezáltal megtakarítható a beállítások HMI-n történő ellenőrzéséhez szükséges távolságok megtétele.

  • Valós idejű visszajelzés a formátumrész beállításának állapotáról

  • Közvetlen visszajelzést ad, ha a beállítási pont helyesen van beállítva.

10

Hálózati modul

Hálózati modul

10

Központi hálózati modulunk összegyűjti az összes csatlakoztatott érzékelő adatait, és kommunikációt létesít az átállásvezérlő szoftverrel. Ezenkívül az érzékelők minden beállítása és paraméterezése a hálózati modulon keresztül történik.

A különböző házváltozatokban a főmodul alkalmazkodik a környezeti feltételekhez. Kifejezetten az élelmiszer- és italipar számára kínálunk akár IP69k védettségi osztályú modulokat, amelyek alkalmasak a vízzel lemosható környezetbe történő telepítésre.

  • Gyors integráció és egyszerű konfiguráció

  • Következetes diagnosztika

  • IP69k védettségi osztály a lemosható környezetekhez

  • Hatékony végponttól végpontig tartó hálózat


Szeretné tudni, hogy Ön is kihasználhatja a Balluff Guided Changeover Solution előnyeit vállalatánál, és ezáltal optimalizálhatja gépei és rendszerei teljes rendszerhatékonyságát? Szívesen adunk Önnek tanácsot. Egyszerűen lépjen kapcsolatba velünk itt.

Downloads
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné