PIN 1: +24 V
PIN 2: nincs kiosztva
PIN 3: GND
PIN 4: C/Q, IO-Link DÜ-csatorna
Silver Line - Intelligens LED jelzőtorony klasszikus fémházban

SmartLight:
Rugalmasság és hatékonyság egyben
A Balluff SmartLight innovatív megoldás az információk és a gépállapotok megjelenítésére a modern gyártóberendezésekben. A hagyományos rendszerekhez képest egyetlen kivitelben kínál sokoldalú alkalmazási lehetőségeket.
Modern kialakításának köszönhetően a SmartLight nem rontja a berendezés esztétikai megjelenését.
Az extra fényes LED-ek tiszta és egyértelmű jelzést biztosítanak, még nagy távolságból is. Fedezze fel a Balluff SmartLight előnyeit, és optimalizálja gyártási folyamatait!
Különösen erős jelzés
A teljes színspektrum modern RGB LED-ekkel
Sokoldalúan alkalmazható
Különböző üzemmódok, például szegmens- vagy futófény-mód
Idő- és költségmegtakarítás
A szükséges változatok számának csökkentése és a gyorsabb telepítés révén
Készen áll az Ipar 4.0-ra
Az IO-Linknek köszönhetően tökéletesen felkészült a jövőbeli alkalmazásokra is
Gyors telepítés
A 4 pólusú csatlakozókábelnek és a széles körű kiegészítőkínálatnak köszönhetően
Szegmens mód
A szegmens mód felváltja a hagyományos jelzőoszlopokat. A szegmensek számát és színét működés közben egyénileg állíthatja be. Egy 5 szegmenses SmartLight esetén rugalmasan 1–5 szegmenst aktiválhat. A szegmensek számának csökkentésével nagyobb kijelzőfelület jön létre, ami javítja a megjelenítést. A szegmensek beállítható sebességgel villoghatnak vagy világíthatnak.
Szint üzemmód
A sokoldalú IO-Link jelzőoszlop szintjelzőként szolgál, és lehetővé teszi a megfelelő bemeneti felbontások kiválasztását. Így könnyedén láthatóvá teheti a tartályok töltöttségi szintjét vagy egy objektumtól való távolságot. Működés közben a LED-sáv színe beállítható az esemény súlyosságának jelzésére. Egy küszöbérték túllépése esetén a teljes sáv a szabványnak megfelelően például sárgára vagy pirosra vált.
Futófény mód
A jelzőfények futófény módja lehetővé teszi egy szegmens felülről lefelé vagy fordítva történő mozgatását. A szegmens színe, iránya, mérete és sebessége szabadon beállítható. A statikus rész fényereje és színe szintén konfigurálható, és minden paraméter működés közben rugalmasan módosítható.
Rugalmas mód
A rugalmas mód kínálja a legtöbb lehetőséget. Minden LED-szint egyedileg vezérelhető aciklikus adatok segítségével. A szín és az intenzitás szabadon meghatározható, így egyedi animációk is megvalósíthatók. Speciális szegmensstruktúrák, például hat szegmens vagy villogási sorozatok is problémamentesen megvalósíthatók.