Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Kiemelkedő érzékelő és hálózati technológia a csomagoló-, élelmiszer-, ital-, gyógyszer- és kozmetikai ipar számára

Az OEE és a folyamat hatékonyságának optimalizálása a csomagolás kulcsfontosságú alkalmazási területein

Csomagolás, élelmiszerek, italok, gyógyszerek és kozmetikumok

A csomagoló-, élelmiszer-, ital-, gyógyszer- és kozmetikai ipar számos kihívással néz szembe, a szigorú jogi előírások betartásától kezdve a minőség és fenntarthatóság iránti növekvő fogyasztói igényekig. Ezen iparágak széles spektruma - a nyersanyag-kezeléstől és a gyártástól a csomagoláson át az intralogisztikáig - innovatív és hatékony megoldásokat igényelnek.

A berendezések teljes hatékonyságának (OEE) optimalizálása döntő fontosságú ahhoz, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki eszközeinkből. A Balluff olyan szenzortechnológiára és automatizálási komponensekre specializálódott, amelyek növelik az OEE-t és optimalizálják a csomagolási folyamatokat.

Megoldásaink kulcsfontosságú problémákra adnak választ - a pontos minőségellenőrzéstől, a nagy sebességű gyártósorok optimalizálásáig és a megbízható állapotfelügyeletig.

Tudjon meg többet az Ön számára releváns iparágról


Az OEE maximalizálása: Átfogó ipari útmutató

Az OEE forradalmasítása az élelmiszerek és italok csomagolásában

Gyakorlati példák és valós megoldások a termelékenység növelésére és az állásidő minimalizálására

Fedezze fel a gyakorlati technikákat és megoldásokat a termelékenység növelésére és az állásidő minimalizálására a csomagoló-, élelmiszer- és italiparban. OEE-útmutatónk hatékony stratégiákat kínál a nem tervezett állásidő és az átállási idők csökkentésére, valamint az IIoT és az intelligens technológiák felhasználására.

Ebben az útmutatóban hét alapvető alkalmazási területet vizsgálunk meg: vezérlési architektúra, formátumváltás, prediktív karbantartás, töltési szint mérése, robotautomatizálás, nyomon követhetőség és ellenőrzés, valamint a szállítószalag-technológia, a csomagolási folyamatok optimalizálása érdekében.


Kiemelt alkalmazások a termelékenység növelésére

Fedezze fel a csomagoló-, az élelmiszer-, az ital- és a kozmetikai ipar kihívásait leküzdő alkalmazásokat. További példákat talál alkalmazási adatbázisunkban.


Siker a gyakorlatban: inspiráló esettanulmányok

Tudjon meg többet sikeres megoldásainkról a különböző iparágakban, és szerezzen betekintést más műveleteibe.

Az átállási idők 65%-os csökkentése, az irányított formátumváltásnak köszönhetően

Fedezze fel, hogyan sikerült hatékony átállást elérni az IO-Link érzékelők bevezetésével az irányított formátumváltáshoz, ami jelentősen csökkentette a szükséges időt és növelte a berendezés általános hatékonyságát


Rugalmas teljesítmény: tartós érzékelő- és hálózati termékek

Robusztus, mosogatható megoldásaink megfelelnek a különböző iparágak követelményeinek, és maximalizálják az OEE-t.


Fókuszban a magasnyomású tisztítás és az ipari higiénia

A Balluff IP69K érzékelői ideálisak a tisztaság szempontjából kritikus iparágak számára.

Kiemelt információk

  • Nagy igénybevételt jelentő tisztítási és fertőtlenítési ciklusokhoz tervezve
  • Meghaladja az IP69K szabványt legalább 1000 tisztítási ciklusra vonatkozó minősítéssel

Megbízható és strapabíró

A Balluff "Washdown Plus" ígérete az érzékelők mellett a házak és a vezérlőszekrények megbízhatóságát is garantálja zord körülmények között. Ez a kivételes ellenálló képesség teljesíti, sőt túl is teljesíti az Ecolab és az IP69K követelményeit.

További információkért tekintse meg"Washdown" brossúránkat.


Kérdése van? Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Downloads

  • SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES
  • Industry brochure filling and packaging Industry
  • Products for packaging, food and beverage for food safety
  • Revolutionizing OEE in packaging food & beverage
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné