Prodotti
Prodotti
Contatto e supporto
Accesso

Effettuare il login per entrare nella sezione MyBalluff

REGISTRATI COME AZIENDA

Verificheremo se disponi già di un numero cliente con noi per collegare il tuo nuovo account online con esso.

Registrati

Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi per condizioni estreme

Sensori magnetostrittivi

Disponibile in:

34 Versioni

Se dovete misurare in modo assolutamente preciso anche in condizioni estreme, potete contare sui sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi robusti BTL di Balluff. I nostri sistemi sono completamente in acciaio inox e concepiti nelle classi di protezione fino a IP69K o per applicazioni in cilindri ad alta pressione fino a 1000 bar. Il loro principio di funzionamento contactless garantisce l'assenza di usura e una durata praticamente illimitata. Balluff vi offre perciò il massimo in termini di affidabilità e precisione per la sicurezza di processo anche in condizioni gravose.

Le caratteristiche particolari

  • robusta custodia in acciaio inossidabile
  • estremamente resistenti ad urti e vibrazioni
  • estrema resistenza all'acqua, IP69K
  • range di temperatura –40…+85 °C
  • resistenti all'alta pressione fino a 1000 bar
  • risoluzione fino a 1 µm
  • lunghezze di misura fino a 7620 mm
  • esenti da usura, grazie alla tecnologia senza contatto – nessun fermo macchina

34 Risultati

Codice d'ordine Interfaccia Lunghezza di misurazione Versione meccanica Temperatura ambiente Scostamento di linearità Applicazione
Azioni

BTL7 -BE/BF- Serie - Digital

BTL7 -BE/BF- Serie - Digital
Impulso digitale 25...7620 mm Fissaggio filettatura M18 -40...85 °C nnnn = 0025…5500: ± 50 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Outdoor - IP69K, custodia in acciaio inossidabile

BTL7 -BE/BF- Serie - SSI

BTL7 -BE/BF- Serie - SSI
SSI 25...7620 mm Fissaggio filettatura M18 -40...85 °C d = 1, 2, 3, 7:
nnnn = 50…5500: ± 30µm

d = 4, 5, 6, 8
nnnn = 50…5500: ± 2 LSB

nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Outdoor - IP69K, custodia in acciaio inossidabile

BTL7 -ZE/ZF- Serie - Digital

BTL7 -ZE/ZF- Serie - Digital
Impulso digitale 25...7620 mm Fissaggio filettatura da 3/4" -40...85 °C nnnn = 0025…5500: ± 50 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS Outdoor - IP69K, custodia in acciaio inossidabile

BTL7 -ZE/ZF- Serie - SSI

BTL7 -ZE/ZF- Serie - SSI
SSI 25...7620 mm Fissaggio filettatura da 3/4" -40...85 °C d = 1, 2, 3, 7:
nnnn = 25…5500: ± 30µm

d = 4, 5, 6, 8
nnnn = 25…5500: ± 2 LSB

nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Outdoor - IP69K, custodia in acciaio inossidabile

BTL7 -CE- Serie - Digital

BTL7 -CE- Serie - Digital
Impulso digitale 25...2000 mm Fissaggio filettatura M22 -40...85 °C nnnn = 0025…2000: ± 50 µm Outdoor - IP69K, custodia in acciaio inossidabile, Resistente all'alta pressione fino a 1000 bar

BTL7 -CE- Serie - SSI

BTL7 -CE- Serie - SSI
SSI 25...2000 mm Fissaggio filettatura M22 -40...85 °C d = 1, 2, 3, 7: ± 30µm, d = 4, 5, 6, 8: ± 2 LSB Outdoor - IP69K, custodia in acciaio inossidabile, Resistente all'alta pressione fino a 1000 bar

BTL7 -W- Series - Analog voltage

BTL7 -W- Series - Analog voltage
Analogica, tensione 25...7620 mm Fissaggio filettatura da 3/4" -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS custodia in acciaio inossidabile

BTL7 -W- Series - Analog current

BTL7 -W- Series - Analog current
analogica, corrente 25...7620 mm Fissaggio filettatura da 3/4" -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS custodia in acciaio inossidabile

BTL7 -WB- Series - Analog voltage

BTL7 -WB- Series - Analog voltage
Analogica, tensione 25...7620 mm Fissaggio filettatura da 3/4" -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS Outdoor - IP69K, custodia in acciaio inossidabile

BTL7 -WB- Series - Analog current

BTL7 -WB- Series - Analog current
analogica, corrente 25...7620 mm Fissaggio filettatura da 3/4" -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS Outdoor - IP69K, custodia in acciaio inossidabile