Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Riconoscimento – livelli di riempimento

Rilevare i livelli di riempimento dei liquidi e dei solidi con sensori

Riconoscimento – livelli di riempimento

Desiderate rilevare in modo sicuro i livelli di riempimento dei contenitori? Perché possiate trovare la soluzione giusta, vi preghiamo di rispondere alle seguenti domande: Che distanza dall'oggetto mi serve? Il sensore può entrare in contatto con la sostanza? Quanto spazio dispongo per il montaggio? Quali condizioni ambientali dovrei tenere in considerazione (temperature elevate, umidità, olio, sporco ecc.)? Ecco come scegliere la giusta tecnologia.

Esempi applicativi

I sensori capacitivi rilevano in modo affidabile il livello di riempimento dei granulati presenti in un contenitore. Per farlo, nel contenitore vengono applicati due sensori sfalsati tra loro. Al superamento del livello (minimo o massimo) viene emesso un segnale. Evitate così il sovrariempimento o che il livello di riempimento scenda al di sotto del livello minimo, e riducete i fermi macchina. I sensori capacitivo si possono montare in modo semplice e versatile.

I sensori a ultrasuoni rilevano senza contatto l'esatta altezza di riempimento di un serbatoio. Garantiscono così la continuità nel processo di riempimento. I sensori a ultrasuoni sono affidabili anche da grandi distanze e non richiedono alcun componente aggiuntivo, ad es. riflettori.

Tecnologie a sensore

In funzione del campo di applicazione, per rilevare il livello di riempimento si possono utilizzare tecnologie diverse:

  • sensori capacitivi per rilevare livelli di riempimento di quasi tutti i materiali e liquidi nelle immediate vicinanze (< 50 mm)

  • sensori a ultrasuoni per rilevare quasi tutti gli oggetti su distanze consistenti (> 50 mm) mediante gli ultrasuoni

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare