Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Riconoscimento – metalli

Riconoscere, rilevare e posizionare oggetti metallici con sensori

Riconoscimento – metalli

Desiderate riconoscere, rilevare o posizionare in modo sicuro gli oggetti metallici? Perché possiate trovare la soluzione giusta, vi preghiamo di rispondere alle seguenti domande: Che distanza dall'oggetto mi serve? Quanto spazio dispongo per il montaggio? Quali condizioni ambientali dovrei tenere in considerazione (temperature elevate, umidità, olio, sporco ecc.)? Ecco come scegliere la giusta tecnologia.

Esempi applicativi

I sensori induttivi rilevano portapezzi o altri oggetti metallici analoghi in modo semplice e conveniente. Ciò vi consente di trasportare efficacemente i vostri prodotti sul sistema di trasferimento. Gli accumuli di trasporto o i pezzi mancanti vengono riconosciuti con certezza. I sensori induttivi sono estremamente robusti e facili da installare, grazie al Plug-and-Play.

I sensori optoelettronici controllano la presenza di molle in acciaio o di piccoli oggetti analoghi durante la loro alimentazione. Garantiscono così un montaggio corretto e favoriscono la continuità di processo. I sensori si contraddistinguono per le elevate distanze di intervento.

Tecnologie a sensore

In funzione del campo di applicazione, per rilevare oggetti metallici si possono utilizzare tecnologie diverse:

  • sensori induttivi per rilevare tutti gli oggetti metallici nelle immediate vicinanze (< 50 mm)

  • sensori capacitivi per rilevare la presenza o il livello di riempimento di quasi tutti i materiali e liquidi nelle immediate vicinanze (< 50 mm)

  • sensori optoelettronici come fotocellula a tasteggio, fotocellula a riflessione o fotocellula a sbarramento per rilevare quasi tutti gli oggetti su distanze consistenti (> 50 mm) mediante la luce

  • sensori a ultrasuoni per rilevare quasi tutti gli oggetti su distanze consistenti (> 50 mm) mediante gli ultrasuoni

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare