Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Riconoscimento – magneti

Riconoscere magneti per il controllo della posizione dei pistoni con sensori

Riconoscimento – magneti

Desiderate monitorare la posizione del pistone del vostro cilindro o della vostra pinza? Perché possiate trovare la soluzione giusta, vi preghiamo di rispondere alle seguenti domande: Che forma di scanalatura è presente nel cilindro? Quanto spazio dispongo per il montaggio? Quali condizioni ambientali dovrei tenere in considerazione (temperature elevate, umidità, olio, sporco ecc.)? Ecco come scegliere la giusta tecnologia.

Esempi applicativi

Un sensore di campo magnetico integrato nella scanalatura rileva la condizione di apertura (aperta/chiusa) di una pinza o la posizione di un espulsore pneumatico. Ciò assicura che i blister vengano confezionati nella giusta posizione all'interno delle scatole di cartone o che vengano scartati i fiammiferi non correttamente confezionati. I sensori di campo magnetico guadagnano punti grazie alla loro forma costruttiva compatta e alla facile installazione.

Tecnologie a sensore

Il sensore di campo magnetico rileva l'intensità del campo magnetico di un magnete permanente. Ciò funziona anche attraverso pareti non magnetiche, ad es. tramite un cilindro di alluminio. Al superamento del valore di soglia (intensità del campo magnetico), il sensore genera un segnale di commutazione.

Grazie all'elettronica miniaturizzata, questi sensori sono inseribili direttamente nella scanalatura a C (3,8 mm). Sono inoltre disponibili forme costruttive per altri tipi di scanalature, ad es. a T, per ulteriori opzioni di fissaggio.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare