Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Condition Monitoring BCM Assistant

Con pochissimi click, puoi ottimizzare il BCM per la tua applicazione. In aggiunta agli svariati standard ISO per numerose tipologie di macchina, ti consente l'accesso ad un vasto database con più di 160.000 sensori.

Ottieni il massimo dai tuoi sensori BCM per assicurare la continuità produttiva dei tuoi sistemi.

Monitoraggio secondo gli standard ISO

Sulla base delle informazioni fornite, l'assistente è in grado di applicare lo standard ISO appropriato per la tua macchina.

Seleziona il tipo di macchina (ad esempio, la pompa) da monitorare.

Specifica quale funzione di monitoraggio (ad es. ISO 10816-7) deve eseguire il sensore.

Fornisci le informazioni necessarie (ad esempio, la classe di prestazione) utilizzate nell'applicazione.

Seleziona l'orientamento con cui il sensore deve essere montato sulla macchina.

Verrà visualizzata una panoramica delle zone di severità ISO e degli allarmi impostati automaticamente.

La configurazione della funzione di monitoraggio è completa e pronta per essere trasferita al sensore.

La procedura guidata imposta i parametri pertinenti e li trasferisce al sensore.

I dati relativi alla funzione di monitoraggio vengono quindi visualizzati nell'interfaccia grafica.


Monitoraggio dei cuscinetti

Seleziona il cuscinetto da monitorare e segui i passaggi suggeriti dalla guida.

Seleziona un'altra funzione di monitoraggio (ad esempio, le frequenze di stoccaggio) che il sensore deve eseguire.

Stabilisci il metodo da utilizzare per fornire al sensore le informazioni sulla velocità.

Seleziona un cuscinetto dal nostro ampio database. Tra oltre 160.000 tipi, troverai sicuramente quello giusto.

Riceverai una panoramica delle frequenze dei cuscinetti impostate automaticamente (BPFI, BPFO, BSF).

La configurazione della funzione di monitoraggio è completa e pronta per essere trasferita al sensore.

La guida imposta i parametri corretti e li trasferisce al sensore.

La panoramica conferma l’attivazione simultanea delle due funzioni di monitoraggio.

I dati relativi alla funzione di monitoraggio appaiono quindi nella schermata di visualizzazione.


Sei interessato al BCM Assistant? Contattaci.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare