Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Monitoraggio della temperatura in vari settori dell'industria

La giusta temperatura è una componente importante quando si tratta del corretto funzionamento delle vostre macchine. I nostri sensori di temperatura, insieme all'hardware e al software CMTK, vi forniscono l'opzione di monitoraggio ideale per il caldo e il freddo nella vostra azienda.

I sensori possono essere montati in numerosi posti e misurano, per esempio, la temperatura di contatto su componenti importanti come mandrini, cuscinetti o motori, ma anche le temperature dei liquidi. Il sistema CMTK vi avverte delle deviazioni dai valori limite definiti individualmente e vi aiuta a risparmiare sui costi e a prevenire i fermi macchina, minimizzando le violazioni dei valori limite e rendendo la manutenzione pianificabile in anticipo. Il CMTK è la soluzione ideale per il monitoraggio della temperatura e il monitoraggio delle condizioni generali nell'industria.


Monitoraggio delle unità idrauliche

Nell'industria, i sistemi idraulici hanno una temperatura fissa che non deve essere superata in un gruppo idraulico. Se, per esempio, funzionano con fluidi a base d'acqua, un aumento della temperatura causerà il guasto dell'unità, poiché l'acqua evaporerebbe oltre una certa temperatura.

A questo punto, è importante impostare un valore limite e monitorare la temperatura per avviare le misure in tempo ed evitare così il caso peggiore. Gli avvertimenti, per esempio via e-mail, assicurano il monitoraggio anche quando la macchina è in una situazione di funzionamento non presidiato. La documentazione permette anche di risalire all'origine dell'errore.

Poco dopo l'installazione, nel migliore dei casi, i modelli possono già essere rilevati, con l'aiuto dei quali le deviazioni future possono essere contrastate in una fase iniziale.


Monitoraggio della temperatura delle macchine utensili

Le influenze della temperatura sono note per essere una delle principali fonti di errore nella tecnologia di produzione. La temperatura ambiente gioca un ruolo qui, ma la temperatura interna delle singole parti della macchina è molto più importante. Difetti e usura di solito diventano evidenti attraverso cambiamenti nel comportamento della macchina, per cui l'origine è di solito una deviazione di temperatura.

È qui che il monitoraggio della temperatura specificamente configurato entra in gioco come soluzione. Il sistema CMTK di Balluff misura le condizioni di temperatura e visualizza i dati raccolti per voi. Il software visualizza le informazioni ottenute e traccia la condizione della macchina sulla base di valori caratteristici definibili per poter intraprendere azioni correttive in una fase iniziale.


Monitoraggio delle condizioni a temperature estreme

Balluff offre una selezione di sensori resistenti alla temperatura per consentire il monitoraggio della temperatura anche in ambienti caldi o freddi. Collegate questi sensori alle vostre macchine e ai vostri sistemi e beneficiate di un comodo monitoraggio delle condizioni della vostra macchina. Scopri quali sensori sono la soluzione giusta per la tua azienda per evitare problemi alle macchine.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare