Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Monitoraggio delle condizioni idrauliche

Monitoraggio delle condizioni: monitoraggio delle unità idrauliche

Una potente unità di potenza idraulica è il cuore di ogni sistema di produzione. Controlla lo sbilanciamento, l'usura e le vibrazioni per mantenere la tua centralina idraulica in condizioni di lavoro ottimali.

Con il Condition Monitoring Toolkit, si ottiene un sistema olistico per registrare e analizzare i dati della macchina. Il nostro toolkit può valutare tutti i parametri fisici della vostra unità idraulica, in modo che siate sempre informati in modo affidabile sulle deviazioni significative in una fase iniziale e possiate intervenire.


Pianificabilità attraverso il monitoraggio delle centraline idrauliche

Monitorando le vostre unità idrauliche, la manutenzione può essere pianificata, il che vi fa risparmiare denaro e previene i guasti. La manutenzione può essere pianificata con largo anticipo grazie al rilevamento precoce delle deviazioni e quindi non porta a fermi macchina improvvisi, che possono ostacolare la produzione.


Monitoraggio della pressione del vostro sistema idraulico

Oltre a numerosi altri sensori compatibili con IO-Link, i sensori di pressione sono utilizzati principalmente per l'acquisizione dei dati durante il monitoraggio delle unità idrauliche. Le centraline idrauliche sono responsabili del funzionamento dei cilindri idraulici. La pressione all'interno dell'intero sistema deve sempre corrispondere alle specifiche definite e non deve deviare. Tuttavia, se c'è una deviazione, il nostro sistema ti informa immediatamente. Il software incluso nel toolkit aiuta a trasferire i dati registrati e a valutarli di conseguenza.


Monitoraggio del livello dei serbatoi delle unità idrauliche

Il Condition Monitoring Toolkit può essere utilizzato anche per monitorare i livelli di riempimento dei serbatoi, indipendentemente dal fatto che siano utilizzati come componenti separati o come parte della centralina idraulica. Le fluttuazioni critiche del livello di riempimento possono anche portare a rapporti di pressione divergenti. Con il Condition Monitoring Toolkit, è possibile monitorare le suddette variabili misurate e molte altre 24 ore su 24.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare