Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Monitoraggio delle vibrazioni: garantire la corretta vibrazione dei componenti della macchina

Specialmente nell'area delle macchine rotanti, degli impianti e delle singole parti, il monitoraggio delle vibrazioni è una forma adatta di monitoraggio delle condizioni. Le vibrazioni eccessive possono portare a problemi improvvisi di funzionamento e limitare massicciamente la produzione.

Per contrastare ciò, noi di Balluff abbiamo sviluppato la possibilità di tenere sotto controllo le condizioni di vibrazione delle vostre macchine. In qualsiasi momento, lo sviluppo delle vibrazioni vi viene mostrato. In anticipo è possibile definire valori limite per le vibrazioni e se questi valori vengono superati, viene emesso un avviso per prevenire, ad esempio, danni ai cuscinetti, supporti allentati o urti causati da impatti e il possibile conseguente fermo della produzione.


Monitoraggio dei robot industriali multiasse

Il CMTK rileva in modo affidabile urti, vibrazioni e altri eventi o irregolarità nel funzionamento dei robot industriali. Soprattutto a causa del loro design multiasse, sono estremamente suscettibili alle vibrazioni, che possono causare gravi danni. Segni di usura a causa di urti con il sovraccarico dei singoli componenti portano facilmente a tempi di inattività non pianificati, nella misura in cui questi rimangono inosservati. Per evitare fermi di produzione e di macchina, Balluffs CMTK registra e visualizza i dati acquisiti del vostro robot industriale e vi permette di ricavare una strategia di manutenzione ottimale.


Monitoraggio delle vibrazioni di nastri trasportatori e sistemi di trasporto nella produzione

Nella produzione, non è raro che le macchine siano in funzione per più di un'unità di lavoro. I nastri trasportatori e i sistemi di trasporto associati sono particolarmente sollecitati. I nostri sensori non solo vi aiutano a rilevare vibrazioni e oscillazioni insolite, ma anche a rilevare le deviazioni nella capacità di trasporto.

In questo modo, il sistema CMTK vi aiuta a pianificare le misure di manutenzione in una fase iniziale in modo che ci siano meno guasti possibili.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare