Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Monitoraggio della pompa

Monitoraggio della pompa con Balluffs CMTK

Volete monitorare le vostre pompe in modo efficiente? Balluff può aiutarvi! Balluff ha sviluppato il Condition Monitoring Toolkit per mantenere bassi i costi di manutenzione ed evitare guasti dovuti a tempi di fermo macchina. Tenere d'occhio tutti i dati rilevanti della macchina in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo per rilevare le deviazioni in una fase iniziale e prevenire i guasti.


Più sicurezza operativa grazie al monitoraggio della pompa

Con il Condition Monitoring Toolkit di Balluff, i dati macchina dei vostri sistemi di pompaggio possono essere registrati e valutati in modo affidabile. Sulla base dei valori limite e dei valori di controllo definiti, siete informati di cambiamenti indesiderati in una fase iniziale. L'avviso tempestivo vi permette di agire rapidamente e di pianificare i lavori di manutenzione delle vostre pompe per evitare i tempi morti.

L'elaborazione delle informazioni completamente automatizzata vi risparmia lo sforzo manuale del monitoraggio della pompa e riduce così i costi aggiuntivi.


Manutenzione pianificabile delle vostre pompe

Il monitoraggio della pompa reso facile. Con la soluzione olistica CMTK, si ottengono tutti i componenti di monitoraggio necessari da un'unica fonte. Indipendentemente dalle pompe che utilizzate attualmente, il Condition Monitoring Toolkit può essere implementato nella vostra azienda. Si ricevono tutti i dati rilevanti della pompa indipendentemente dal tempo e dal luogo. Tenete sempre d'occhio le vostre pompe e le macchine e i sistemi che dipendono da esse per ridurre il più possibile i fermi di produzione e per evitare una manutenzione non pianificata.

Registrando e memorizzando i dati, documentate le condizioni di pressione e le vibrazioni di pompe e serbatoi nella vostra azienda. È possibile reagire immediatamente alle deviazioni di queste variabili misurate, poiché queste informazioni possono essere inviate a qualsiasi luogo in qualsiasi momento.


Acquisizione dati basata su sensori per il monitoraggio delle pompe

Qualsiasi sensore IO-Link può essere utilizzato per l'acquisizione dei dati. Che si tratti di un sensore di vibrazione, di un sensore di temperatura o di un sensore di pressione, è possibile collegare fino a quattro sensori IO-Link per monitorare le pompe, che registrano continuamente i dati.

I dati della pompa vengono poi analizzati e inviati a dispositivi indipendenti dalla posizione. Così si può accedere ai dati del sensore da qualsiasi luogo e si viene informati immediatamente in caso di deviazioni. Questo vi permette di pianificare la manutenzione delle pompe in una fase precoce e di garantire il mantenimento dei vostri processi di produzione.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare