Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Monitoraggio del ventilatore

Monitoraggio dei ventilatori: monitoraggio affidabile dei vostri sistemi d'aria

Fate in modo che i vostri ventilatori e sistemi d'aria siano monitorati in modo continuo e affidabile dal nostro Condition Monitoring Toolkit (CMTK). Che si tratti di pressione, temperatura o velocità, con il CMTK si hanno sempre in vista tutte le variabili misurate importanti, per una manutenzione pianificabile e un funzionamento regolare della macchina.

Con il CMTK, potete monitorare permanentemente le prestazioni dei vostri ventilatori e sistemi di estrazione per garantire un funzionamento senza problemi.


Monitoraggio delle vibrazioni dei vostri ventilatori

L'usura incipiente dei componenti del ventilatore o lo squilibrio sono annunciati in una fase iniziale dalle vibrazioni. Il monitoraggio continuo delle vibrazioni con il CMTK permette quindi di intervenire tempestivamente prima che si verifichi un guasto. È possibile definire dei valori limite per le vibrazioni e un avviso viene emesso se questi valori vengono superati. In questo modo, le misure di manutenzione possono essere pianificate per tempo e con largo anticipo.


Monitoraggio della velocità dei vostri ventilatori

Potete anche monitorare la velocità dei vostri ventilatori. Quando si implementa il Condition Monitoring Toolkit, è possibile definire facilmente dei valori limite per la velocità. In caso di deviazioni in qualsiasi direzione, sarete informati immediatamente, per esempio via e-mail. Con il monitoraggio dei ventilatori Balluff, le violazioni dei valori limite o, nel peggiore dei casi, i guasti, vengono comunicati il più rapidamente possibile per la risoluzione dei problemi.


Semplice monitoraggio delle condizioni di pressione

Le condizioni di pressione dei vostri sistemi d'aria possono deviare dalla norma specificata a causa di numerosi fattori, come i blocchi a causa della contaminazione, e causare guasti alle prestazioni, danni o fermi macchina. Per prevenire questo, il nostro Condition Monitoring Toolkit monitora costantemente le varie variabili misurate e rileva i guasti e le deviazioni in una fase iniziale. Il sistema di segnalazione incluso nel toolkit vi notifica direttamente i cambiamenti e vi dà la possibilità di reagire in una fase precoce e quindi di prevenire danni e guasti ai vostri ventilatori.


Adattare i vostri sistemi di ventilazione

Con il Condition Monitoring Toolkit per il monitoraggio dei ventilatori, è possibile aggiornare facilmente i sistemi esistenti. Potete quindi garantire ai ventilatori e ai sistemi di estrazione obsoleti una possibilità di parecchi anni ad alte prestazioni.

I sensori compatibili con IO-Link sono attaccati ai vostri sistemi d'aria e vi supportano nel monitoraggio dei vostri ventilatori. Il software e l'unità di base per collegare i sensori sono anche forniti con il Condition Monitoring Toolkit. Riceverete così una soluzione di retrofit completa da un'unica fonte.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare