製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

発泡成形用金型の摩耗ない交換

インダクティブカプラ BIC

発泡金型を摩耗させずに交換する

冷蔵庫や冷凍庫用の発泡成形用金型は、生産の要求により頻繁に交換されます。電源供給や信号伝送は通常、機械的な接続で行われます。ケーブルの抜き差しはマニュアルで行われるため摩耗が起こり破損につながります。ここにバルーフのインダクティブカプラ BICを使用すれば、より効率的に交換できます。このデバイスは、非接触で電源供給と信号伝送を行うため、機械的な抜き差しを繰り返し行う必要はありません。

特徴

  • 単方向または双方向の非接触伝送
  • クランプユニットを個別に制御・操作するリモートユニット
  • 最大8つの信号を伝送
  • 4つのチャンネルを個別に制御

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?