製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

スラリータンク内の充填レベル検出

超音波センサ BUS

バルーフの超音波センサは、バッテリー製造におけるスラリー混錬で、タンク内の充填レベルを正確かつ効率的に監視します。このセンサは、継続的に充填レベルを監視しリアルタイムで制御システムにデータを伝送します。これにより、最適な制御が可能になり、過充填や材料不足を防止できます。堅牢なセンサ技術により、厳しい環境でも信頼性高い動作が確保され、製造品質と効率が大幅に向上します。

特徴

  • 材料の色や表面状態、質感に依存せず、リアルタイムに高精度で充填例レベルを監視
  • 固体、粉体、液体を非接触で検出し、摩耗によるメンテナンスコストを削減
  • 耐薬品性に優れたハウジング材質と堅牢なデザインで、ホコリや湿気、強い振動など、過酷な環境でも信頼性高く性能を発揮
  • 制御システムへのリアルタイムデータ送信で、過充填や材料不足を回避
  • IO-Linkによる拡張機能と柔軟なパラメータ設定で、最適化されたプロセス制御と状態監視を実現

スラリータンクの充填レベル検出に最適な超音波センサの推奨製品

BUS0067

アナログ出力超音波センサ

BUS005Y

耐高圧超音波センサ

BUS0067

アナログ出力超音波センサ

構造
Ø 12 mm
アナログ出力
アナログ電圧 0 ~ 10 V
接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
真鍮ニッケルめっき, ニッケルめっき
PBT
検出面材質
ポリウレタンフォーム/エポキシ樹脂/ガラス
検出距離
20 ~ 250 mm
承認/ 適合
cULus
CE
WEEE
UKCA
周囲温度範囲
-25...70 °C
保護等級
IP67
繰返し精度
± 0.15% FS
電源電圧 Ub
15 ~ 30 VDC
製品の詳細はこちら
BUS005Y

耐高圧超音波センサ

構造
Ø 47 mm
プロセス接続部
G 1"
アナログ出力
アナログ、電圧/アナログ、電流 0 ~ 10 V/4 ~ 20 mA
スイッチング出力
PNP 常時開/常時閉(NO/NC)
接続
コネクタ、M12×1 オス、5 ピン
ハウジング材質
ステンレス(1.4571)
PBT, TPU
検出面材質
PTFE
検出距離
85~1500 mm
スイッチング周波数
9 Hz
承認/ 適合
cULus
CE
WEEE
UKCA
周囲温度範囲
-25...70 °C
保護等級
IP67
繰返し精度
± 0.15% FS
最大定格圧力
6 bar
電源電圧 Ub
9 ~ 30 VDC
製品の詳細はこちら

その他のスラリー混錬のアプリケーション事例

その他のトピック

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?