製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

バッテリー製造の確実な充填レベル検出

静電容量式センサ BCS

原材料や電解液の貯蔵タンク/容器に必要な量を確実に充填するため、バルーフは充填レベル検出用センサを幅広くラインナップしています。静電容量センサ BCSは、最大10 mmの非金属容器の壁面を通して、導電性媒体の液面レベルを調整不要で検出します。IO-Linkによる豊富な設定パラメータで幅広いアプリケーションに対応します。センサは標準的な3芯非シールドケーブルで簡単に接続できます。IO-Link対応センサのプロセス監視や設定、診断情報の取得は制御システムから実行できます。これにより、装置のプロセス時間が最適化され、運用効率は大幅に向上します。

特徴

  • 最大10 mmの非金属容器の壁面を通して充填レベルを検出
  • 酸やアルカリなど高い導電性媒体も検出可能
  • 泡や残留物を無視するSmartLevelテクノロジー
  • 動作モード:標準I/Oモード(SIO)、IO-Linkモード

原材料や電解液の貯蔵タンク/容器のレベル検出に最適な推奨製品

BCS00U6

プラスチックハウジングを持つ物体検出用静電容量センサ

BCS002M

円筒型のコンパクトなレベル検出用静電容量センサ

BCS012T

スイッチングポイントをティーチングできる角形の物体検出用静電容量センサ

BCS00U6

プラスチックハウジングを持つ物体検出用静電容量センサ

寸法
40 x 40 x 10 mm
シリーズ
Q40
設置・取付け
面一に取付け可能
接続
コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、3 ピン、0.30 m、PUR
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
スイッチング周波数
100 Hz
検出距離
1 ~ 20 mm
感度
検出距離の調整可能
ハウジング材質
PBT
検出面材質
PBT
周囲温度範囲
-5...85 °C
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
保護等級
IP67
製品の詳細はこちら
BCS002M

円筒型のコンパクトなレベル検出用静電容量センサ

寸法
Ø 8 x 54 mm
シリーズ
M08
設置・取付け
非シールド
接続
コネクタ、M8×1 オス、3 ピン
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
スイッチング周波数
100 Hz
感度
検出距離の調整可能
ハウジング材質
ステンレス(1.4301)
検出面材質
PTFE
周囲温度範囲
-10...70 °C
電源電圧 Ub
11 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
cULus
WEEE
UKCA
保護等級
IP65
製品の詳細はこちら
BCS012T

スイッチングポイントをティーチングできる角形の物体検出用静電容量センサ

寸法
34 x 16 x 8 mm
シリーズ
R08
設置・取付け
面一に取付け可能
接続
コネクタ付きケーブル, 4-ピン, 0.30 m, PUR
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
スイッチング周波数
50 Hz
検出距離
1 ~ 8 mm
感度
検出距離のティーチング可能
ハウジング材質
PP
検出面材質
PP
周囲温度範囲
-25...70 °C
電源電圧 Ub
12 ~ 30 VDC
承認/ 適合
cULus
CE
UKCA
WEEE
保護等級
IP67
製品の詳細はこちら

その他のスラリー混錬のアプリケーション事例

その他のトピック

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?