製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

ミキサーの状態監視

状態監視センサ BCM

バルーフの状態監視センサは、ミキサーやその他のバッテリー生産システムの状態データを提供し、潜在的な障害を早期段階で通知します。モーター上で振動や温度など重要な物理現象を直接記録し、IO-Link経由で上位システムに伝送します。個別に提起できる限界値に達するとアラームを発します。センサは自身の状態も監視します。これらの機能により、計画外のダウンタイムを回避し、マニュアル作業による定期点検をなくすことができます。

特徴

  • 狭いスペースに最適なコンパクトなデザイン
  • IO-Link による便利なパラメータ設定
  • 振動、温度、湿度、周囲圧力など、複数の測定項目を1つのデバイスで同時測定
  • 設定可能なデータのエッジ処理機能を搭載した評価用プロセッサ
  • 柔軟に選べるプロセスデータの構成

ミキサーやバッテリー製造システムのインテリジェントな状態監視に最適な推奨製品

BCM0003

時間ドメインと周波数ドメイン(FFT)の振動解析

BCM0002

振動解析と接触温度、湿度、気圧の監視

BCM0001

振動解析と接触温度の監視

BAV002N

IO-LinkマスタとIPC、見える化ソフトを統合した状態監視ユニット

BCM0003

時間ドメインと周波数ドメイン(FFT)の振動解析

機能
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
接触温度
振動、周波数帯
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB)
振動、測定軸数
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
接触温度、測定範囲
-40…+80 °C
定格動作電圧 Ue DC
24 V
インタフェース
IO-Link 1.1.3
接続
コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、4 ピン、1.5 m、PUR
ハウジング材質
Stainless steel 1.4404 (316L)
保護等級
IP67、IP68、IP69K
周囲温度範囲
-40...80 °C
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
製品の詳細はこちら
BCM0002

振動解析と接触温度、湿度、気圧の監視

機能
Vibration analysis in time domain
接触温度
相対湿度
周囲圧力
振動、周波数帯
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
振動、測定軸数
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
接触温度、測定範囲
-25…+70 °C
相対湿度、測定範囲
5...95 %RH
周囲圧力、測定範囲
300…1100 hPa
定格動作電圧 Ue DC
24 V
インタフェース
IO-Link 1.1
接続
コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、3 ピン、1.5 m、PUR
ハウジング材質
ステンレス(1.4404), メンブレン:ナイロン不織布の ePTFE
保護等級
IP67
周囲温度範囲
-25...70 °C
製品の詳細はこちら
BCM0001

振動解析と接触温度の監視

機能
Vibration analysis in time domain
接触温度
振動、周波数帯
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
振動、測定軸数
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
接触温度、測定範囲
-25…+70 °C
定格動作電圧 Ue DC
24 V
インタフェース
IO-Link 1.1
接続
コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、3 ピン、1.5 m、PUR
ハウジング材質
ステンレス(1.4404)
保護等級
IP67、IP68、IP69K
周囲温度範囲
-25...70 °C
製品の詳細はこちら
BAV002N

IO-LinkマスタとIPC、見える化ソフトを統合した状態監視ユニット

データメモリ
8 GB EMMC
プロセッサ
1.8 GHz / 400MHz
メインメモリ
2 GB RAM
デバイス接続部
2x LAN: RJ45-ソケット, 8-ピン 4x IO-Link: M8×1-ソケット, 4-ピン, A-コーディング済 PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81 USB: USB 2.0 Standard-A
寸法
101 x 126 x 50 mm
製品の詳細はこちら

その他のスラリー混錬のアプリケーション事例

その他のトピック

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?