センサによる配管システムの温度・圧力監視
圧力センサ BSP、温度センサ BFT
大規模なリチウムイオンバッテリーの製造における電極スラリーの連続プロセスでは、スラリーはタンクへ吸い上げられ、塗工の準備が行われます。配管システムとタンク内の温度と圧力を適正に保つためには継続な監視が必要不可欠です。バルーフの圧力センサ/トランスミッタと接触式温度センサがこの目的を達成するための信頼できるソリューションであることは、数多くの実績で証明されています。
特徴
- 圧力センサ:回転できる見やすいディスプレイを搭載
- 圧力トランスミッタ:コンパクトな形状と優れた耐振動性
- インタフェース:IO-Link、アナログ電流/電圧、スイッチング信号
- 堅牢なM12コネクタでカンタン接続
- ULとCE認証
配管システムやタンク内の圧力・温度監視に最適な推奨製品
BFT0012
柔軟な設置と使いやすさを実現する回転式ディスプレイ搭載接触式温度センサ
- 測定範囲
- -20 ~ 80 °C
- 測定要素
- Pt1000
- 電源電圧 Ub
- 15 ~ 35 VDC
- アナログ出力
- アナログ、電流 4 ~ 20 mA
- スイッチング出力
- PNP
- 接続
- コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
- 取付け面からの設置長
- 25 mm
- プロセス接続部
- G 1/2" オス
- プロセス接続部材質
- ステンレス(1.4571)
- シーリング材質
- FKM
- ハウジング材質
-
PC/ABS
TPE-E, PC, ステンレス(1.4301) - 最大定格圧力
- 150 bar
- 周囲温度範囲
- -20...80 °C
- 保護等級
- IP65、IP67
- 承認/ 適合
-
CE
cULus
WEEE
BFT0005
接触式温度センサ
- 測定範囲
- -30 ~ 150 °C
- 測定要素
- Pt1000
- 電源電圧 Ub
- 10 ~ 30 VDC
- アナログ出力
- アナログ、電流 4 ~ 20 mA
- 接続
- コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
- 取付け面からの設置長
- 25 mm
- プロセス接続部
- G 1/4" オス
- プロセス接続部材質
- ステンレス(1.4571)
- ハウジング材質
- ステンレス(1.4571)
- 最大定格圧力
- 270 bar
- 周囲温度範囲
- -40...85 °C
- 保護等級
- IP67 / IP69 / IP69K
- 承認/ 適合
-
CE
cULus
WEEE
BSP00ZW
ディスプレイを搭載した衛生環境対応プラッシュマウント型圧力センサ
- Special characteristics
- Washdown
- 測定範囲
- 0 ~ 5 bar
- 精度
- ±0.5 % FSO BFSL
- 許容圧力
- 40 bar
- 破壊圧力
- 50 bar
- 電源電圧 Ub
- 18 ~ 30 VDC
- インタフェース
- IO-Link 1.1
- アナログ出力
- アナログ、電圧/アナログ、電流切替可 4 ~ 20 mA/0 ~ 10 V
- スイッチング出力
- 2x PNP/NPN 常時開/常時閉(NO/NC)切替可
- 接続
- コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
- プロセス接続部
- G 1/2"(DIN 3852)、フラッシュマウント型
- プロセス接続部材質
- ステンレス(1.4404)
- シーリング材質
- FKM
- ハウジング材質
-
ステンレス(1.4301)
PE, 高密度ポリエチレン - 媒体温度
- -40...125 °C
- 周囲温度範囲
- -40...85 °C
- 保護等級
- IP67, IP69K, ネジ込み状態
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
BSP00YC
ディスプレイ搭載圧力センサ
- 測定範囲
- 0 ~ 250 bar
- 精度
- ±0.5 % FSO BFSL
- 許容圧力
- 400 bar
- 破壊圧力
- 750 bar
- 電源電圧 Ub
- 18 ~ 30 VDC
- インタフェース
- IO-Link 1.1
- アナログ出力
- アナログ、電圧/アナログ、電流切替可 4 ~ 20 mA/0 ~ 10 V
- スイッチング出力
- 2x PNP/NPN 常時開/常時閉(NO/NC)切替可
- 接続
- コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
- プロセス接続部
- G 1/4"(DIN 3852)
- プロセス接続部材質
- ステンレス(1.4301)
- シーリング材質
- FKM
- ハウジング材質
-
ステンレス(1.4301)
PE, 高密度ポリエチレン - 媒体温度
- -40...125 °C
- 周囲温度範囲
- -40...85 °C
- 保護等級
- IP67, ネジ込み状態
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
その他のスラリー混錬のアプリケーション事例
その他のトピック
Downloads
-
Industry brochure battery industry