ロールプレスの効率的な制御と監視
IO-Linkゲートウェイによるロールプレス機の生産性の最大化
ロールプレスでは、電極フィルムのような材料をローラーに通してプレスし、均一な厚みと表面構造を実現します。このプロセスは、バッテリーセルの性能と寿命に大きく影響するバッテリー製造にとってとても重要なプロセスです。圧延の隙間や温度、プレス圧などのパラメータをセンサで正確に制御することは、安定した製品品質を確保するために非常に重要です。ロールプレス機にIO-Linkゲートウェイを搭載することで、プロセスの効率性を大幅に向上させることができます。IO-Linkゲートウェイは、最大8個のIO-Link対応デバイスを接続でき、関連するすべてのプロセスデータをリアルタイムで包括的に伝送します。状態を継続的に監視できる内蔵された診断機能で、幼鳥保全に対応し、予定外のダウンタイムを最小限に抑えることができます。
特徴
- 最大8個のIO-Link対応デバイスを接続でき、装置パラメータの完全な監視と制御を実現
- IO-Linkゲートウェイを介した柔軟なパラメータ設定と多様な生産条件への適応
- IO-Linkの標準的なコネクタケーブルの接続によるカンタン設置とケーブル敷設の工数削減
- MQTTなどのIIoTプロトコルに対応し、より上位のシステムへシームレスに統合可能
- 異常を検出し、メンテナンス間隔を最適化する内蔵の診断機能
ロールプロセスを最適化するIO-Linkの推奨製品
PPSハウジングのPROFINET対応IO-Linkゲートウェイ
- インタフェース
- IO-Link 1.1
- 電源電圧 Ub
- 18 ~ 30.2 VDC
- 接続部(COM 1)
- ばね端子台, 4-ピン
- デジタル入力
- 16x NPN
- デジタル出力
- 16x NPN
- 入/出力、設定可能
- あり
- スイッチング電流
- 16x 500 mA
- 合計電流 US、センサ
- 2 A
- 合計電流 UA、アクチュエータ
- 4 A
- ハウジング材質
- PA 6.6
- 寸法
- 77.5 x 50.9 x 86.8 mm
- 周囲温度範囲
- -20...50 °C
- 保護等級
- IP20
- 伝送速度
- COM3(230.4 kBaud)
- 最小プロセスデータサイクル
- 0.6 ms
- プロセスデータ IN
- 2 bytes
- プロセスデータ OUT
- 2 bytes
PAハウジングのIO-Link対応I/Oハブ
- インタフェース
- IO-Link 1.1
- 電源電圧 Ub
- 18 ~ 30.2 VDC
- 接続部(COM 1)
- M12x1-オス, 4-ピン, A-コーディング済
- デバイス接続部
- 8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
- デジタル入力
- 16x PNP、タイプ 3
- デジタル出力
- 16× PNP
- 入/出力、設定可能
- あり
- 拡張ポート
- あり
- スイッチング電流
- 16x 350 mA
- 合計電流 US、センサ
- 4 A
- 合計電流 UA、アクチュエータ
- 4 A
- ハウジング材質
- PA、透明
- 寸法
- 50 x 30.8 x 115 mm
- 周囲温度範囲
- -25...70 °C
- 保護等級
- IP67, ネジ込み状態
- 伝送速度
- COM2(38.4 kBaud)
- 最小プロセスデータサイクル
- 3.5 ms
- プロセスデータ IN
- 2 bytes
- プロセスデータ OUT
- 2 bytes
PROFINET対応IO-Linkゲートウェイ
- インタフェース
- PROFINET
- Interface IIoT
- REST API
- 搭載インタフェース
- 8× IO-Link
- ポートクラス
- Type A
- 最大出力電流
- 4 A
- 高速立上げ(Fast Start-Up、FSU)
- あり
- 電源電圧 Ub
- 18 ~ 30.2 VDC
- 接続部(COM 1)
- M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済
- 接続部(COM 2)
- M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済
- 接続部(一次側 / 入力)
- M12x1-オス, 5-ピン, L-コーディング済
- 接続部(二次側 / 出力)
- M12x1-ソケット, 5-ピン, L-コーディング済
- デバイス接続部
- 8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
- デジタル入力
- 16x PNP、タイプ 3
- デジタル出力
- 16× PNP
- 入/出力、設定可能
- あり
- 合計電流 US、センサ
- 16 A
- 合計電流 UA、アクチュエータ
- 16 A
- ハウジング材質
- 亜鉛ダイカスト, ニッケルめっき
- 寸法
- 68 x 31.7 x 224 mm
- 周囲温度範囲
- -5...70 °C
- 保護等級
- IP67
- IO-Link、バージョン
- 1.1
- Safety Hub Support
- あり
EtherCAT対応IO-Linkゲートウェイ
- インタフェース
- EtherCAT
- 搭載インタフェース
- 8× IO-Link
- ポートクラス
- Type A
- 最大出力電流
- 2 A
- ディスプレイ
- なし
- 電源電圧 Ub
- 18 ~ 30.2 VDC
- 接続部(COM 1)
- M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済
- 接続部(COM 2)
- M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済
- 接続部(一次側 / 入力)
- 7/8"-オス, 5-ピン
- 接続部(二次側 / 出力)
- 7/8"-ソケット, 5-ピン
- デバイス接続部
- 8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
- デジタル入力
- 16x PNP、タイプ 3
- デジタル出力
- 16× PNP
- 入/出力、設定可能
- あり
- 合計電流 US、センサ
- 9.0 A
- 合計電流 UA、アクチュエータ
- 9.0 A
- ハウジング材質
- 亜鉛ダイカスト, ニッケルめっき
- 寸法
- 68 x 37.9 x 224 mm
- 周囲温度範囲
- -5...70 °C
- 保護等級
- IP67
- IO-Link、バージョン
- 1.1
IO-Link対応I/Oハブ
- インタフェース
- IO-Link 1.1
- 電源電圧 Ub
- 18 ~ 30.2 VDC
- 接続部(COM 1)
- M12x1-オス, 4-ピン, A-コーディング済
- 接続部(一次側 / 入力)
- 7/8"-オス, 5-ピン
- デバイス接続部
- 8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
- デジタル入力
- 16x PNP、タイプ 3
- デジタル出力
- 16× PNP
- 入/出力、設定可能
- あり
- 拡張ポート
- あり
- 個別チャンネルモニタ
- あり
- スイッチング電流
- 16x 2 A
- 合計電流 US、センサ
- 9.0 A
- 合計電流 UA、アクチュエータ
- 9.0 A
- ハウジング材質
- 亜鉛ダイカスト, ニッケルめっき
- 寸法
- 68 x 32.4 x 181.5 mm
- 周囲温度範囲
- -5...55 °C
- 保護等級
- IP67, ネジ込み状態
- 伝送速度
- COM2(38.4 kBaud)
- 最小プロセスデータサイクル
- 6.2 ms
- プロセスデータ IN
- 8 bytes
- プロセスデータ OUT
- 2 bytes
IO-Link対応I/Oハブ
- インタフェース
- IO-Link 1.1
- 電源電圧 Ub
- 18 ~ 30.2 VDC
- 接続部(COM 1)
- M12x1-オス, 4-ピン, A-コーディング済
- 接続部(一次側 / 入力)
- 7/8"-オス, 5-ピン
- デバイス接続部
- 8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
- デジタル入力
- 16x PNP、タイプ 3
- デジタル出力
- 16× PNP
- 入/出力、設定可能
- あり
- 拡張ポート
- あり
- 個別チャンネルモニタ
- あり
- スイッチング電流
- 16x 2 A
- 合計電流 US、センサ
- 9.0 A
- 合計電流 UA、アクチュエータ
- 9.0 A
- ハウジング材質
- 亜鉛、ダイカスト
- 寸法
- 68 x 32.4 x 181.5 mm
- 周囲温度範囲
- -5...55 °C
- 保護等級
- IP67, ネジ込み状態
- 伝送速度
- COM2(38.4 kBaud)
- 最小プロセスデータサイクル
- 6.2 ms
- プロセスデータ IN
- 8 bytes
- プロセスデータ OUT
- 2 bytes
その他のロールプレスのアプリケーション事例
その他のトピック
Downloads
-
Industry brochure battery industry