ロールプレスにおける油圧シリンダの正確な位置決め
誘導型位置センサによるローラー位置の正確な制御と信頼性高い監視
バッテリー製造で、正極材と負極材を均一な厚みに圧縮するロールプレス機では、安定した製品品質を確保するため、ローラーの正確な位置制御が不可欠です。バルーフの誘導型位置センサ を使用すれば、ローラーを動かす油圧シリンダの位置を非接触で正確に測定できます。このセンサは、装置の制御システムへ継続的にフィートバックするため、逸脱を直ちに修正することができます。繰返し精度が高く摩耗がないため、耐用年数が長く、メンテナンスコストを削減できます。コンパクトなデザインで、狭いスペースでもカンタン設置できます。
特徴
- 限られたスペースにも柔軟に対応できる4つのシリーズ
- 各アプリケーションに適応する、個別に調整可能な測定範囲
- 機械的な調整不要の摩耗のない非接触検出
- 優れた繰返し精度と正確な位置決めで、安定して高いプロセス品質
- アナログとデジタルのインターフェース、IO-Linkによるシンプルな統合とデータ処理
- ローラーの位置決めやノッチングプレスの深さ監視、グリッパやバルブに位置監視など、幅広いアプリケーションに対応
油圧シリンダの正確な位置調整に最適な推奨製品
取り扱いが簡単な誘導型位置センサ
- 寸法
- 35 x 35 x 31 mm
- 構造
- 直方体
- 接続
- ケーブル、2.00 m、PUR
- ケーブル、シールド
- あり
- ハウジング材質
- PA
- 測定範囲
- 0 ~ 17 mm
- アナログ出力
- アナログ、電圧 0 ~ 10 V
- 出力特性
- 調整可能
- 繰返し精度、BWN 準拠
- ±50 µm
- 最大リニアリティ偏差
- ±250 µm
- 電源電圧 Ub
- 15 ~ 30 VDC
- 周囲温度範囲
- -25...70 °C
- 保護等級
- IP67
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
cURus
WEEE - 動作原理
- 誘導型ポジショニングシステム
IO-Link対応誘導型位置センサ
- 寸法
- 70 x 30 x 16 mm
- 構造
- 直方体
- 接続
- コネクタ、M12×1 オス、3 ピン
- ハウジング材質
- PA
- 測定範囲
- 0 ~ 40 mm
- インタフェース
- IO-Link 1.0
- 繰返し精度、BWN 準拠
- ±100 µm
- 最大リニアリティ偏差
- ±500 µm
- 電源電圧 Ub
- 18 ~ 30 VDC
- 周囲温度範囲
- -25...85 °C
- 保護等級
- IP67
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
cURus
WEEE - 動作原理
- 誘導型ポジショニングシステム
優れたEMC耐性を持つ誘導型位置センサ
- 寸法
- 30 x 18 x 40.5 mm
- 構造
- 直方体
- 接続
- ケーブル、 2 m、 PUR
- ケーブル、シールド
- あり
- ハウジング材質
- PA
- 測定範囲
- 0 ~ 17 mm
- アナログ出力
- アナログ、電流 4 ~ 20 mA
- 出力特性
- 調整可能
- 繰返し精度、BWN 準拠
- ±50 µm
- 最大リニアリティ偏差
- ±250 µm
- 電源電圧 Ub
- 15 ~ 30 VDC
- 周囲温度範囲
- -25...70 °C, 温度ドリフト、-10 ~ 70 °C の場合
- 保護等級
- IP67
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
cURus
WEEE - 動作原理
- 誘導型ポジショニングシステム
高速誘導式位置測定センサー
アナログ出力信号(高いEMC耐性)
- 接続
- コネクタ、M12×1、5 ピン
- ハウジング材質
- Aluminium and PBT-GF30, 陽極酸化
- 測定長
- 300 mm
- インタフェース
-
アナログ、電流: V1.1
IO-Link
アナログ、電流: 4 ~ 20 mA
リニアに上昇/ 下降 - 出力特性
- リニアに上昇/ 下降
- 電源電圧 Ub
- 10 ~ 30 VDC
- 周囲温度範囲
- -40...85 °C
- 保護等級
- IP67, コネクタ接続時
- 承認/ 適合
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - 動作原理
- Inductive Rapid Positioning System
アナログ出力信号(簡単な操作性)
- 接続
- コネクタ、M12×1、5 ピン
- ハウジング材質
- Aluminium and PBT-GF30, 陽極酸化
- 測定長
- 300 mm
- インタフェース
-
アナログ、電圧: V1.1
IO-Link
アナログ、電圧: 0 ~ 10 V
リニアに上昇/ 下降 - 出力特性
- リニアに上昇/ 下降
- 電源電圧 Ub
- 10 ~ 30 VDC
- 周囲温度範囲
- -40...85 °C
- 保護等級
- IP67, コネクタ接続時
- 承認/ 適合
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - 動作原理
- Inductive Rapid Positioning System
信号伝送:SSIインターフェース
- 接続
- コネクタ、M12×1、8 ピン
- ハウジング材質
- Aluminium and PBT-GF30, 陽極酸化
- 測定長
- 300 mm
- インタフェース
-
SSI: V1.1
IO-Link
リニアに上昇/ 下降 - 出力特性
- リニアに上昇/ 下降
- 電源電圧 Ub
- 10 ~ 30 VDC
- 周囲温度範囲
- -40...85 °C
- 保護等級
- IP67, コネクタ接続時
- 承認/ 適合
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - 動作原理
- Inductive Rapid Positioning System
信号伝送:IO-Link
- 接続
- コネクタ、M12×1、4 ピン
- ハウジング材質
- Aluminium and PBT-GF30, 陽極酸化
- 測定長
- 300 mm
- インタフェース
-
IO-Link: V1.1
リニアに上昇/ 下降 - 出力特性
- リニアに上昇/ 下降
- 電源電圧 Ub
- 18 ~ 30 VDC
- 周囲温度範囲
- -40...85 °C
- 保護等級
- IP67, コネクタ接続時
- 承認/ 適合
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - 動作原理
- Inductive Rapid Positioning System
その他のロールプレスのアプリケーション事例
その他のトピック
Downloads
-
Industry brochure battery industry