省配線によるコスト削減
IO-LinkゲートウェイとIO-Link対応I/Oハブ、パワーサプライ BAEによる効率的な分散型アーキテクチャ
分散型のI/Oアーキテクチャは、FAにおける新たな基準を打ち立てます。制御盤の外に設置されたネットワークモジュールは、コネクタ付きケーブルを使用することで、従来の端子台配線による工数を大幅に削減します。これらのネットワークモジュールは、包括的な状態情報と診断情報を提供し、計画、設計、試運転のプロセスを短縮するだけなく、IO-LinkゲートウェイとIO-Link対応I/Oハブを使用することで、柔軟でスケーラブルな制御アーキテクチャを実現します。IO-Linkの導入は、診断機能を強化するだけでなく、ケーブルの敷設工数を削減し、メンテナンスをシンプルにします。
特徴
- IO-LinkゲートウェイとIO-Link対応I/Oハブの分散化による配線工数の削減
- 運用の信頼性を高める包括的な診断機能
- 標準的なケーブルとモジュラー方式で接続できるデバイスによる費用対効果に優れた設置
- 中央集中監視と分散型の電源供給アーキテクチャを実現するパワーサプライ BAE Heartbeat®
- スケーラブルな統合を可能にするMQTTとREST APIなどのIIoTプロトコル
電源供給を最適化する推奨のパワーサプライ
BAE012N
IO-Link対応IP67パワーサプライ
- 最大出力
- 360 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- 定格出力電流
- 15 A
- 入力電圧
- 85...264 V AC
- 接続部(一次側 / 入力)
- M12x1-オス, 3-ピン, S-coded-コーディング済
- 接続部(二次側 / 出力)
- M12x2-ソケット, 5-ピン, L-coded-コーディング済
- 周囲温度範囲
- -25...70 °C
- 保護等級
- IP67/ IP65
- 寸法
- 181 x 59 x 183 mm
- 固定具
- フランジ設置
- ハウジング材質
-
アルミニウム
PET - 承認/ 適合
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
BAE00ER
IP67パワーサプライ BAE Heartbeat®
- 寸法
- 85.4 x 57 x 139 mm
- 仕様
- IP67
- 固定具
- フランジ設置
- ハウジング材質
- アルミニウム
- 接続部(一次側 / 入力)
- 7/8"-オス
- 接続部(二次側 / 出力)
- 7/8"-ソケット
- 入力電圧
- 100 ~ 240 V AC、単相
- 定格出力電圧 DC
- 24 V
- 定格出力電流
- 3.8 A
- 最大出力
- 91.2 W
- 最大出力電流
- 6 A 最大 4 秒間
- 保護等級
- IP67, コネクタ接続時
- 承認/ 適合
-
CE
cURus
WEEE - 周囲温度範囲
- -25...70 °C
その他のロールプレスのアプリケーション事例
その他のトピック
Downloads
-
Industry brochure battery industry