ロールプレスの見える化
LED積層信号灯 SmartLightによる柔軟で効率的な見える化
LED積層信号灯 SmartLightは、ロールプレス機のプロセスをシンプルかつ明確に見える化します。さまざまな色彩をそれぞれのセグメントへ自由に設定できるため、多様な機械の状態を明確に表示することができます。これにより、障害や異常の可能性を早期に認知し、瞬時に対応できます。LED積層信号灯 SmartLightは、稼働中の変化に対する要件にも柔軟に対応することができ、重要な状態に注意喚起するブザー機能搭載タイプを選択できます。
特徴
- 柔軟に設定できる色彩で、さまざまな装置の状態を通知
- アプリケーションに応じて3つの表示モードから選択可能
- 機械的な入れ替えなしに、稼働中でもIO-Link経由で設定可能
- オプションのブザーによる音響信号
生産プロセスを見える化するSmartLightとマシンライトの推奨製品
BNI008A
IP67対応の6セグメントLEDインジゲータ
- 動作原理
- ブザー付き表示ランプ
- インタフェース
- IO-Link 1.1
- 電源電圧 Ub
- 18 ~ 30.2 VDC
- 接続
- M12×1 オス、4 ピン
- 最大セグメント数
- 3
- プリセットカラー
-
黄
白
緑
青
赤
オレンジ
設定可能 - 機能表示灯
-
ランライト
充填レベル表示
スタックライト
Flexi モード - 最大音量
- 95 dB
- 設定オプション
-
機能表示灯
音量 - 追加機能
- 拡張プロセスデータ
- 寸法
- 60 x 60 x 234.5 mm
- ハウジング材質
- PC, 透明, Cu 15 µm, Ni 15 µm 亜鉛ダイカスト
- 固定具
- ネジ M18×1
- 周囲温度範囲
- -5...50 °C
- 保護等級
- IP30
- 伝送速度
- COM2(38.4 kBaud)
- 最小プロセスデータサイクル
- 7.2 ms
- プロセスデータ IN
- 1 bytes
- プロセスデータ OUT
- 8 bytes
BNI0082
スマートライト - さまざまなセグメント数のLEDシグナルタワー
- 動作原理
- 制御用ランプ
- インタフェース
- IO-Link 1.1
- 電源電圧 Ub
- 18 ~ 30.2 VDC
- 接続
- M12×1 オス、4 ピン
- 最大セグメント数
- 5
- プリセットカラー
-
黄
白
緑
青
赤
オレンジ
設定可能 - 機能表示灯
-
ランライト
充填レベル表示
スタックライト
Flexi モード - 設定オプション
- 機能表示灯
- 追加機能
- 拡張プロセスデータ
- 寸法
- 60 x 60 x 309 mm
- ハウジング材質
- PC, 透明, Cu 15 µm, Ni 15 µm 亜鉛ダイカスト
- 固定具
- ネジ M18×1
- 周囲温度範囲
- -5...50 °C
- 保護等級
- IP65
- 伝送速度
- COM2(38.4 kBaud)
- 最小プロセスデータサイクル
- 7.2 ms
- プロセスデータ IN
- 1 bytes
- プロセスデータ OUT
- 8 bytes
BAV001W
IO-Link対応制御パネル
- 動作原理
- IO-Link コントロールパネル、4 ポート
- 寸法
- 85 x 64 x 199 mm
- 最低周囲温度
- -5 °C
- 最高周囲温度
- 55 °C
- 承認/ 適合
-
CE
WEEE
BNI0088
3つのセグメント数から選べるLED積層信号灯
- 動作原理
- 制御用ランプ
- インタフェース
- IO-Link 1.1
- 電源電圧 Ub
- 18 ~ 30.2 VDC
- 接続
- M12×1 オス、4 ピン
- 最大セグメント数
- 3
- プリセットカラー
-
黄
白
緑
青
赤
オレンジ
設定可能 - 機能表示灯
-
ランライト
充填レベル表示
スタックライト
Flexi モード - 設定オプション
- 機能表示灯
- 追加機能
- 拡張プロセスデータ
- 寸法
- 60 x 60 x 213 mm
- ハウジング材質
- PC, 透明, Cu 15 µm, Ni 15 µm 亜鉛ダイカスト
- 固定具
- ネジ M18×1
- 周囲温度範囲
- -5...50 °C
- 保護等級
- IP65
- 伝送速度
- COM2(38.4 kBaud)
- 最小プロセスデータサイクル
- 7.2 ms
- プロセスデータ IN
- 1 bytes
- プロセスデータ OUT
- 8 bytes
BAE00ZM
マシンライト
- 接続
- コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
- 仕様
- 機械用照明
- 寸法
- Ø 45 x 420 mm
- 定格動作電圧 Ue DC
- 24 V
- 材質
-
アルミニウム 陽極酸化
ホウケイ酸ガラス - 発光面
- 380 x 42 mm
- 照射角度
- 120 °
- 照明タイプ
- LED 拡散白色光
- 光度
- 1450 lm
- 色温度
- 5000 K
- 周囲温度範囲
- -20...40 °C
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
NOM - 保護等級
- IP67
その他のロールプレスのアプリケーション事例
その他のトピック
Downloads
-
Industry brochure battery industry