製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

ロールプレスのユーザーガイダンスによるローラーの位置調整

デジタルポジションインジゲータ BDGによる素早く信頼性の高いフォーマット変更

直感的なユーザーインタフェースを搭載したデジタルポジションインジゲータ BDGは、フォーマット変更の半自動化をサポートします。ローラーの位置を素早く正確に設定できるため、バッチのサイズが変更されても効率的に対応できます。ホイールを回転させると、ランニングライトがガイドとなり、目標値を明確に表示します。さらに、内部温度や相対湿度の監視など、インテリジェントな機能も搭載し、稼働中の安全性と信頼性を高めます。

特徴

  • 高度のIO-Linkの機能によるカンタン設置とデータ処理
  • 内部温度や湿度監視を含む内蔵された状態監視機能
  • 厳しい産業環境や衛生要件に応えるIP69Kの保護等級とECOLAB認証を取得した堅牢なハウジング

フォーマットの調整を効率的にする推奨製品

BIS00LH

段取り替えパーツの識別で使用するRFIDアンテナ

BNI0088

システムの状態の見える化

BDG0292

ディスプレイ付きデジタルポジションインジケータ

BNI00E0

段取り替えの各変更点を見える化

BIS00LH

段取り替えパーツの識別で使用するRFIDアンテナ

製品グループ
HF(13.56 MHz)
寸法
Ø 30 x 83 mm
設置・取付け
メタルフリー(フリーゾーン)
アンテナタイプ
円形
サポートされるデータキャリアタイプ
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
真鍮, ナット:真鍮ニッケルメッキ, ニッケルめっき
周囲温度範囲
-20...80 °C
保護等級
IP67
インタフェース
IO-Link 1.1
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
FCC
IC (Radio)
WEEE
MIC
KC
NBTC
IMDA
MCMC
製品の詳細はこちら
BNI0088

システムの状態の見える化

動作原理
制御用ランプ
インタフェース
IO-Link 1.1
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続
M12×1 オス、4 ピン
最大セグメント数
3
プリセットカラー
黄
白
緑
青
赤
オレンジ
設定可能
機能表示灯
ランライト
充填レベル表示
スタックライト
Flexi モード
設定オプション
機能表示灯
追加機能
拡張プロセスデータ
寸法
60 x 60 x 213 mm
ハウジング材質
PC, 透明, Cu 15 µm, Ni 15 µm 亜鉛ダイカスト
固定具
ネジ M18×1
周囲温度範囲
-5...50 °C
保護等級
IP65
伝送速度
COM2(38.4 kBaud)
最小プロセスデータサイクル
7.2 ms
プロセスデータ IN
1 bytes
プロセスデータ OUT
8 bytes
製品の詳細はこちら
BDG0292

ディスプレイ付きデジタルポジションインジケータ

ディスプレイ
デジタルディスプレイ
シャフトタイプ
中空シャフト
シャフト径
20 mm
ロータリー分解能
14000 ppr
繰返し精度
± 1 インクリメント
最大リニアリティ偏差
±1°
接続
M12×1 オス、4 ピン
最高速度
600 1/min
インタフェース
IO-Link 1.1
ハウジング材質
PA 12
保護等級
IP69K、IP68
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
製品の詳細はこちら
BNI00E0

段取り替えの各変更点を見える化

動作原理
光学センサ付き表示ランプ
インタフェース
IO-Link 1.1
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続
M12×1 オス、4 ピン
最大セグメント数
6
プリセットカラー
黄
白
緑
青
赤
オレンジ
設定可能
機能表示灯
ランライト
充填レベル表示
スタックライト
カラーサークル(色相環)モード
設定オプション
機能表示灯
追加機能
デイジーチェーン(IO-Link ポートごとに 2x 機器)
検出距離
100 mm 調整可能
寸法
61.8 x 62.4 x 57.5 mm
ハウジング材質
PC、透明 PPS
固定具
ネジ M22
周囲温度範囲
-5...55 °C
保護等級
IP67
伝送速度
COM2(38.4 kBaud)
最小プロセスデータサイクル
8.4 ms
プロセスデータ IN
2 bytes
プロセスデータ OUT
8 bytes
製品の詳細はこちら

その他のロールプレスのアプリケーション事例

その他のトピック

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?