製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

セル組立てのコード認識による品質確保

光学識別センサ BVSによる末端までの品質保証と最適化されたプロセス監視

セル組立てでは、部品のシームレスな識別と検証が品質保証の中心的役割を果たしています。バルーフの光学識別センサ BVSは、バーコードやマトリックスコード、2Dコードが印字された筐体を確実に検出することで、このプロセスをサポートします。これにより、エラーを最小限に抑え、プロセスの信頼性を高めることができます。

このセンサは、プロセスとデータ用のインタフェースであるIO-Linkを介して既存のシステムへシームレスに統合できます。要求に応じて、TCP/UDP接続も可能です。さらに、このBVSはバルーフのSAMS(Smart Automation and Monitoring System)に対応し、インテリジェントなプロセス監視機能を搭載しています。

また、MQTTやREST APIといった最新のIIoTデータインタフェースを搭載し、最新の方式で上位のシステムへ柔軟にデータを伝送できます。これによりセンサのパラメータや状態データをリアルタイムに監視・分析でき、運用プロセスの最適化に貢献します。

特徴

  • バーコードやマトリックスコード、2Dコードの信頼性の高いコード検出
  • プロセスデータ用インタフェースとしてのIO-LinkとTCP/UDP
  • バルーフのSAMSによるインテリジェントなプロセス監視
  • MQTTやREST APIなどのIIoTデータインターフェースで、柔軟なデータ転送と評価を実現

信頼性高いコード検出の推奨製品

BVS01A0

据置き型光学識別センサ

BAE00NY

ライン照明

BAE000F

背景照明

BAE000J

リング照明

BVS0060

IO-Link対応据置き型光学識別センサ

BVS01A0

据置き型光学識別センサ

アプリケーション
Code Identification
バーコード
UPC-A
UPC-A Add-on
UPC-E
UPC-E Add-on
EAN-13
EAN-13 Add-on
EAN-8
EAN-8 Add on
JAN-8
JAN-13
Codabar/NW-7
Code 11,
Code 39
Code 93
Code 128
GS1 DataBar
GS1 DataBar Limited
GS1 DataBar Expanded
Composite GS1 DataBar
Composite GS1-128
Composite EAN
Composite UPC
IATA
Industrial 2of5,
Interleaved 2of5
Matrix 2of5
MSI/Plessey
S-Code
Telepen
Tri-Optic
UK/Plessey
Chinese Post
Korean Postal Authority code
2D コード
Aztec コード
China Sensible コード
Codablock F
DataMatrix ECC 200
MaxiCode (Modes 2 to 5)
MicroPDF417
Micro QR コード
Passport MRZ (OCR-B)
PDF 417
QR コード
解像度
0.4 MP (752 x 480 ピクセル)
読取り距離
Code 39 (5mil) 90 - 125mm;
Code 128 (7,9mil) 80 - 160mm;
PDF 417 (6,7mil) 85 - 130mm;
QR Code (8,4mil) 95 - 115mm;
Data Matrix (10mil) 80 - 145mm;
QR (15mil) 40 - 210mm
最小検出範囲
50 mm
照明用光源
LED red
インタフェース
USB
寸法
41.1 x 24 x 33 mm
保護等級
IP65
承認/ 適合
CE
UKCA
WEEE
製品の詳細はこちら
BAE00NY

ライン照明

接続
コネクタ, M5×0.5-オス, 4-ピン, 0.3 m
仕様
ライン照明
寸法
13 x 18 x 200 mm
定格動作電圧 Ue DC
24 V
最大消費電流
290 mA, 710 mA(Boost mode)
作動モード
Normal(連続運転)
Boost(冷却ありの連続運転)
デジタル入力
トリガ
材質
アルミニウム 陽極酸化処理、黒
ガラス
発光面
195 x 10 mm
照明タイプ
LED 赤色光
波長
617 nm
照度 (0.1 m)
7150 Lux 15100 Lux (Boost mode)
照射角度
115 ° x 35 °
周囲温度範囲
-10...55 °C
承認/ 適合
CE
UKCA
WEEE
保護等級
IP54
製品の詳細はこちら
BAE000F

背景照明

接続
コネクタ付きケーブル, M12×1-オス, 4-ピン, 0.3 m
仕様
バックグラウンド照明
寸法
80 x 9.5 x 105 mm
定格動作電圧 Ue DC
24 V
最大消費電流
250 mA
作動モード
Normal(連続運転)
デジタル入力
トリガ
材質
アルミニウム 陽極酸化処理、黒
ガラス
PMMA
発光面
50 x 50 mm
照明タイプ
LED 赤色光
波長
617 nm
照度 (0.1 m)
1250 Lux
照射角度
42 ° x 42 °
周囲温度範囲
-10...55 °C
承認/ 適合
CE
UKCA
WEEE
保護等級
IP54
製品の詳細はこちら
BAE000J

リング照明

接続
コネクタ付きケーブル, M12×1-オス, 4-ピン, 0.3 m
仕様
リング照明
寸法
Ø 116 x 20.5 mm
定格動作電圧 Ue DC
24 V
最大消費電流
830 mA, 1370 mA(Boost mode)
作動モード
Normal(連続運転)
Boost(冷却ありの連続運転)
デジタル入力
トリガ
材質
アルミニウム 陽極酸化処理、黒
ガラス
発光面
Ø 100 mm/Ø 60 mm
照明タイプ
LED 赤色光
波長
617 nm
照度 (0.1 m)
19000 Lux 32500 Lux (Boost mode)
照射角度
30 °
周囲温度範囲
-10...55 °C
承認/ 適合
CE
UKCA
WEEE
保護等級
IP54
製品の詳細はこちら
BVS0060

IO-Link対応据置き型光学識別センサ

アプリケーション
Code analysis
Code reading
Scan-Trigger
バーコード
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI
2D コード
Aztec コード
DataMatrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec コード
GS1 DataMatrix
GS1 DotCode
GS1 QR コード
Micro QR コード
PDF 417
QR コード
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
解像度
1.2 MP(1280 x 960 ピクセル)
焦点距離
9.6 mm
最小検出範囲
50 mm
視野
30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
照明用光源
LED white
LED red
インタフェース
IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
寸法
56 x 56 x 59 mm
保護等級
IP67
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
製品の詳細はこちら

その他のセル組立てプロセスのアプリケーション事例

その他のトピック

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?