製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

セル組立時の積層プロセスにおける正確な位置決め

光電センサ BOSによる省スペースの実現と高精度な位置決めアプリケーション

セル組立ての積層プロセスをミスなく効率的に行うためには、電極版などの部品を正確にアライメントすることが必要不可欠です。バルーフの光電センサ BOSは、ここに最適なソリューションを提供します。コンパクトなデザインと高い精度で、スペースを節約しながら、信頼性高い位置決めを提供します。既存のシステムにも柔軟に統合でき、高速で信頼性高い部品検出が可能です。

特徴

  • 省スペースのデザインにより、限られたスペースでもカンタン設置
  • 優れた繰返し精度による正確で信頼性高い位置決め
  • 高速応答でダイナミックなプロセスにも最適
  • 堅牢なデザインで、長寿命と信頼性高い動作を確保
  • 多様な取り付けオプションにより、様々なアプリケーションに簡単に対応可能

セル組立てに最適な光線センサ BOSの推奨製品

BOS01JK

ブロック形状の拡散型光電センサの安価なエントリーモデル

BOS02AR

さまざまな光源を用意した透過型光電センサ

BOS027R

さまざまな光源を用意したブロック形状の透過型光電センサ

BOS01JK

ブロック形状の拡散型光電センサの安価なエントリーモデル

シリーズ
5K
寸法
10.8 x 43.5 x 19.5 mm
インタフェース
PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
動作原理
光電センサ
光学機能原理
光センサ、三角測量
光学特性
背景抑制機能
照射光特性
焦点位置:260 mm
照明タイプ
赤色光レーザ
スポットサイズ
0.2 x 0.3 mm (焦点位置にて)
検出距離
20 ~ 300 mm
接続
コネクタ、M8×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
PC PBT
検出面材質
PMMA
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
cULus
CE
WEEE
UKCA
製品の詳細はこちら
BOS02AR

さまざまな光源を用意した透過型光電センサ

シリーズ
R090K
寸法
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
インタフェース
PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
動作原理
光電センサ
光学機能原理
スルービーム光バリア
照射光特性
拡散光
照明タイプ
LED 赤色光
検出距離
0 ~ 20 m
接続
コネクタ、M8×1、4 ピン
ハウジング材質
PC PBT
検出面材質
PMMA
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
cULus
CE
UKCA
WEEE
製品の詳細はこちら
BOS027R

さまざまな光源を用意したブロック形状の透過型光電センサ

Special characteristics
Washdown
シリーズ
21M
寸法
15.4 x 51.1 x 42.7 mm
インタフェース
IO-Link: 1.1
常時開(NO)
常時閉(NC)
動作原理
光電センサ
光学機能原理
スルービーム光バリア(受光器)
照明タイプ
赤色光
検出距離
0 ~ 20 m
接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
亜鉛, ダイカスト, パウダーコーティング 亜鉛ダイカスト
検出面材質
PMMA
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
製品の詳細はこちら

その他のセル組立てプロセスのアプリケーション事例

その他のトピック

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?