製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

セル組立てにおける超音波ホーンの正確な位置決め

磁気式ポジショニングシステム BMPによる信頼性の高いプロセス制御と高い効率性

バルーフの磁気式ポジショニングシステム BMPは、電極タブの超音波溶接で超音波ホーンの正確な位置決めをサポートします。このシステムは、信頼性高いプロセス品質を確保し、ワークの効率的な同時加工を可能にします。継続的なプロセス監視により、摩耗や損傷なしでプロセスを制御し、エネルギー効率を高めることができます。BMPはアプリケーションに適した直線性と繰返し精度を提供し、Industry4.0の要求の厳しいアプリケーションに最適です。

特徴

  • 優れた直線性と繰返し精度による正確な位置決めで得られる信頼性の高い結果
  • アプリケーションの柔軟性と特定の要件へのカスタマイズに応えるモジュラーコンセプト
  • 幅広いアプリケーションに対応する最大256 mmの測定範囲
  • 電流/電圧のアナログ信号またはIO-Linkインタフェースにより、限られたスペースからのピストン位置の継続的な監視が可能
  • 小さな温度ドリフトと優れたEMCノイズ耐性による高いプロセスの信頼性
  • フォーマット変更、状態監視、予兆保全などIndustry4.0のさまざまなテーマに対応

磁気を活用した位置決めの推奨製品

BMP000M

PURコネクタ付きケーブル磁気式ポジショニングシステム

BMP000L

アナログ出力付き磁気式ポジショニングシステム

BMP000M

PURコネクタ付きケーブル磁気式ポジショニングシステム

測定範囲
64 mm
寸法
17.5 x 9.6 x 74 mm
アナログ出力
アナログ、電圧/アナログ、電流切替可 0~10 V/ 4~20 mA
インタフェース
IO-Link 1.1
分解能
≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit(Analog)
繰返し精度
100 µm
非リニアリティ(標準値)
±250 µm
電源電圧 Ub
15 ~ 30 VDC
接続
コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、4 ピン、0.5 m、PUR
ハウジング材質
PA 12 アルミニウム
周囲温度範囲
-25...85 °C
保護等級
IP67
承認/ 適合
CE
UKCA
WEEE
製品の詳細はこちら
BMP000L

アナログ出力付き磁気式ポジショニングシステム

測定範囲
32 mm
寸法
17.5 x 9.6 x 42 mm
アナログ出力
アナログ、電圧/アナログ、電流切替可 0~10 V/ 4~20 mA
インタフェース
IO-Link 1.1
分解能
≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit(Analog)
繰返し精度
100 µm
非リニアリティ(標準値)
±250 µm
電源電圧 Ub
15 ~ 30 VDC
接続
コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、4 ピン、0.5 m、PUR
ハウジング材質
PA 12 アルミニウム
周囲温度範囲
-25...85 °C
保護等級
IP67
承認/ 適合
CE
UKCA
WEEE
製品の詳細はこちら

その他のセル組立てのアプリケーション事例

その他のトピック

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?