製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

スラリー混錬プロセスの最適化

IO-Link BNI

混錬技術を改善することで、同等の品質を維持しながらコストを削減し、エネルギーの節約と処理能力の向上を実現できます。電極の効率は混錬の条件と運用にも大きく影響します。IO-Linkアーキテクチャに基づく生産回路で温度と圧力を監視・調整すれば、スラリーの適切な粘度が確保され、セル生産装置の性能を最大限引き出すことができます。IO-Linkはアナログ信号をデジタル化するシンプルでコストパフォーマンスの高い変換をサポートし、システムの効率性を向上させます。

特徴

  • IO-Link対応圧力・温度センサによるアナログ信号とのデジタル化とプロセスの見える化
  • IO-Link対応アナログハブによるコストパフォーマンスに優れたアナログ信号のデジタル化
  • プロセスの目標値と実績値をSmartLightで見える化
  • 充填レベルの監視

電極製造を最適化するIO-Linkの推奨製品

BNI00FW

IO-Link対応I/Oハブ

BNI007Z

PAハウジングのIO-Link対応I/Oハブ

BNI00HL

PROFINET対応IO-Linkゲートウェイ

BNI00HA

EtherCAT対応IO-Linkゲートウェイ

BNI00FW

IO-Link対応I/Oハブ

インタフェース
PROFINET
搭載インタフェース
8× IO-Link
ポートクラス
Type A
最大出力電流
2 A
高速立上げ(Fast Start-Up、FSU)
あり
ディスプレイ
なし
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続部(COM 1)
M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済
接続部(COM 2)
M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済
接続部(一次側 / 入力)
7/8"-オス, 5-ピン
接続部(二次側 / 出力)
7/8"-ソケット, 5-ピン
デバイス接続部
8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
デジタル入力
16x PNP、タイプ 3
デジタル出力
16× PNP
入/出力、設定可能
あり
合計電流 US、センサ
9.0 A
合計電流 UA、アクチュエータ
9.0 A
ハウジング材質
亜鉛ダイカスト, ニッケルめっき
寸法
68 x 37.9 x 224 mm
周囲温度範囲
-5...70 °C
保護等級
IP67
IO-Link、バージョン
1.1
Safety Hub Support
あり
製品の詳細はこちら
BNI007Z

PAハウジングのIO-Link対応I/Oハブ

インタフェース
IO-Link 1.1
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続部(COM 1)
M12x1-オス, 4-ピン, A-コーディング済
デバイス接続部
8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
デジタル入力
16x PNP、タイプ 3
デジタル出力
16× PNP
入/出力、設定可能
あり
拡張ポート
あり
スイッチング電流
16x 350 mA
合計電流 US、センサ
4 A
合計電流 UA、アクチュエータ
4 A
ハウジング材質
PA、透明
寸法
50 x 30.8 x 115 mm
周囲温度範囲
-25...70 °C
保護等級
IP67, ネジ込み状態
伝送速度
COM2(38.4 kBaud)
最小プロセスデータサイクル
3.5 ms
プロセスデータ IN
2 bytes
プロセスデータ OUT
2 bytes
製品の詳細はこちら
BNI00HL

PROFINET対応IO-Linkゲートウェイ

インタフェース
PROFINET
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
搭載インタフェース
8× IO-Link
ポートクラス
Type A
最大出力電流
2 A
高速立上げ(Fast Start-Up、FSU)
あり
ディスプレイ
なし
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続部(COM 1)
M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済
接続部(COM 2)
M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済
接続部(一次側 / 入力)
7/8"-オス, 5-ピン
接続部(二次側 / 出力)
7/8"-ソケット, 5-ピン
デバイス接続部
8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
デジタル入力
16x PNP、タイプ 3
デジタル出力
16× PNP
入/出力、設定可能
あり
合計電流 US、センサ
9.0 A
合計電流 UA、アクチュエータ
9.0 A
ハウジング材質
亜鉛ダイカスト, ニッケルめっき
寸法
68 x 37.9 x 224 mm
周囲温度範囲
-25...70 °C
保護等級
IP67
IO-Link、バージョン
1.1.3
Safety Hub Support
あり
製品の詳細はこちら
BNI00HA

EtherCAT対応IO-Linkゲートウェイ

インタフェース
EtherCAT
搭載インタフェース
8× IO-Link
ポートクラス
Type A
最大出力電流
2 A
ディスプレイ
なし
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続部(COM 1)
M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済
接続部(COM 2)
M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済
接続部(一次側 / 入力)
7/8"-オス, 5-ピン
接続部(二次側 / 出力)
7/8"-ソケット, 5-ピン
デバイス接続部
8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
デジタル入力
16x PNP、タイプ 3
デジタル出力
16× PNP
入/出力、設定可能
あり
合計電流 US、センサ
9.0 A
合計電流 UA、アクチュエータ
9.0 A
ハウジング材質
亜鉛ダイカスト, ニッケルめっき
寸法
68 x 37.9 x 224 mm
周囲温度範囲
-5...70 °C
保護等級
IP67
IO-Link、バージョン
1.1
製品の詳細はこちら

その他のスラリー混錬のアプリケーション事例

その他のトピック

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?