製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

傾斜センサ

様々なアプリケーションでの精密な傾斜制御

正確な位置制御と回転運動の継続的なトラッキングとモニタリングは、多くのアプリケーションで不可欠です。当社の BSI 傾斜センサは、水平または垂直軸からの偏差を 360°まで測定します。

2 つの異なる測定原理とさまざまな角度範囲により、Balluff の傾斜センサは多くの産業や用途に適しています。傾斜計は 1 軸または 2 軸の測定軸からお選びいただけます。

傾斜計の豊富なラインナップ

最も重要な利点

  • 非接触かつ絶対
  • 静電容量式測定原理
  • 複雑な特殊構造を必要としない直接傾斜測定
  • インターフェース:4~20 mA、0~10 V、Modbus
  • 保護等級IP67の過酷な条件下での使用に最適
  • 最大360°の測定範囲
  • 簡単な取り付けとシステムへの統合

アプリケーション例

様々な産業分野での使用例は、傾斜センサの幅広い用途を説明しています。機械、システム、車両の正確な傾斜角度と動きを検出し、正確な位置決めとプロセス監視に貢献します。堅牢な設計と高精度で温度補償された測定原理により、過酷な環境条件下でも高い信頼性と再現性を発揮します。そのため、幅広い産業オートメーション要件を満たし、一貫して高い測定品質を保証します。

専門知識とアドバイス - 弊社へのお問い合わせ

当社の専門家チームがお手伝いし、アドバイスいたします。どのセンサーがお客様のご要望に最も適しているかわからない場合、喜んでお手伝いいたします。
お気軽にお問い合わせください!

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?