製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

リキッドハンドリング:非接触レベル測定

非接触式レベル測定

自己粘着型静電容量センサヘッドBCWは、タンクやパイプの壁に付着したレベルを非接触で測定するのに適しています。タンク内にフロートがないため、衛生的なプロセスの安全性が高まります。別売りのアンプを使えば、アナログ出力やIO-Linkを介して、信頼性の高い値を継続的に出力することができます。

特集記事

  • 自由な大きさにカットできる(最小108mm
  • 850mmまでの広い検出範囲
  • フレキシブルなセンサー面

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?