製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

静電容量式センサ BCSのカスタマイズ

バルーフの静電容量式センサは物体やレベルを極めて正確かつ確実に検出します。

センサは多様な対象物や媒体に適しているため、アプリケーション分野や使用領域は多岐にわたります。また、私たちのノウハウにより、個々のアプリケーションに合わせた変更も可能です:

  • 指定サイズへの対応
  • ハウジングの適応と個別の取付けオプション
  • ケーブルとコネクタの柔軟な適合
  • 特殊な環境条件に対応するハウジング材質の指定
  • 特殊な高圧・高温センサのタイプ
  • スイッチングポイントのカスタマイズ設定

カスタマイズされたセンサソリューションの例

過酷な環境でのアプリケーションのためにケーブル/ハウジングを改良

半導体製造では、腐食性を持つ様々な酸が使用されます。これに対応する充填および分配システムにおいて、レベル検出用センサは、これらに対する耐性と撥水性が求められます。当社は、このような媒体を確実に検出するために、ハウジング材質の適切な適合と高感度を提供します。

例えば、POM製のハウジングに加え、関連ケーブル用のPTFEシース付きのPTFEバージョンも提供しています。さらに、バルーフのSmartLevel技術は、プラスチックタンクの壁を通して導電性液体を検出するのに理想的です。取り付け穴やスイッチングポイントのプリセットも、お客様のアプリケーションや仕様に合わせて実現できます。

自動車産業向けのカスタマイズ開発

高圧高温センサ(HPHTセンサー)のコンセプトは、特に自動車産業向けの様々なサプライヤーのために開発されました。電気自動車用の軽量車体構造では、成形部品は鋳造可能な樹脂を使用して炭素繊維から形成されます。

射出工程では、金型が完全に充填されているかどうかをチェックし、完璧な成形部品を作らなければなりません。そのため、HPHTセンサーは最高180℃の温度と高圧に耐える必要がありました。熱による電子機器への影響や破壊を防ぐため、電子機器内蔵の特殊な同軸ケーブルコネクタが搭載されました。

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?