製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

産業用RFIDシステム BISのカスタマイズ

バルーフは30年以上にわたるRFID製品の開発と実績を誇ります。このノウハウに基づき、カスタマイズソリューションを提供することも可能です:

  • 特殊なハウジング形状とハウジング材質、サイズの指定
  • ハウジングの適応と個別の取付けオプション
  • 特殊な環境条件のためのハウジング材質の指定
  • ケーブルおよびコネクタの柔軟な適合

代表的な例として、RFIDタグやRFIDアンテナの変更が挙げられます:

(1) RFIDタグ必要に応じて、 RFIDタグを取り付けるためのネジ穴を個別に配置した特殊な筐体形状にすることができます。また、ハウジングの材質もお客様のご要望に合わせることができ、例えば、腐食性の強い液体用にPEEKを使用することも可能です。

(2) RFIDアンテナ当初は特殊な顧客ソリューションであったものが、さらなるアプリケーションに応用できることが証明されることは珍しいことではありません。例えば、RFIDアンテナ BIS00PAは、もともとは金属加工アプリケーションの狭小スペース用に設計されましたが、その後、同様の特殊な設置環境用として「準標準品」となりました。

必要に応じて、高い衛生要件向けにステンレスやPEEK製のハウジングを備えたRFIDアンテナも設計できます。追加オプションとして、RFIDタグ、RFIDアンテナ、プロセッサユニットのパスワード保護によるセキュリティ機能を統合することもできます。

(3) ハイブリッドアンテナ顧客固有の要件を製品開発に取り入れたもう一つの例は、2つのRFID周波数に対応するハイブリッドアンテナです:このケースでは、2つの異なるRFID規格を柔軟に使用できるように、2つのコイルが1つのハウジングに統合されています。それぞれのコイルが受信したデータは2つの独立したコネクタを介してプロセッサユニットに送られます。

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?