製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

磁気式エンコーダシステム BMLのカスタマイズ

高精度、堅牢、高速:当社の磁気コード式センサは、非常にダイナミックなアプリケーションにおける正確な位置決めと速度検出のために開発されました。標準品以外の様々なオプションにより、お客様の特定のタスクに最適なソリューションを提供します:

  • 小型サイズへの適合
  • 個別のハウジング設計
  • 柔軟対応する接続方式
  • 指定インターフェースへの対応
  • 磁気式エンコーダシステム BMLのカスタマイズ

磁気コードセンサーによるカスタマイズソリューションの例

磁気ターゲットのシングルチップソリューションへの完璧な適応

iCハウスチップiC-MU、iC-MU150、iC-MU200のアブソリュート角度測定用に、包括的なターゲットポートフォリオを提供しています。極めて平坦な磁気ターゲットは、高精度でシャフトに固定することができ、すべての競合他社において、このクラス最高のシステム精度を提供します。

最小外径17mmから最大外径85mmまで、標準からお選びいただけます。特殊な形状への機械的な適合も、ご要望に応じた数量で承ります。

高速ダイナミックアプリケーション向けの個別ソリューション

バルーフの磁気式エンコーダは、自動製薬機械のロボットなど、高速でダイナミックなアプリケーションの正確な位置決めに使用されます。精度を損なうことなく、ほぼ無制限の加速度と非常に高速な移動が可能です。

センサとコーディングの豊富なバリエーションにより、特定の条件に最適化できます。システム精度は最大+-5 μm、分解能は最大0.5 μmで、限られた設置条件にも対応できるため、小型で堅牢な測定システムをさまざまなアプリケーションに組み込むことができます。

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?